(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Eje: Provisto
· Tipo rodillo: Anillo exterior cilíndrico
· Categoría: Seguidores de levas
· Método de apriete: Casquillo hexagonal en la cabeza
· Unidad: Serie métrica
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CFFAM3-6
Solicitud | Tipo | [M] Material | [ A ] Accesorios |
(General, acero) | CFFAN | Rodamiento de acero 52100 (perno: aleación de acero SCM415 (JIS)) | 1 tuerca hexagonal (acero al carbono 1045, acero al carbono, óxido negro) |
General | CFFAM | Acero inoxidable 440C | Tuerca hexagonal 1 pieza (acero inoxidable 304) |
Baja generación de partículas | CFFAMC | ||
Carga pesada | CFFANG | Rodamiento de acero 52100 (perno: aleación de acero SCM415 (JIS)) | 1 tuerca hexagonal (acero al carbono 1045, acero al carbono, óxido negro) |
CFFAMG | Acero inoxidable 440C | Tuerca hexagonal 1 pieza (acero inoxidable 304) |
Número de parte | - | D |
CFFAM2.5 | - | 5 |
Número de parte | D | MxPitch | ℓ | B | B1 | L | H | Capacidad de carga básica | Máx. carga permisible (N) | Capacidad de carga de pista (N) | Máx. Velocidad rotacional (rpm) | Masa (g) | Par torque (N · cm) (Máx.) | ||||||
Tipo | d h6 Tolerancia | Cr (dinámico) N | Cor (estático) N | ||||||||||||||||
Acero | Acero inoxidable | Acero | Acero inoxidable | Acero | Acero inoxidable | ||||||||||||||
CFFAN (General, acero) CFFAM (General) CFFAMC (Baja generación de partículas) | 2.5 | 0 - 0.006 | 5 | 2.5x0.45 | 2.5 | 3 | 4.5 | 9.5 | 0.9 | 0.9 | 410 | 350 | 335 | 285 | 285 | 285 | 3360 | 1 | 16 |
3 | 6 | 3x0.5 | 3 | 4 | 5.5 | 11.5 | 1.5 | 1.3 | 630 | 565 | 610 | 525 | 525 | 470 | 2800 | 2 | 28 | ||
4 | 0 - 0.008 | 8 | 4x0.7 | 4 | 5 | 7 | 15 | 2 | 1.5 | 1080 | 915 | 1080 | 915 | 915 | 795 | 2100 | 4 | 64 | |
5 | 10 | 5x0.8 | 5 | 6 | 8 | 18 | 2.5 | 2 | 1570 | 1340 | 1860 | 1400 | 1400 | 1210 | 1680 | 7 | 125 | ||
6 | 12 | 6x1.0 | 6 | 7 | 9.5 | 21.5 | 3 | 2.5 | 2060 | 1880 | 2160 | 2040 | 2040 | 1700 | 1400 | 13 | 226 |
Número de parte | D | MxPitch | ℓ | B | B1 | L | H | Capacidad de carga dinámica básica | Máx. carga permisible (N) | Capacidad de carga de pista (N) | Máx. Velocidad rotacional (rpm) | Masa (g) | Par torque (N · cm) (Máx.) | ||||||||
Tipo | d h6 Tolerancia | Cr (dinámico) N | Cor (estático) N | ||||||||||||||||||
Acero | Acero inoxidable | Acero | Acero inoxidable | Acero | Acero inoxidable | Acero | Acero inoxidable | Acero | Acero inoxidable | ||||||||||||
CFFANG CFFAMG Carga pesada (N) | 2.5 | 0 -0.006 | 5 | 2.5x0.45 | 2.5 | 3 | 4.5 | 9.5 | 0.9 | 0.9 | 1000 | 665 | 1080 | 410 | 260 | 410 | 300 | 285 | 2000 | 1 | 16 |
3 | 6 | 3x0.5 | 3 | 4 | 5.5 | 11.5 | 1.5 | 1.3 | 1370 | 1020 | 1770 | 590 | 360 | 590 | 480 | 470 | 1680 | 2 | 28 | ||
4 | 0 -0.008 | 8 | 4x0.7 | 4 | 5 | 7 | 15 | 2 | 1.5 | 2350 | 1680 | 3040 | 1050 | 780 | 1050 | 770 | 795 | 1260 | 4 | 64 | |
5 | 10 | 5x0.8 | 5 | 6 | 8 | 18 | 2.5 | 2 | 3140 | 2520 | 4710 | 1640 | 1420 | 1640 | 1180 | 1210 | 1000 | 7 | 125 | ||
6 | 12 | 6x1.0 | 6 | 7 | 9.5 | 21.5 | 3 | 2.5 | 4610 | 3400 | 6270 | 2360 | 2110 | 2360 | 1540 | 1700 | 840 | 13 | 226 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CFFAM3-6 |
Cargando…
Categoría | Seguidores de levas | Tipo de rodillo | Tipo plano | Método de Sujeción | Hex Enchufe en la cabeza |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento de rodillos | Ninguno | Eje | Provisto | Unidad | Serie métrica |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CFFAM3-6 de la serie Seguidores de Leva - miniatura..
Número de Parte |
---|
CFFAM2.5-5 |
CFFAM4-8 |
CFFAM5-10 |
CFFAM6-12 |
CFFAMC2.5-5 |
CFFAMC3-6 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente