(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Metodo de sujeción con ranura plana. El diametro externo del rodillo puede ser configurado como coronado o plano. Opciones con o sin sellos. Disponibles en acero para rodamientos 52100 o acero inoxidable 440C. Temperaturas operacionales máximas de 80°C.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CFFRRZ8-19
R | Plano | [M] Material | [ A ] Accesorios | |||
Sin sello | Con sello | Sin sello | Con sello | Uretano | Seguidores de levas | |
CFFRR | CFFRRZ | CFFRU | CFFRUZ | Shore A90 | Acero para rodamientos 52100 | 1 tuerca hexagonal (acero al carbono 1045, acero al carbono, óxido negro) |
CFFRRS | CFFRRZS | - | CFFRUZS | Acero inoxidable 440C | Tuerca hexagonal 1 pieza (acero inoxidable 304) |
Número de parte | - | D |
CFFRUZ10 CFFRUU12 | - - | 22 32 |
Número de parte | D | MxPitch | ℓ | B | B1 | L | d1 | d2 | ℓ1 | Carga permisible (N) | Velocidad de rotación permitida (rpm) | Masa (g) | |||
Tipo | d h7 Tolerancia | ||||||||||||||
(R, sin sello) CFFRR CFFRRS (R, con sello) CFFRRZ CFFRRZS | (Plano, sin sello) CFFRU (Plano, con sello) CFFRUZ CFFRUZS | 5 | 0 - 0.012 | 13 | 5x0.8 | 7.5 | 9 | 10 | 23 | 3.1* | - | - | 68 | 1500 | 13 |
6 | 16 | 6x1.0 | 9 | 11 | 12 | 28 | 4* | 90 | 1300 | 22 | |||||
8 | 0 - 0.015 | 19 | 8x1.25 | 11 | 32 | 96 | 1180 | 33 | |||||||
10 | 22 | 10x1.25 | 13 | 12 | 13 | 36 | 110 | 1060 | 50 | ||||||
26 | 118 | 930 | 66 | ||||||||||||
12 | 0 - 0.018 | 30 | 12x1.5 | 14 | 14 | 15 | 40 | 6 | 3 | 6 | 147 | 830 | 103 | ||
32 | 151 | 800 | 113 | ||||||||||||
16 | 35 | 16x1.5 | 18 | 18 | 19.5 | 52 | 8 | 202 | 740 | 181 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CFFRRZ8-19 |
Cargando…
Categoría | Seguidores de levas | Método de Sujeción | Tipo estándar | Revestimiento de rodillos | Con uretano |
---|---|---|---|---|---|
Eje | Provisto | Unidad | Serie métrica |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CFFRRZ8-19 de la serie Seguidores de Leva - Con rodillo de uretano, coronado o plano..
Número de Parte |
---|
CFFRR8-19 |
CFFRRS5-13 |
CFFRRS6-16 |
CFFRRZS10-22 |
CFFRRZS10-26 |
CFFRRZS5-13 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente