(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El diámetro externo del seguidor de leva es plano, Configuraciones disponibles para aplicaciones generales, de altas cargas o baja emisión de partículas. Opciones con o sin sellos. Disponibles en acero para rodamientos 52100 o acero inoxidable 440C. Temperaturas operacionales máximas de 80°C.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Solicitud | Tipo | [M] Material | [ A ] Accesorios | |
Con sello | Sin sello | |||
General | CFFA | CFA | Acero para rodamientos 52100 | 1 tuerca hexagonal (acero al carbono 1045, acero al carbono, óxido negro) |
CFFAS | CFAS | Acero inoxidable 440C equivalente | 1 tuerca hexagonal (acero inoxidable 304) | |
Baja generación de polvo | CFFAC | - | ||
Carga pesada | CFFAG | - | Acero para rodamientos 52100 | 1 tuerca hexagonal (acero al carbono 1045, acero al carbono, óxido negro) |
Número de parte | - | D |
CFUAS10 | - | 22 |
Número de parte | D (Seleccionable) |
MxPitch | B | B1 | L | ℓ | r | f (Mín.) |
H | Precio unitario | |||||||
Tipo | d h7 Tolerancia | CFFA | CFFAS | CFFAC | CFFAG | CFA | CFAS | ||||||||||
(Con sello) CFFA CFFAS CFFAC CFFAG (Sin sello) CFA CFAS |
3 | 0 -0.01 |
10 | 3x0.5 | 7 | 8 | 17 | 5 | 0.3 | 6.8 | 2(1.5) | - | |||||
4 | 0 -0.012 |
12 | 4x0.7 | 8 | 9 | 20 | 6 | 0.5 | 8.6 | 2.5(2) | - | ||||||
5 | 13 | 5x0.8 | 9 | 10 | 23 | 7.5 | 9.7 | 3(2.5) | - | ||||||||
6 | 16 | 6x1.0 | 11 | 12 | 28 | 9 | 11 | 3 | |||||||||
8 | 0 -0.015 |
19 | 8x1.25 | 32 | 11 | 13 | 4 | ||||||||||
10 | 22 | 10x1.25 | 12 | 13 | 36 | 13 | 1 | 15 | 5 | ||||||||
26 |
d-D | Estándar | Carga pesada | |||||||||||||
Dinámica básica Capacidad de carga C (kN) |
Índice de carga estática básica Clasificación Cor (kN) |
Máx. Permisible Carga (kN) |
Carga de riel del riel (kN) |
Máx. Rotacional Velocidad rotacional máx. (rpm) |
Masa (g) |
Dinámica básica Capacidad de carga C (kN) |
Índice de carga estática básica Capacidad de carga Cor (kN) |
Máx. Permisible Carga (kN) |
Carga de riel del riel (kN) |
Máx. Rotacional Velocidad con sello (rpm) |
Masa (g) |
||||
(Con sello) | (Sin sello) | ||||||||||||||
Coronado | Plano | Coronado | Plano | ||||||||||||
3-10 | 1.47 | 1.18 | 0.36 | 0.37 | 1.37 | 32900 | 47000 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - |
4-12 | 2.06 | 2.05 | 0.78 | 0.47 | 1.76 | 25900 | 37000 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - |
5-13 | 3.14 | 2.77 | 1.42 | 0.53 | 2.25 | 20300 | 29000 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - |
6-16 | 3.59 | 3.58 | 2.11 | 1.08 | 3.43 | 17500 | 25000 | 18.5 | 6.94 | 8.5 | 2.11 | 1.08 | 3.43 | 7700 | 19 |
8-19 | 4.17 | 4.65 | 4.73 | 1.37 | 4.02 | 14000 | 20000 | 28.5 | 8.13 | 11.2 | 4.73 | 1.37 | 4.02 | 6090 | 29 |
10-22 | 5.33 | 6.78 | 5.81 | 1.67 | 4.7 | 11900 | 17000 | 45 | 9.42 | 14.3 | 5.81 | 1.67 | 4.7 | 5040 | 46 |
10-26 | 2.06 | 5.49 | 60 | 2.06 | 5.49 | 61 | |||||||||
12-30 | 7.87 | 9.79 | 9.37 | 2.45 | 7.06 | 9800 | 14000 | 105 | 13.4 | 19.8 | 9.37 | 2.45 | 7.06 | 4060 | 107 |
12-32 | 2.74 | 7.45 | 115 | 2.74 | 7.45 | 117 | |||||||||
16-35 | 12 | 18.3 | 17.3 | 3.14 | 11.2 | 7000 | 10000 | 205 | 20.6 | 37.6 | 17.3 | 3.14 | 11.2 | 3150 | 207 |
18-40 | 14.7 | 25.2 | 26.1 | 3.72 | 14.4 | 5950 | 8500 | 295 | 25.2 | 51.3 | 26.1 | 3.72 | 14.4 | 2660 | 300 |
20-47 | 20.7 | 34.8 | 32.1 | 7.15 | 21 | 4900 | 7000 | 450 | 33.2 | 64.8 | 32.1 | 7.15 | 21 | 2380 | 455 |
20-52 | 8.23 | 23.2 | 525 | 8.23 | 23.2 | 530 | |||||||||
24-62 | 30.6 | 53.2 | 49.5 | 10.5 | 34.2 | 4550 | 6500 | 915 | 46.7 | 92.9 | 49.5 | 10.5 | 34.2 | 2030 | 925 |
24-72 | 12.9 | 39.8 | 1150 | 12.9 | 39.8 | 1160 | |||||||||
30-80 | 45.4 | 87.6 | 73.7 | 14.9 | 52.6 | 3500 | 5000 | 1880 | 67.6 | 145 | 73.7 | 14.9 | 52.6 | 1610 | 1890 |
30-85 | 16.1 | 56 | 1950 | 16.1 | 56 | 1960 | |||||||||
30-90 | 17.3 | 59.3 | 2000 | 17.3 | 59.3 | 2010 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tabla de sustitución del número de pieza para cambios estándar de seguidor de leva (solo D30 a 40, 52)
Tipo | Número de pieza antiguo (D30 a 40, 52) | Número de la parte nueva | ||
Estándar anterior | Cabeza hexagonal anterior Tipo |
Enchufe hexagonal anterior en la rosca | Enchufe hexagonal en cabeza y vástago | |
Seguidores de levas | CFUR | CFUA | CFUB | CFUH |
CFURS | CFUAS | - | CFUSH | |
CFURC | CFUAC | - | CFUCH | |
- | CFUAG | - | CFUGH | |
CFU | CUA | - | CUH | |
CFUS | CUAS | - | CUSH | |
CFFR | CFFA | CFFB | CFFH | |
CFFRS | CFFAS | - | CFFSH | |
CFFRC | CFFAC | - | CFFCH | |
- | CFFAG | - | CFFGH | |
CFR | CFA | - | CFAH | |
CFRS | CFAS | - | CFASH |
Categoría | Seguidores de levas | Tipo de rodillo | Tipo plano | Método de Sujeción | Hex Enchufe en la cabeza |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento de rodillos | Ninguno | Tipo de seguidor de leva | Estándar | Eje | Provisto |
Unidad | Serie métrica |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente