(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos de Bolas - De plástico y doblemente sellado.

Rodamientos de Bolas - De plástico y doblemente sellado.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre rodamientos de bolas de plástico: UHMW, PTFE, PEEK (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Cojinetes de plástico - UHMW, PTFE, PEEK: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialTemperatura de funcionamiento
Cuerpo principalRetenedorelemento rodante
UKB6_ _ _ZZUHMWVidrio de cal sodada-50°C to +60°C
PTN6_ _ _ZZPTFECerámica de alúmina-40°C to +150°C
PKB6_ _ _ZZPEEK-50°C to +180°C
[ ! ]Como la parte de resina puede expandirse debido a la temperatura, estas especificaciones tienen un espacio libre grande.

Especificaciones

Número de parte
UKB6002ZZ
Número de partedDBcDimensiones relativasCarga admisible (kgf/1 pieza)Los valores permitidos de velocidad de rotación (rpm) en () son aquellos bajo el agua.Masa (g) (Referencia)
ToleranciaToleranciaToleranciaDsdh
(máx.)
TipoRodamiento N.°(mín.)(máx.)UKBPTNPKBUKBPTNPKBUKBPTNPKB
UKB
UHMW
Resistente al agua, no magnético

PTN
PTFE
Resistente al calor, resistente a químicos

PKB
PEEK
Resistente al calor, resistente a químicos
624ZZ4±0.0313+0.08
0
5±0.10.3 56120.29--1120(3140)--0.55--
625ZZ51667.4140.6 0.4 1.5 900(2540)54018000.9 1.9 1.3
605ZZ146.8130.4--1000(2800)--0.65--
626ZZ619679170.70.5 1.5 760(2140)45015001.5 3.1 2.0
606ZZ178.4160.7--830(2320)--1.2--
696ZZ1557.8140.5--900(2540)--0.75--
628ZZ8248912221.30.8 2.8 600(1670)35012003.2 6.7 4.4
608ZZ22710.7201.3--630(1780)--2.4--
698ZZ19610.6180.6--700(1980)--1.3--
6200ZZ103091215.3282.2--460(1300)--5.6--
6000ZZ26813.8241.30.8 3.0 520(1470)31010003.5 7.7 5.1
6900ZZ22612.6211.3--590(1670)--1.9--
6201ZZ1232+0.1
0
101416.3302.5--430(1210)--7--
6001ZZ28+0.08
0
815.5261.61 4.0 470(1330)28095048.5 5.6
6901ZZ24614.8211.2--530(1480)--1.9--
6202ZZ1535+0.1
0
111719.4333--380(1070)--8.8--
6002ZZ32918.6302.51.5 5.5 400(1140)2408105.711.0 7.8
6902ZZ28+0.08
0
718.2261.6--440(1240)--3--
6203ZZ17±0.0440+0.12
0
121922.6384--330(930)--12.8--
6003ZZ35+0.1
0
10213331.8 6.5 360(1000)2207307.3 14.2 9.4
6903ZZ30+0.08
0
720282--400(1130)--3.3--
6204ZZ2047+0.12
0
142226.5435--280(790)--20--
6004ZZ42120.5 25383.62.3 8.0 300(860)18061012.6 24.6 16.2
6904ZZ37+0.1
0
90.323.6353.3--330(930)--6.8--
[ ! ]Tenga en cuenta que los tamaños sin el precio unitario mostrado no están disponibles
[ ! ]La tolerancia anterior es la dimensión a temperatura estándar de 24°C ± 1°C en el momento de la fabricación. [! ] Los valores permitidos son de referencia, no garantizados.
[ ! ]El vidrio de soda-cal puede romperse cuando la temperatura cambia rápidamente. [! ] Exportar PKB6_ _ _ZZ (Material PEEK) requiere una solicitud de exportación al Ministerio de Economía, Comercio e Industria.
[ ! ]kgf = Nx0.101972
■ Valores característicos del material plástico de rodamiento de bolas
ArtículoUHMWPEEKPTFEVidrio de soda-limaCerámica Alúmina
Gravedad específica0.941.322.14~2.202.53.9
Resistencia a la tensión (kgf/cm 2 )4601000210~350600-
Alargamiento (%)40020200~400--
Resistencia a la compresión (kgf/cm 2 )-1210120900025000
Módulo de elasticidad de compresión (kgf/cm 2 )9170420004200--
Resistencia a la flexión (kgf/cm 2 )2501730---
Prueba de resistencia al impacto IzodNo se rompe2015.8--
DurezaEscala R
56
Escala R
120
Durómetro D
50~55
Dureza de Mohs
6.5
Dureza Vickers
1800 (kgf/mm 2 )
Temperatura de deflexión bajo carga (° C) 0.45 MPa80 (0,45 MPa)155 (1,82 MPa)---
Coeficiente de expansión lineal térmica1.7x10-45.0x10-512.4x10-5-7.8x10-6
Temperatura de resistencia al calor (° C)-100~80-50~250-40~260-50~60-50~1600
[ ! ]Los valores listados son para referencia, no garantizados.
■ Comparación de rendimiento de rodamientos para entornos especiales
Número de parteAnillos interiores / exterioresBlindajeElemento rodanteRetenedorBaja generación de partículasResistente a la abrasiónResistencia a la corrosión y resistencia químicaResistencia al calorVacíoAislamientoNo magnéticoAlta cargaAlta velocidad de rotación
ÁcidoAlcalinoSolventeAgua de marAgua
Ácido clorhídricoÁcido sulfúricoÁcido nítrico
UKB6_ _ _ZZUHMW-Vidrio de soda-limaUHMW××
(-50~+60°C)
×××
PKB6_ _ _ZZPEEK-Cerámica AlúminaPEEK
(-30~+180°C)
×××
PTN6_ _ _ZZPTFE-Cerámica AlúminaPTFE
(-50~+150°C)
×××
[ ! ]Algunos rodamientos pueden no ser adecuados para una determinada concentración, temperatura o variables de aplicación.
(◎: Excelente ○: Bueno △: Cuestionable X: Malo)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PKB6000ZZ
PKB6001ZZ
PKB6002ZZ
PKB6003ZZ
PKB6004ZZ
PKB625ZZ
PKB626ZZ
PKB628ZZ
PTN6000ZZ
PTN6001ZZ
PTN6002ZZ
PTN6003ZZ
PTN6004ZZ
PTN625ZZ
PTN626ZZ
PTN628ZZ
UKB6000ZZ
UKB6001ZZ
UKB6002ZZ
UKB6003ZZ
UKB6004ZZ
UKB605ZZ
UKB606ZZ
UKB608ZZ
UKB6200ZZ
UKB6201ZZ
UKB6202ZZ
UKB6203ZZ
UKB6204ZZ
UKB624ZZ
UKB625ZZ
UKB626ZZ
UKB628ZZ
UKB6900ZZ
UKB6901ZZ
UKB6902ZZ
UKB6903ZZ
UKB6904ZZ
UKB696ZZ
UKB698ZZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del anillo interno / externo ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B (o T)
(mm)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Especificaciones, medio ambiente Material del elemento rodante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] PEEK102681000Estándar / Resistencia al calor / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvo[Cerámica] Cerámica Alúmina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] PEEK12288950Estándar / Resistencia al calor / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvo[Cerámica] Cerámica Alúmina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] PEEK15329810Estándar / Resistencia al calor / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvo[Cerámica] Cerámica Alúmina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] PEEK173510730Estándar / Resistencia al calor / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvo[Cerámica] Cerámica Alúmina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] PEEK204212610Estándar / Resistencia al calor / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvo[Cerámica] Cerámica Alúmina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] PEEK51651800Estándar / Resistencia al calor / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvo[Cerámica] Cerámica Alúmina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] PEEK61961500Estándar / Resistencia al calor / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvo[Cerámica] Cerámica Alúmina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] PEEK82481200Estándar / Resistencia al calor / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvo[Cerámica] Cerámica Alúmina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] PTFE10268310Estándar / Resistencia al calor / Resistencia al agua / No magnético[Cerámica] Cerámica Alúmina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] PTFE12288280Estándar / Resistencia al calor / Resistencia al agua / No magnético[Cerámica] Cerámica Alúmina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] PTFE15329240Estándar / Resistencia al calor / Resistencia al agua / No magnético[Cerámica] Cerámica Alúmina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] PTFE173510220Estándar / Resistencia al calor / Resistencia al agua / No magnético[Cerámica] Cerámica Alúmina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] PTFE204212180Estándar / Resistencia al calor / Resistencia al agua / No magnético[Cerámica] Cerámica Alúmina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] PTFE5165540Estándar / Resistencia al calor / Resistencia al agua / No magnético[Cerámica] Cerámica Alúmina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] PTFE6196450Estándar / Resistencia al calor / Resistencia al agua / No magnético[Cerámica] Cerámica Alúmina
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Resina] PTFE8248350Estándar / Resistencia al calor / Resistencia al agua / No magnético[Cerámica] Cerámica Alúmina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polietileno de ultra alta molecularidad10268520Estándar / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvoVidrio de soda-lima
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polietileno de ultra alta molecularidad12288470Estándar / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvoVidrio de soda-lima
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polietileno de ultra alta molecularidad15329400Estándar / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvoVidrio de soda-lima
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polietileno de ultra alta molecularidad173510360Estándar / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvoVidrio de soda-lima
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polietileno de ultra alta molecularidad204212300Estándar / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvoVidrio de soda-lima
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polietileno de ultra alta molecularidad51451000Estándar / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvoVidrio de soda-lima
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polietileno de ultra alta molecularidad6176830Estándar / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvoVidrio de soda-lima
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polietileno de ultra alta molecularidad8227630Estándar / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvoVidrio de soda-lima
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polietileno de ultra alta molecularidad10309460Estándar / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvoVidrio de soda-lima
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polietileno de ultra alta molecularidad123210430Estándar / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvoVidrio de soda-lima
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polietileno de ultra alta molecularidad153511380Estándar / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvoVidrio de soda-lima
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polietileno de ultra alta molecularidad174012330Estándar / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvoVidrio de soda-lima
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polietileno de ultra alta molecularidad204714280Estándar / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvoVidrio de soda-lima
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polietileno de ultra alta molecularidad41351120Estándar / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvoVidrio de soda-lima
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polietileno de ultra alta molecularidad5165900Estándar / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvoVidrio de soda-lima
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polietileno de ultra alta molecularidad6196760Estándar / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvoVidrio de soda-lima
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polietileno de ultra alta molecularidad8248600Estándar / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvoVidrio de soda-lima
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polietileno de ultra alta molecularidad10226590Estándar / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvoVidrio de soda-lima
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polietileno de ultra alta molecularidad12246530Estándar / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvoVidrio de soda-lima
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polietileno de ultra alta molecularidad15287440Estándar / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvoVidrio de soda-lima
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polietileno de ultra alta molecularidad17307400Estándar / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvoVidrio de soda-lima
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polietileno de ultra alta molecularidad20379330Estándar / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvoVidrio de soda-lima
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polietileno de ultra alta molecularidad6155900Estándar / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvoVidrio de soda-lima
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polietileno de ultra alta molecularidad8196700Estándar / Resistencia al agua / No magnético / Resistente al polvoVidrio de soda-lima

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Pelota Estilo de rodamiento Doble blindado Forma del anillo exterior Estándar
Precisión Clase 0 Dirección de carga Radial Número de filas de anillo de canalización Single Track
Estándares de tamaño Serie métrica Estructura de la parte del sello Doble blindado

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: La tolerancia del rodamiento se puede encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p3499.pdf
回答: La tolerancia del rodamiento se puede encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p3499.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm