(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Nuevo: Se agregan tipos de entorno especiales. [agosto de 2023]
Rodamientos de acero inoxidable que se pueden utilizar en entornos especiales, como salas blancas, vacío y entornos de alta temperatura.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Componentes | [M] Material |
Anillos interior/exterior, escudo, Retenedor, bola | Acero inoxidable 304 |
Número de parte |
SUB6000ZZ 3NC6000ZZST |
Número de parte | d | D | B | r (mín.) | Capacidad de carga básica | Velocidad rotacional permitida rpm (referencia) | Dimensiones relativas | Masa (g) (Referencia) | |||||||
Tolerancia | Tolerancia | Tolerancia | Cr (dinámico) N | Cor (Estático) N | Ds | dh (máx.) | R (máx.) | ||||||||
(mín.) | (máx.) | ||||||||||||||
SUB626ZZ | 6 | +0.05 0 | 19 | 0 -0.03 | 6 | 0 -0.12 | 0.3 | 52 | 32 | 2100 | 8 | 10 | 17 | 0.3 | 8.2 |
SUB608ZZ | 8 | 22 | 7 | 66 | 41 | 2000 | 10 | 11.5 | 20 | 12 | |||||
SUB628ZZ | 24 | 8 | 67 | 42 | 1900 | 12 | 22 | 18 | |||||||
SUB6000ZZ | 10 | 26 | 91 | 59 | 1800 | 12 | 13.5 | 24 | 19 | ||||||
SUB6200ZZ | 30 | 9 | 0.6 | 102 | 72 | 1500 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 32 | ||||
SUB6001ZZ | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.3 | 21 | |||||||||
SUB6201ZZ | 32 | 0 -0.035 | 10 | 0.6 | 136 | 92 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37 | ||||
SUB6002ZZ | 15 | 9 | 0.3 | 112 | 85 | 1300 | 17 | 19 | 30 | 30 | |||||
SUB6202ZZ | 35 | 11 | 0.6 | 153 | 113 | 19 | 20 | 31 | 46 | ||||||
SUB6003ZZ | 17 | 10 | 0.3 | 120 | 98 | 1200 | 21 | 33 | 41 | ||||||
SUB6203ZZ | 40 | 12 | 0.6 | 192 | 144 | 1100 | 21 | 22 | 36 | 66 | |||||
SUB6004ZZ | 20 | 42 | 188 | 152 | 1000 | 24 | 25 | 38 | 68 | ||||||
SUB6204ZZ | 47 | 14 | 1.0 | 256 | 200 | 900 | 25 | 27 | 42 | 1.0 | 105 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SUB6000ZZ |
SUB6001ZZ |
SUB6002ZZ |
SUB6003ZZ |
SUB6004ZZ |
SUB608ZZ |
SUB6200ZZ |
SUB6201ZZ |
SUB6202ZZ |
SUB6203ZZ |
SUB6204ZZ |
SUB626ZZ |
SUB628ZZ |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Pelota | Material del anillo interno / externo | Acero inoxidable 304 | Estilo de rodamiento | Doble blindado |
---|---|---|---|---|---|
Forma del anillo exterior | Estándar | Precisión | Clase 0 | Especificaciones, medio ambiente | Estándar / Resistencia al calor / Resistencia al agua / No magnético |
Dirección de carga | Radial | Número de filas de anillo de canalización | Single Track | Estándares de tamaño | Serie métrica |
Material del elemento rodante | Acero inoxidable 304 | Estructura de la parte del sello | Doble blindado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente