(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Bola
· Estilo de rodamiento: Doble blindado
· Dirección de carga: Radial
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre rodamientos de bolas grandes - manguito de eje con tornillo de fijación (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | ||
Anillos interiores / exteriores, elemento rodante | Retenedor, Escudo | Tornillo de ajuste | |
TB ZZ | Acero inoxidable 440C | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 |
Número de parte |
KB6003ZZ TB6201ZZ |
Número de parte | d | D | W | B | M (grueso) | r (min) | Velocidad rotacional permitida rpm (referencia) | Capacidad de carga básica | Masa (g) (Referencia) | ||
Tolerancia | Cr (dinámico) kN | Cor (estático) kN | |||||||||
TB6900ZZ | 10 | +0.015 0 | 22 | 13 | 6 | M3 | 0.3 | 9100 | 2.70 | 1.27 | 13 |
TB6000ZZ | 26 | 15 | 8 | 7800 | 4.55 | 1.96 | 24 | ||||
TB6200ZZ | 30 | 17 | 9 | M4 | 0.6 | 6800 | 5.10 | 2.39 | 41 | ||
TB6901ZZ | 12 | 24 | 13 | 6 | M3 | 0.3 | 5200 | 2.89 | 1.46 | 15 | |
TB6001ZZ | 28 | 15 | 8 | 7800 | 5.10 | 2.39 | 27 | ||||
TB6201ZZ | 32 | 19 | 10 | M4 | 0.6 | 7500 | 6.80 | 3.05 | 47 | ||
TB6902ZZ | 15 | 28 | 14 | 7 | M3 | 0.3 | 6500 | 4.30 | 2.25 | 22 | |
TB6002ZZ | 32 | 16.5 | 9 | 4500 | 5.60 | 2.84 | 40 | ||||
TB6202ZZ | 35 | 20 | 11 | M4 | 0.6 | 10000 | 7.65 | 3.75 | 59 | ||
TB6904ZZ | 20 | +0.018 0 | 37 | 18 | 9 | 0.3 | 9100 | 6.40 | 3.70 | 51 | |
TB6004ZZ | 42 | 21 | 12 | M5 | 0.6 | 7500 | 9.40 | 5.05 | 87 | ||
TB6204ZZ | 47 | 23 | 14 | 1.0 | 5800 | 12.80 | 6.65 | 132 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
TB6000ZZ |
TB6001ZZ |
TB6002ZZ |
TB6004ZZ |
TB6200ZZ |
TB6201ZZ |
TB6202ZZ |
TB6204ZZ |
TB6900ZZ |
TB6901ZZ |
TB6902ZZ |
TB6904ZZ |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Pelota | Material del anillo interno / externo | Acero inoxidable 440C | Estilo de rodamiento | Doble blindado |
---|---|---|---|---|---|
Forma del anillo exterior | Estándar | Precisión | Clase 0 | Especificaciones, medio ambiente | Estándar |
Dirección de carga | Radial | Número de filas de anillo de canalización | Single Track | Estándares de tamaño | Serie métrica |
Material del elemento rodante | Acero inoxidable 440C | Estructura de la parte del sello | Doble blindado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente