(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Rodamientos con carcasas
· Forma del cuerpo principal: Montaje inferior
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Doble
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |||
h seleccionable | h Configurable | T, h Tipo configurable | Rodamiento | Carcasa | Carcasa |
BGBWB | BGBWFB | BGBWTB | Acero | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) |
BGBW | BGBWF | BGBWT | Niquelado electrolítico | ||
BGBWA | - | BGBWTA | Aleación de aluminio | Anodizado claro | |
BGBWSA | - | - | Inoxidable Acero | ||
BGBWS | - | - | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | T | - | h | ||||
Tipo | Rodamiento | Sello | ||||||
BGBW | 6000 | ZZ | - | 25 | - | 30 |
Número de parte | Ancho T | Altura h | d | DH7 | dh | B | H | L | L1 | G | M (grueso) | ||||||
Tipo | Rodamiento N.° | Sello | Seleccionable | Incremento de 1 mm | Seleccionable | Configurable Incremento de 1 mm | Tolerancia | ||||||||||
Rango① | Rango② | ||||||||||||||||
Seleccionable h BGBWB BGBW BGBWA BGBWSA BGBWS h Configurable BGBWFB BGBWF T, h Tipo configurable BGBWTB BGBWT BGBWTA | 623 | ZZ Doble blindado *VV Sellado sin contacto Junta de goma DD Sellado con contacto Junta de goma | 20 30 | 19~29 | 31~40 | 15 20 25 | 15~30 | 3 | 10 | +0.015 0 | 7 | 4 | h+9 | 20 | 10 | 5 | M4 |
624 | 20 30 | 4 | 13 | +0.018 0 | 9 | 5 | h+11 | 22 | 14 | ||||||||
605 | 20 30 | 5 | 14 | 10 | 5 | h+11 | 24 | 16 | |||||||||
625 | 25 30 | 19~29 | 31~50 | 20 25 30 | 20~30 | 16 | 12 | 5 | h+12 | 28 | 16 | ||||||
606 | 25 35 | 23~34 | 36~50 | 6 | 17 | 13 | 6 | h+13 | 34 | 22 | 6 | M5 | |||||
626 | 25 35 | 19 | +0.021 0 | 15 | 6 | h+14 | 36 | 24 | |||||||||
608 | 25 35 | 8 | 22 | 18 | 7 | h+15 | 38 | 26 | |||||||||
628 | 25 35 | 25 30 | 25~30 | 24 | 20 | 8 | h+16 | 34 | 22 | ||||||||
6900 | 25 40 | 23~39 | 41~50 | 25 30 40 | 25~40 | 10 | 22 | 19 | 6 | h+15 | 32 | 20 | |||||
6000 | 25 40 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 38 | 26 | ||||||||||
6200 | 30 40 | 30 | 24 | 9 | h+19 | 40 | 28 | ||||||||||
6901 | 25 40 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 36 | 24 | |||||||||
6001 | 25 40 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 40 | 28 | ||||||||||
6201 | 30 40 | 23~39 | 41~60 | 32 | +0.025 0 | 26 | 10 | h+20 | 42 | 30 | |||||||
6902 | 25 50 | 23~49 | 51~60 | 30 40 50 | 30~50 | 15 | 28 | +0.021 0 | 25 | 7 | h+18 | 42 | 30 | ||||
6002 | 30 50 | 26~49 | 51~60 | 32 | +0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 50 | 36 | 7 | M6 | |||||
6202 | 35 50 | 35 | 29 | 11 | h+22 | 44 | 30 | ||||||||||
6903 | 25 50 | 17 | 30 | +0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 42 | 30 | ||||||||
6003 | 30 50 | 35 | +0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 50 | 36 | |||||||||
6203 | 35 50 | 26~49 | 51~70 | 40 | 34 | 12 | h+24 | 48 | 36 | ||||||||
6904 | 35 50 | 40 50 60 | 40~60 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 45 | 31 | |||||||
6004 | 40 50 | 31~49 | 51~80 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 54 | 38 | 8 | M8 | ||||||
6204 | 45 50 | 47 | 40 | 14 | h+28 | 60 | 44 | ||||||||||
6005 | 40 60 | 31~59 | 61~80 | 25 | 47 | 41 | 12 | h+28 | 62 | 46 | |||||||
6205 | 45 60 | 39~59 | 61~90 | 50 80 | 50~80 | 52 | +0.030 0 | 45 | 15 | h+31 | 70 | 50 | 10 | M10 | |||
6006 | 40 60 | 30 | 55 | 48 | 13 | h+32 | 74 | 54 | |||||||||
6206 | 50 60 | 39~59 | 61~100 | 62 | 55 | 16 | h+36 | 82 | 62 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BGBW6000DD-[25,40]-[25,30,40] |
BGBW6000VV-[25,40]-[25,30,40] |
BGBW6000ZZ-[25,40]-[25,30,40] |
BGBW6001DD-[25,40]-[25,30,40] |
BGBW6001VV-[25,40]-[25,30,40] |
BGBW6001ZZ-[25,40]-[25,30,40] |
BGBW6002DD-[30,50]-[30,40,50] |
BGBW6002VV-[30,50]-[30,40,50] |
BGBW6002ZZ-[30,50]-[30,40,50] |
BGBW6003DD-[30,50]-[30,40,50] |
BGBW6003VV-[30,50]-[30,40,50] |
BGBW6003ZZ-[30,50]-[30,40,50] |
BGBW6004DD-[40,50]-[40,50,60] |
BGBW6004VV-[40,50]-[40,50,60] |
BGBW6004ZZ-[40,50]-[40,50,60] |
BGBW6005DD-[40,60]-[40,50,60] |
BGBW6005VV-[40,60]-[40,50,60] |
BGBW6005ZZ-[40,60]-[40,50,60] |
BGBW6006DD-[40,60]-[50,80] |
BGBW6006VV-[40,60]-[50,80] |
BGBW6006ZZ-[40,60]-[50,80] |
BGBW605DD-[20,30]-[15,20,25] |
BGBW605ZZ-[20,30]-[15,20,25] |
BGBW606DD-[25,35]-[20,25,30] |
BGBW606ZZ-[25,35]-[20,25,30] |
BGBW608DD-[25,35]-[20,25,30] |
BGBW608VV-[25,35]-[20,25,30] |
BGBW608ZZ-[25,35]-[20,25,30] |
BGBW6200DD-[30,40]-[25,30,40] |
BGBW6200VV-[30,40]-[25,30,40] |
BGBW6200ZZ-[30,40]-[25,30,40] |
BGBW6201DD-[30,40]-[25,30,40] |
BGBW6201VV-[30,40]-[25,30,40] |
BGBW6201ZZ-[30,40]-[25,30,40] |
BGBW6202DD-[35,50]-[30,40,50] |
BGBW6202VV-[35,50]-[30,40,50] |
BGBW6202ZZ-[35,50]-[30,40,50] |
BGBW6203DD-[35,50]-[30,40,50] |
BGBW6203VV-[35,50]-[30,40,50] |
BGBW6203ZZ-[35,50]-[30,40,50] |
BGBW6204DD-[45,50]-[40,50,60] |
BGBW6204VV-[45,50]-[40,50,60] |
BGBW6204ZZ-[45,50]-[40,50,60] |
BGBW6205DD-[45,60]-[50,80] |
BGBW6205VV-[45,60]-[50,80] |
BGBW6205ZZ-[45,60]-[50,80] |
BGBW6206DD-[50,60]-[50,80] |
BGBW6206VV-[50,60]-[50,80] |
BGBW6206ZZ-[50,60]-[50,80] |
BGBW623DD-[20,30]-[15,20,25] |
BGBW623ZZ-[20,30]-[15,20,25] |
BGBW624DD-[20,30]-[15,20,25] |
BGBW624ZZ-[20,30]-[15,20,25] |
BGBW625DD-[25,30]-[20,25,30] |
BGBW625VV-[25,30]-[20,25,30] |
BGBW625ZZ-[25,30]-[20,25,30] |
BGBW626DD-[25,35]-[20,25,30] |
BGBW626VV-[25,35]-[20,25,30] |
BGBW626ZZ-[25,35]-[20,25,30] |
BGBW628DD-[25,35]-[25,30] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
A | Montaje inferior | Rodamiento usado | Rodamientos rígidos de bolas | Rodamiento retenido | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Número de rodamientos | Doble | Tipo | Rodamientos con carcasas |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente