(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos con Carcasa - Montaje inferior, con anillos de retención. (Números de pieza)

Rodamientos con Carcasa - Montaje inferior, con anillos de retención.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Rodamientos con carcasas
· Rodamiento retenido: Sí (con anillo de retención)
· Forma del cuerpo principal: Montaje inferior
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Simple

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamientos con carcasas - Montaje inferior, retenido: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
h seleccionableh ConfigurableRodamientoCarcasaCarcasaAnillo de retención
BGBKBBGBFBAceroAcero al carbón 1045(Óxido negro)Acero para resorte
BGBKBGBFNiquelado electrolíticoAcero inoxidable 304
BGBKABGBFAAleación de aluminioAnodizado claro
BGBKSABGBFSAInoxidable
Acero
BGBKSBGBFSAcero inoxidable 304-
[ ! ]* Los rodamientos con junta de goma (VV y DD) están hechos de acero.

Especificaciones

Número de parte-h
TipoRodamientoSello
BGBK
BGBFS
6000
6204
VV
ZZ
-
-
30
55
Número de partehdDH7dhBHLL1TM (grueso)
TipoRodamiento N.°SelloSeleccionableConfigurable en incrementos de 1 mm
Tolerancia




h seleccionable
BGBKB
BGBK
BGBKA
BGBKSA
BGBKS
623ZZ
Doble blindado
(x1.0)

*VV
Sellado sin contacto
Junta de goma
(x1.1)

DD
Sellado con contacto
Junta de goma
(x1.1)
15 20 2515~30310+0.015
0
74h+9201010M4
624413+0.018
0
95h+11221410
605514105h+11241610
62520 25 3020~3016125h+12281610
606617136h+13342212M5
62619+0.021
0
156h+14362412
608822187h+15382612
62825 3025~3024208h+16342215
690025 30 4025~401022196h+15322012
600026228h+17382615
620030249h+19402815
69011224216h+16362412
600128248h+18402815
620132+0.025
0
2610h+20423016
h Configurable
BGBFB
BGBF
BGBFA
BGBFSA
BGBFS




690230 40 5030~501528+0.021
0
257h+18423012
600232+0.025
0
289h+20503615M6
6202352911h+22443017
69031730+0.021
0
277h+19423013
600335+0.025
0
3110h+22503616
6203403412h+24483620
690440 50 6040~602037349h+23453115
6004423612h+25543819M8
6204474014h+28604420
600525474112h+28624619
620550 8050~8052+0.030
0
4515h+31705022M10
600630554813h+32745420
6206625516h+36826223
[ ! ]Verifique los tamaños disponibles en la lista de precios. [! ] * Los números 623, 624, 605 y 606 no están disponibles para VV (sellado sin contacto).

Modificaciones

Rodamientos con carcasas - Montaje inferior, retenido: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGBKA6900ZZ-40
BGBKA6900ZZ-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de rodamiento Material de la carcasa Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Tratamiento de superficie del soporte Altura H
(mm)
Número de parte del rodamiento Sellos Ancho lateral L
(mm)
Indicación de altura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio12Anodizado claro406900ZZ (doble escudo)32Selección de altura
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio12Anodizado claro406900ZZ (doble escudo)32Selección de altura

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Montaje inferior Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Rodamiento retenido Sí (con anillo de retención)
Número de rodamientos Simple Tipo Rodamientos con carcasas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm