(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Rodamientos con carcasas
· Rodamiento retenido: Sí (con anillo de retención)
· Forma del cuerpo principal: Montaje inferior
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Simple
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios | ||
h seleccionable | h Configurable | Rodamiento | Carcasa | Carcasa | Anillo de retención |
BGBKB | BGBFB | Acero | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) | Acero para resorte |
BGBK | BGBF | Niquelado electrolítico | Acero inoxidable 304 | ||
BGBKA | BGBFA | Aleación de aluminio | Anodizado claro | ||
BGBKSA | BGBFSA | Inoxidable Acero | |||
BGBKS | BGBFS | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | h | ||||
Tipo | Rodamiento | Sello | ||||
BGBK BGBFS | 6000 6204 | VV ZZ | - - | 30 55 |
Número de parte | h | d | DH7 | dh | B | H | L | L1 | T | M (grueso) | ||||
Tipo | Rodamiento N.° | Sello | Seleccionable | Configurable en incrementos de 1 mm | ||||||||||
Tolerancia | ||||||||||||||
h seleccionable BGBKB BGBK BGBKA BGBKSA BGBKS | 623 | ZZ Doble blindado (x1.0) *VV Sellado sin contacto Junta de goma (x1.1) DD Sellado con contacto Junta de goma (x1.1) | 15 20 25 | 15~30 | 3 | 10 | +0.015 0 | 7 | 4 | h+9 | 20 | 10 | 10 | M4 |
624 | 4 | 13 | +0.018 0 | 9 | 5 | h+11 | 22 | 14 | 10 | |||||
605 | 5 | 14 | 10 | 5 | h+11 | 24 | 16 | 10 | ||||||
625 | 20 25 30 | 20~30 | 16 | 12 | 5 | h+12 | 28 | 16 | 10 | |||||
606 | 6 | 17 | 13 | 6 | h+13 | 34 | 22 | 12 | M5 | |||||
626 | 19 | +0.021 0 | 15 | 6 | h+14 | 36 | 24 | 12 | ||||||
608 | 8 | 22 | 18 | 7 | h+15 | 38 | 26 | 12 | ||||||
628 | 25 30 | 25~30 | 24 | 20 | 8 | h+16 | 34 | 22 | 15 | |||||
6900 | 25 30 40 | 25~40 | 10 | 22 | 19 | 6 | h+15 | 32 | 20 | 12 | ||||
6000 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 38 | 26 | 15 | |||||||
6200 | 30 | 24 | 9 | h+19 | 40 | 28 | 15 | |||||||
6901 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 36 | 24 | 12 | ||||||
6001 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 40 | 28 | 15 | |||||||
6201 | 32 | +0.025 0 | 26 | 10 | h+20 | 42 | 30 | 16 | ||||||
h Configurable BGBFB BGBF BGBFA BGBFSA BGBFS | 6902 | 30 40 50 | 30~50 | 15 | 28 | +0.021 0 | 25 | 7 | h+18 | 42 | 30 | 12 | ||
6002 | 32 | +0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 50 | 36 | 15 | M6 | |||||
6202 | 35 | 29 | 11 | h+22 | 44 | 30 | 17 | |||||||
6903 | 17 | 30 | +0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 42 | 30 | 13 | |||||
6003 | 35 | +0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 50 | 36 | 16 | ||||||
6203 | 40 | 34 | 12 | h+24 | 48 | 36 | 20 | |||||||
6904 | 40 50 60 | 40~60 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 45 | 31 | 15 | ||||
6004 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 54 | 38 | 19 | M8 | ||||||
6204 | 47 | 40 | 14 | h+28 | 60 | 44 | 20 | |||||||
6005 | 25 | 47 | 41 | 12 | h+28 | 62 | 46 | 19 | ||||||
6205 | 50 80 | 50~80 | 52 | +0.030 0 | 45 | 15 | h+31 | 70 | 50 | 22 | M10 | |||
6006 | 30 | 55 | 48 | 13 | h+32 | 74 | 54 | 20 | ||||||
6206 | 62 | 55 | 16 | h+36 | 82 | 62 | 23 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BGBK6002ZZ-50 |
BGBK6002ZZ-50 |
Cargando…
A | Montaje inferior | Rodamiento usado | Rodamientos rígidos de bolas | Rodamiento retenido | Sí (con anillo de retención) |
---|---|---|---|---|---|
Número de rodamientos | Simple | Tipo | Rodamientos con carcasas |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente