(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos con Carcasa - En forma de bloque, con anillos de retención.

Rodamientos con Carcasa - En forma de bloque, con anillos de retención.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Cambios en Especificaciones
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Rodamientos con carcasas
· Rodamiento retenido: Sí (con anillo de retención)
· Forma del cuerpo principal: Bloque
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Simple

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamientos con carcasas: bloque retenido: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[A] Anillo de retención de accesorios
RodamientoCarcasaCarcasa
BGTKBAceroAcero al carbón 1045(Óxido negro)Acero para resorte
BGTKNiquelado electrolíticoAcero inoxidable 304
SBGTKAcero inoxidableAcero inoxidable 304-
[ ! ]* Los rodamientos con junta de goma (VV y DD) están hechos de acero.

Especificaciones

Número de parte-h
TipoRodamientoSello
BGTKB
BGTK
6900
6002
ZZ
VV
-
-
25
20
Número de partehdDH7dhBHLL1Td1d2
TipoRodamiento N.°SelloTolerancia
BGTKB

BGTK

SBGTK
608ZZ
Doble blindado
(x1.0)

VV
Sellado sin contacto
Junta de goma
(x1.1)

DD
Sellado con contacto
Junta de goma
(x1.1)
15 20822+0.021
0
187h+155341129.55.5
62815 2024208h+16564415
690020 251022196h+15534112
600020 2526228h+17584615
620020 2530249h+196250
690120 251224216h+16564412
600120 2528248h+18604815
620120 2532+0.025
0
2610h+20645216
690220 251528+0.021
0
257h+18604812
600220 2532+0.025
0
289h+20685415116.5
620225 30352911h+22725816
690320 251730+0.021
0
277h+19645213
600325 3035+0.025
0
3110h+22705616
620325 30403412h+24766219
690425 302037349h+23735915
600425 30423612h+25826619149
620430 35474014h+288872

Modificaciones

Rodamientos con carcasas: bloque retenido: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGTK6000DD-[20,​25]
BGTK6000VV-[20,​25]
BGTK6000ZZ-[20,​25]
BGTK6001DD-[20,​25]
BGTK6001VV-[20,​25]
BGTK6001ZZ-[20,​25]
BGTK6002DD-[20,​25]
BGTK6002VV-[20,​25]
BGTK6002ZZ-[20,​25]
BGTK6003DD-[25,​30]
BGTK6003VV-[25,​30]
BGTK6003ZZ-[25,​30]
BGTK6004DD-[25,​30]
BGTK6004VV-[25,​30]
BGTK6004ZZ-[25,​30]
BGTK608DD-[15,​20]
BGTK608VV-[15,​20]
BGTK608ZZ-[15,​20]
BGTK6200DD-[20,​25]
BGTK6200VV-[20,​25]
BGTK6200ZZ-[20,​25]
BGTK6201DD-[20,​25]
BGTK6201VV-[20,​25]
BGTK6201ZZ-[20,​25]
BGTK6202DD-[25,​30]
BGTK6202VV-[25,​30]
BGTK6202ZZ-[25,​30]
BGTK6203DD-[25,​30]
BGTK6203VV-[25,​30]
BGTK6203ZZ-[25,​30]
BGTK6204DD-[30,​35]
BGTK6204VV-[30,​35]
BGTK6204ZZ-[30,​35]
BGTK628DD-[15,​20]
BGTK628VV-[15,​20]
BGTK628ZZ-[15,​20]
BGTK6900DD-[20,​25]
BGTK6900VV-[20,​25]
BGTK6900ZZ-[20,​25]
BGTK6901DD-[20,​25]
BGTK6901VV-[20,​25]
BGTK6901ZZ-[20,​25]
BGTK6902DD-[20,​25]
BGTK6902VV-[20,​25]
BGTK6902ZZ-[20,​25]
BGTK6903DD-[20,​25]
BGTK6903VV-[20,​25]
BGTK6903ZZ-[20,​25]
BGTK6904DD-[25,​30]
BGTK6904VV-[25,​30]
BGTK6904ZZ-[25,​30]
BGTKB6000DD-[20,​25]
BGTKB6000VV-[20,​25]
BGTKB6000ZZ-[20,​25]
BGTKB6001DD-[20,​25]
BGTKB6001VV-[20,​25]
BGTKB6001ZZ-[20,​25]
BGTKB6002DD-[20,​25]
BGTKB6002VV-[20,​25]
BGTKB6002ZZ-[20,​25]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de rodamiento Material de la carcasa Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Tratamiento de superficie del soporte Altura H
(mm)
Número de parte del rodamiento Sellos Ancho lateral L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico20 ~ 256000DD (sello de goma de contacto)58
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico20 ~ 256000VV (sello de goma sin contacto)58
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico20 ~ 256000ZZ (doble escudo)58
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico20 ~ 256001DD (sello de goma de contacto)60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico20 ~ 256001VV (sello de goma sin contacto)60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico20 ~ 256001ZZ (doble escudo)60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico20 ~ 256002DD (sello de goma de contacto)68
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico20 ~ 256002VV (sello de goma sin contacto)68
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico20 ~ 256002ZZ (doble escudo)68
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104516Niquelado sin electrolítico25 ~ 306003DD (sello de goma de contacto)70
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104516Niquelado sin electrolítico25 ~ 306003VV (sello de goma sin contacto)70
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104516Niquelado sin electrolítico25 ~ 306003ZZ (doble escudo)70
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico25 ~ 306004DD (sello de goma de contacto)82
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico25 ~ 306004VV (sello de goma sin contacto)82
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico25 ~ 306004ZZ (doble escudo)82
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico15 ~ 20608DD (sello de goma de contacto)53
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico15 ~ 20608VV (sello de goma sin contacto)53
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico15 ~ 20608ZZ (doble escudo)53
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico20 ~ 256200DD (sello de goma de contacto)62
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico20 ~ 256200VV (sello de goma sin contacto)62
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico20 ~ 256200ZZ (doble escudo)62
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104516Niquelado sin electrolítico20 ~ 256201DD (sello de goma de contacto)64
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104516Niquelado sin electrolítico20 ~ 256201VV (sello de goma sin contacto)64
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104516Niquelado sin electrolítico20 ~ 256201ZZ (doble escudo)64
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104516Niquelado sin electrolítico25 ~ 306202DD (sello de goma de contacto)72
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104516Niquelado sin electrolítico25 ~ 306202VV (sello de goma sin contacto)72
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104516Niquelado sin electrolítico25 ~ 306202ZZ (doble escudo)72
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico25 ~ 306203DD (sello de goma de contacto)76
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico25 ~ 306203VV (sello de goma sin contacto)76
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico25 ~ 306203ZZ (doble escudo)76
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico30 ~ 356204DD (sello de goma de contacto)88
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico30 ~ 356204VV (sello de goma sin contacto)88
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico30 ~ 356204ZZ (doble escudo)88
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico15 ~ 20628DD (sello de goma de contacto)56
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico15 ~ 20628VV (sello de goma sin contacto)56
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico15 ~ 20628ZZ (doble escudo)56
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico20 ~ 256900DD (sello de goma de contacto)53
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico20 ~ 256900VV (sello de goma sin contacto)53
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico20 ~ 256900ZZ (doble escudo)53
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico20 ~ 256901DD (sello de goma de contacto)56
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico20 ~ 256901VV (sello de goma sin contacto)56
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico20 ~ 256901ZZ (doble escudo)56
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico20 ~ 256902DD (sello de goma de contacto)60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico20 ~ 256902VV (sello de goma sin contacto)60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico20 ~ 256902ZZ (doble escudo)60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104513Niquelado sin electrolítico20 ~ 256903DD (sello de goma de contacto)64
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104513Niquelado sin electrolítico20 ~ 256903VV (sello de goma sin contacto)64
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104513Niquelado sin electrolítico20 ~ 256903ZZ (doble escudo)64
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico25 ~ 306904DD (sello de goma de contacto)73
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico25 ~ 306904VV (sello de goma sin contacto)73
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico25 ~ 306904ZZ (doble escudo)73
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Recubrimiento de óxido negro20 ~ 256000DD (sello de goma de contacto)58
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Recubrimiento de óxido negro20 ~ 256000VV (sello de goma sin contacto)58
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Recubrimiento de óxido negro20 ~ 256000ZZ (doble escudo)58
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104515Recubrimiento de óxido negro20 ~ 256001DD (sello de goma de contacto)60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104515Recubrimiento de óxido negro20 ~ 256001VV (sello de goma sin contacto)60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104515Recubrimiento de óxido negro20 ~ 256001ZZ (doble escudo)60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104515Recubrimiento de óxido negro20 ~ 256002DD (sello de goma de contacto)68
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104515Recubrimiento de óxido negro20 ~ 256002VV (sello de goma sin contacto)68
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104515Recubrimiento de óxido negro20 ~ 256002ZZ (doble escudo)68

Cargando…

 

Información básica

A Bloque Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Rodamiento retenido Sí (con anillo de retención)
Número de rodamientos Simple Tipo Rodamientos con carcasas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm