(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos con Carcasa - En forma de T, con anillos de retención, para cuarto limpio.

Rodamientos con Carcasa - En forma de T, con anillos de retención, para cuarto limpio.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Rodamientos con carcasas
· Rodamiento retenido: Sí (con anillo de retención)
· Forma del cuerpo principal: En forma de T
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Simple

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Rodamientos engrasados con bajo contenido de polvo con carcasas - En forma de T, retenidos: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[A] Anillo de retención de accesorios
h seleccionable h ConfigurableRodamientoCarcasaCarcasa
S-BGHKSAS-BGHFSAInoxidable
Acero
Aleación de aluminio 2017Anodizado claroAcero inoxidable 304
S-BGHKSS-BGHFSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-h
S-BGHKSA6200ZZ
S-BGHFSA6902ZZ
-
-
30
37
Número de partehdDH7dhBHLL1L2TSd1
TipoRodamiento N.°SeleccionableConfigurable en incrementos de 1 mm
Tolerancia
h seleccionable
S-BGHKSA
S-BGHKS

h Configurable
S-BGHFSA
S-BGHFS
606ZZ20 25 3015~30617+0.018
0
136h+1347352312105.5
626ZZ19+0.021
0
15h+14493725
608ZZ822187h+15534129
628ZZ24208h+1656443215
6900ZZ20 30 4015~401022196h+1553412912
6000ZZ20~4026228h+1758463415
6200ZZ30249h+19625038
6901ZZ1224216h+1656443212
6001ZZ28248h+1860483615
6201ZZ32+0.025
0
2610h+2064524016
6902ZZ30 40 5020~501528+0.021
0
257h+186048361215
6002ZZ25~5032+0.025
0
289h+20685440156.5
6202ZZ352911h+2272584416
6903ZZ1730+0.021
0
277h+1964523813
6003ZZ35+0.025
0
3110h+2270564316
6203ZZ403412h+2476624919
6904ZZ40 50 6030~6020379h+2373594515
6004ZZ423612h+25826650199
6204ZZ474014h+28887256

Modificaciones

Rodamientos engrasados con bajo contenido de polvo con carcasas - En forma de T, retenidos: imagen relacionada
· Rodamientos de baja generación de partículas >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
S-BGHFS6000ZZ-[20-40/1]
S-BGHFS6001ZZ-[20-40/1]
S-BGHFS6002ZZ-[25-50/1]
S-BGHFS6003ZZ-[30,​40,​50]
S-BGHFS6004ZZ-[30-60/1]
S-BGHFS606ZZ-[15-30/1]
S-BGHFS608ZZ-[15-30/1]
S-BGHFS608ZZ-[20,​25,​30]
S-BGHFS6200ZZ-[20-40/1]
S-BGHFS6201ZZ-[20-40/1]
S-BGHFS6202ZZ-[25-50/1]
S-BGHFS6203ZZ-[25-50/1]
S-BGHFS6204ZZ-[30-60/1]
S-BGHFS626ZZ-[15-30/1]
S-BGHFS628ZZ-[15-30/1]
S-BGHFS6900ZZ-[15-40/1]
S-BGHFS6901ZZ-[20-40/1]
S-BGHFS6902ZZ-[20-50/1]
S-BGHFS6903ZZ-[30,​40,​50]
S-BGHFS6904ZZ-[30-60/1]
S-BGHFSA6000ZZ-[20-40/1]
S-BGHFSA6001ZZ-[20-40/1]
S-BGHFSA6002ZZ-[25-50/1]
S-BGHFSA6003ZZ-[25-50/1]
S-BGHFSA6004ZZ-[30-60/1]
S-BGHFSA606ZZ-[15-30/1]
S-BGHFSA608ZZ-[15-30/1]
S-BGHFSA6200ZZ-[20-40/1]
S-BGHFSA6201ZZ-[20-40/1]
S-BGHFSA6202ZZ-[25-50/1]
S-BGHFSA6203ZZ-[25-50/1]
S-BGHFSA6204ZZ-[30-60/1]
S-BGHFSA626ZZ-[15-30/1]
S-BGHFSA628ZZ-[15-30/1]
S-BGHFSA6900ZZ-[15-40/1]
S-BGHFSA6901ZZ-[20-40/1]
S-BGHFSA6902ZZ-[20-50/1]
S-BGHFSA6903ZZ-[25-50/1]
S-BGHFSA6904ZZ-[30-60/1]
S-BGHKS6000ZZ-[20,​30,​40]
S-BGHKS6001ZZ-[20,​30,​40]
S-BGHKS6002ZZ-[30,​40,​50]
S-BGHKS6003ZZ-[30,​40,​50]
S-BGHKS6004ZZ-[40,​50,​60]
S-BGHKS606ZZ-[20,​25,​30]
S-BGHKS608ZZ-[20,​25,​30]
S-BGHKS6200ZZ-[20,​30,​40]
S-BGHKS6201ZZ-[20,​30,​40]
S-BGHKS6202ZZ-[30,​40,​50]
S-BGHKS6203ZZ-[30,​40,​50]
S-BGHKS6204ZZ-[40,​50,​60]
S-BGHKS626ZZ-[20,​25,​30]
S-BGHKS628ZZ-[20,​25,​30]
S-BGHKS6900ZZ-[20,​30,​40]
S-BGHKS6901ZZ-[20,​30,​40]
S-BGHKS6902ZZ-[30,​40,​50]
S-BGHKS6903ZZ-[30,​40,​50]
S-BGHKS6904ZZ-[40,​50,​60]
S-BGHKSA6000ZZ-[20,​30,​40]
S-BGHKSA6001ZZ-[20,​30,​40]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de la carcasa Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Tratamiento de superficie del soporte Altura H
(mm)
Número de parte del rodamiento Ancho lateral L
(mm)
Indicación de altura
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Acero inoxidable 30415No provisto20 ~ 40600058Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Acero inoxidable 30415No provisto20 ~ 40600160Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Acero inoxidable 30415No provisto25 ~ 50600268Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017Acero inoxidable 30416No provisto30 ~ 50600370Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Acero inoxidable 30419No provisto30 ~ 60600482Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

106Acero inoxidable 30412No provisto15 ~ 3060647Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Acero inoxidable 30412No provisto15 ~ 3060853Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Acero inoxidable 30412No provisto20 ~ 3060853Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Acero inoxidable 30415No provisto20 ~ 40620062Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Acero inoxidable 30416No provisto20 ~ 40620164Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Acero inoxidable 30416No provisto25 ~ 50620272Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017Acero inoxidable 30419No provisto25 ~ 50620376Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Acero inoxidable 30419No provisto30 ~ 60620488Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Acero inoxidable 30412No provisto15 ~ 3062649Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Acero inoxidable 30415No provisto15 ~ 3062856Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Acero inoxidable 30412No provisto15 ~ 40690053Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Acero inoxidable 30412No provisto20 ~ 40690156Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015Acero inoxidable 30412No provisto20 ~ 50690260Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017Acero inoxidable 30413No provisto30 ~ 50690364Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Acero inoxidable 30415No provisto30 ~ 60690473Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201715Anodizado claro20 ~ 40600058Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201715Anodizado claro20 ~ 40600160Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201715Anodizado claro25 ~ 50600268Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201716Anodizado claro25 ~ 50600370Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201719Anodizado claro30 ~ 60600482Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

106[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201712Anodizado claro15 ~ 3060647Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201712Anodizado claro15 ~ 3060853Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201715Anodizado claro20 ~ 40620062Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201716Anodizado claro20 ~ 40620164Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201716Anodizado claro25 ~ 50620272Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201719Anodizado claro25 ~ 50620376Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201719Anodizado claro30 ~ 60620488Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201712Anodizado claro15 ~ 3062649Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201715Anodizado claro15 ~ 3062856Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201712Anodizado claro15 ~ 40690053Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201712Anodizado claro20 ~ 40690156Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201712Anodizado claro20 ~ 50690260Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201713Anodizado claro25 ~ 50690364Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201715Anodizado claro30 ~ 60690473Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Acero inoxidable 30415No provisto20 ~ 40600058Selección de altura
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Acero inoxidable 30415No provisto20 ~ 40600160Selección de altura
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Acero inoxidable 30415No provisto30 ~ 50600268Selección de altura
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017Acero inoxidable 30416No provisto30 ~ 50600370Selección de altura
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Acero inoxidable 30419No provisto40 ~ 60600482Selección de altura
1 Pieza(s)

11 Días o más

106Acero inoxidable 30412No provisto20 ~ 3060647Selección de altura
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Acero inoxidable 30412No provisto20 ~ 3060853Selección de altura
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Acero inoxidable 30415No provisto20 ~ 40620062Selección de altura
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Acero inoxidable 30416No provisto20 ~ 40620164Selección de altura
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Acero inoxidable 30416No provisto30 ~ 50620272Selección de altura
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017Acero inoxidable 30419No provisto30 ~ 50620376Selección de altura
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Acero inoxidable 30419No provisto40 ~ 60620488Selección de altura
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Acero inoxidable 30412No provisto20 ~ 3062649Selección de altura
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Acero inoxidable 30415No provisto20 ~ 3062856Selección de altura
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Acero inoxidable 30412No provisto20 ~ 40690053Selección de altura
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Acero inoxidable 30412No provisto20 ~ 40690156Selección de altura
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015Acero inoxidable 30412No provisto30 ~ 50690260Selección de altura
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017Acero inoxidable 30413No provisto30 ~ 50690364Selección de altura
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Acero inoxidable 30415No provisto40 ~ 60690473Selección de altura
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201715Anodizado claro20 ~ 40600058Selección de altura
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201715Anodizado claro20 ~ 40600160Selección de altura
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de la carcasa Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Tratamiento de superficie del soporte Altura H
(mm)
Número de parte del rodamiento Ancho lateral L
(mm)
Indicación de altura

Cargando…

Información básica

A En forma de T Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Material de rodamiento Acero inoxidable
Rodamiento retenido Sí (con anillo de retención) Número de rodamientos Simple Tipo Rodamientos con carcasas
Sellos ZZ (doble escudo)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm