(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos con Carcasa - En forma de T, sin anillos de retención y rodamientos dobles.

Rodamientos con Carcasa - En forma de T, sin anillos de retención y rodamientos dobles.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Escribe: Rodamientos con carcasas
· Forma del cuerpo principal: En forma de T
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Doble

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamientos con carcasas: en forma de T, rodamientos dobles, con ranura de posicionamiento, sin retención: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Tipo de cara baseTipo de ranura clave
h seleccionable h Configurableh seleccionable h ConfigurableRodamientoCarcasaCarcasa
BSHWBBSHWFBBKHWBBKHWFBAceroAcero al carbón 1045(Óxido negro)
BSHWBSHWFBKHW-Niquelado electrolítico
BSHWA-BKHWA-Aleación de aluminioAnodizado claro
BSHWSA---Inoxidable
Acero
BSHWS-BKHWS-Acero inoxidable 304-
[ ! ]* Los rodamientos con junta de goma (VV y DD) están hechos de acero.
[ ! ]La superficie del lado marcado con el punzón y la superficie opuesta al lado marcado con el punzón son los datos (ver ejemplo).
[ ! ]La perpendicularidad de la superficie marcada y la superficie inferior es de 0.02.

Especificaciones

Número de parte-T-h
TipoRodamientoSello
BSHW
BSHWFB
6000
6900
ZZ
VV
-
-
25
25
-
-
30
25
■ Tipo de cara base
Número de parteT hdDH7dhBHLL1L2L3GSd1
TipoRodamiento N.°SelloSeleccionableConfigurable en incrementos de 1 mm
Tolerancia
h seleccionable
BSHWB
BSHW
BSHWA
BSHWSA
BSHWS




h Configurable
BSHWFB
BSHWF
623ZZ
Doble blindado
(x1.0)

*VV
Sellado sin contacto
Junta de goma
(x1.1)

DD
Sellado con contacto
Junta de goma
(x1.1)
20 3015 20 25-310+0.015
0
74h+936261618554.5
624413+0.018
0
95h+1138281819
6055141040302020
60625 3520 25 3015~30617136h+1347352323.56105.5
608822+0.021
0
187h+1553412926.5
690025 4020 30 4015~4010196
600020~4026228h+1758463429
69011224216h+1656443228
600128248h+1860483630
690225 5030 40 5020~501525715
600230 5025~5032+0.025
0
289h+206854403476.5
690325 501730+0.021
0
277h+1964523832
600330 5035+0.025
0
3110h+2270564335
690435 5040 50 6030~602037349h+2373594536.5
600440 50423612h+258266504189
600540 60254741h+289676564810
600640 50 8040~803055+0.030
0
4813h+321048464522011
■ Tipo de ranura clave
Número de parteT hdDH7dhBHLL1L2L3h1GSd1Dimensión nominal clave aplicable
TipoRodamiento N.°SelloSeleccionableConfigurable en incrementos de 1 mm
ToleranciaToleranciaTolerancia
h seleccionable
BKHWB
BKHW
BKHWA
BKHWS




h Configurable
BKHWFB

623ZZ
Doble blindado
(x1.0)

*VV
Sellado sin contacto
Junta de goma
(x1.1)

DD
Sellado con contacto
Junta de goma
(x1.1)
2030152025-310+0.015
0
74h+93626163±0.01251.4+0.1
0
554.53x3
624413+0.018
0
95h+11382818
605514104030204±0.01501.84x4
606253520253010~30617136h+134735236105.5
608822+0.021
0
187h+1553412962.86x6
6900254020304020~4010196
600026228h+175846348±0.01803.3+0.2
0
8x7
69011224216h+16564432
600128248h+18604836
6902255030405025~501525715
6002305032+0.025
0
289h+206854401076.510x8
690325501730+0.021
0
277h+19645238
6003305035+0.025
0
3110h+22705643
6904355040506035~602037349h+23735945
60044050423612h+2582665089
60054060254741h+2896765612±0.02151012x8
600640508040~803055+0.030
0
4813h+3210484642011
[ ! ]* Los números 623, 624, 605 y 606 no están disponibles para VV (sellado sin contacto).

Modificaciones

Rodamientos con carcasas: en forma de T, rodamientos dobles, con ranura de posicionamiento, sin retención: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BKHW6000DD-[25,​40]-[20,​30,​40]
BKHW6000VV-[25,​40]-[20,​30,​40]
BKHW6000ZZ-[25,​40]-[20,​30,​40]
BKHW6001DD-[25,​40]-[20,​30,​40]
BKHW6001VV-[25,​40]-[20,​30,​40]
BKHW6001ZZ-[25,​40]-[20,​30,​40]
BKHW6002DD-[30,​50]-[30,​40,​50]
BKHW6002VV-[30,​50]-[30,​40,​50]
BKHW6002ZZ-[30,​50]-[30,​40,​50]
BKHW6003DD-[30,​50]-[30,​40,​50]
BKHW6003VV-[30,​50]-[30,​40,​50]
BKHW6003ZZ-[30,​50]-[30,​40,​50]
BKHW6004DD-[40,​50]-[40,​50,​60]
BKHW6004VV-[40,​50]-[40,​50,​60]
BKHW6004ZZ-[40,​50]-[40,​50,​60]
BKHW6005DD-[40,​60]-[40,​50,​60]
BKHW6005VV-[40,​60]-[40,​50,​60]
BKHW6005ZZ-[40,​60]-[40,​50,​60]
BKHW6006DD-[40,​60]-[40,​50,​80]
BKHW6006VV-[40,​60]-[40,​50,​80]
BKHW6006ZZ-[40,​60]-[40,​50,​80]
BKHW605DD-[20,​30]-[15,​20,​25]
BKHW605ZZ-[20,​30]-[15,​20,​25]
BKHW606DD-[25,​35]-[20,​25,​30]
BKHW606ZZ-[25,​35]-[20,​25,​30]
BKHW608DD-[25,​35]-[20,​25,​30]
BKHW608VV-[25,​35]-[20,​25,​30]
BKHW608ZZ-[25,​35]-[20,​25,​30]
BKHW623DD-[20,​30]-[15,​20,​25]
BKHW623ZZ-[20,​30]-[15,​20,​25]
BKHW624DD-[20,​30]-[15,​20,​25]
BKHW624ZZ-[20,​30]-[15,​20,​25]
BKHW6900DD-[25,​40]-[20,​30,​40]
BKHW6900VV-[25,​40]-[20,​30,​40]
BKHW6900ZZ-[25,​40]-[20,​30,​40]
BKHW6901DD-[25,​40]-[20,​30,​40]
BKHW6901VV-[25,​40]-[20,​30,​40]
BKHW6901ZZ-[25,​40]-[20,​30,​40]
BKHW6902DD-[25,​50]-[30,​40,​50]
BKHW6902VV-[25,​50]-[30,​40,​50]
BKHW6902ZZ-[25,​50]-[30,​40,​50]
BKHW6903DD-[25,​50]-[30,​40,​50]
BKHW6903VV-[25,​50]-[30,​40,​50]
BKHW6903ZZ-[25,​50]-[30,​40,​50]
BKHW6904DD-[35,​50]-[40,​50,​60]
BKHW6904VV-[35,​50]-[40,​50,​60]
BKHW6904ZZ-[35,​50]-[40,​50,​60]
BKHWA6000DD-[25,​40]-[20,​30,​40]
BKHWA6000VV-[25,​40]-[20,​30,​40]
BKHWA6000ZZ-[25,​40]-[20,​30,​40]
BKHWA6001DD-[25,​40]-[20,​30,​40]
BKHWA6001VV-[25,​40]-[20,​30,​40]
BKHWA6001ZZ-[25,​40]-[20,​30,​40]
BKHWA6002DD-[30,​50]-[30,​40,​50]
BKHWA6002VV-[30,​50]-[30,​40,​50]
BKHWA6002ZZ-[30,​50]-[30,​40,​50]
BKHWA6003DD-[30,​50]-[30,​40,​50]
BKHWA6003VV-[30,​50]-[30,​40,​50]
BKHWA6003ZZ-[30,​50]-[30,​40,​50]
BKHWA6004DD-[40,​50]-[40,​50,​60]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de rodamiento Material de la carcasa Tipo de montaje Tratamiento de superficie del soporte Altura H
(mm)
Número de parte del rodamiento Sellos Ancho lateral L
(mm)
Indicación de altura T
(mm)
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406000DD (sello de goma de contacto)58Selección de altura25 ~ 40
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406000VV (sello de goma sin contacto)-Selección de altura25 ~ 40
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406000ZZ (doble escudo)-Selección de altura25 ~ 40
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406001DD (sello de goma de contacto)-Selección de altura25 ~ 40
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406001VV (sello de goma sin contacto)-Selección de altura25 ~ 40
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406001ZZ (doble escudo)-Selección de altura25 ~ 40
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico30 ~ 506002DD (sello de goma de contacto)-Selección de altura30 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico30 ~ 506002VV (sello de goma sin contacto)-Selección de altura30 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico30 ~ 506002ZZ (doble escudo)-Selección de altura30 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico30 ~ 506003DD (sello de goma de contacto)-Selección de altura30 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico30 ~ 506003VV (sello de goma sin contacto)-Selección de altura30 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico30 ~ 506003ZZ (doble escudo)-Selección de altura30 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico40 ~ 606004DD (sello de goma de contacto)-Selección de altura40 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico40 ~ 606004VV (sello de goma sin contacto)-Selección de altura40 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico40 ~ 606004ZZ (doble escudo)-Selección de altura40 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico40 ~ 606005DD (sello de goma de contacto)-Selección de altura40 ~ 60
1 Pieza(s)

11 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico40 ~ 606005VV (sello de goma sin contacto)-Selección de altura40 ~ 60
1 Pieza(s)

11 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico40 ~ 606005ZZ (doble escudo)-Selección de altura40 ~ 60
1 Pieza(s)

11 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico40 ~ 806006DD (sello de goma de contacto)-Selección de altura40 ~ 60
1 Pieza(s)

11 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico40 ~ 806006VV (sello de goma sin contacto)-Selección de altura40 ~ 60
1 Pieza(s)

11 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico40 ~ 806006ZZ (doble escudo)-Selección de altura40 ~ 60
1 Pieza(s)

11 Días o más

105[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico15 ~ 25605DD (sello de goma de contacto)-Selección de altura20 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

105[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico15 ~ 25605ZZ (doble escudo)-Selección de altura20 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

106[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 30606DD (sello de goma de contacto)-Selección de altura25 ~ 35
1 Pieza(s)

11 Días o más

106[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 30606ZZ (doble escudo)-Selección de altura25 ~ 35
1 Pieza(s)

11 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 30608DD (sello de goma de contacto)-Selección de altura25 ~ 35
1 Pieza(s)

11 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 30608VV (sello de goma sin contacto)-Selección de altura25 ~ 35
1 Pieza(s)

11 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 30608ZZ (doble escudo)-Selección de altura25 ~ 35
1 Pieza(s)

11 Días o más

103[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico15 ~ 25623DD (sello de goma de contacto)-Selección de altura20 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

103[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico15 ~ 25623ZZ (doble escudo)-Selección de altura20 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

104[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico15 ~ 25624DD (sello de goma de contacto)-Selección de altura20 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

104[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico15 ~ 25624ZZ (doble escudo)-Selección de altura20 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406900DD (sello de goma de contacto)-Selección de altura25 ~ 40
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406900VV (sello de goma sin contacto)-Selección de altura25 ~ 40
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406900ZZ (doble escudo)-Selección de altura25 ~ 40
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406901DD (sello de goma de contacto)-Selección de altura25 ~ 40
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406901VV (sello de goma sin contacto)-Selección de altura25 ~ 40
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406901ZZ (doble escudo)-Selección de altura25 ~ 40
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico30 ~ 506902DD (sello de goma de contacto)-Selección de altura25 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico30 ~ 506902VV (sello de goma sin contacto)-Selección de altura25 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico30 ~ 506902ZZ (doble escudo)-Selección de altura25 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico30 ~ 506903DD (sello de goma de contacto)-Selección de altura25 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico30 ~ 506903VV (sello de goma sin contacto)-Selección de altura25 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico30 ~ 506903ZZ (doble escudo)-Selección de altura25 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico40 ~ 606904DD (sello de goma de contacto)-Selección de altura35 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico40 ~ 606904VV (sello de goma sin contacto)-Selección de altura35 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico40 ~ 606904ZZ (doble escudo)-Selección de altura35 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminioTipo de ranura claveAnodizado claro20 ~ 406000DD (sello de goma de contacto)-Selección de altura25 ~ 40
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminioTipo de ranura claveAnodizado claro20 ~ 406000VV (sello de goma sin contacto)-Selección de altura25 ~ 40
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminioTipo de ranura claveAnodizado claro20 ~ 406000ZZ (doble escudo)-Selección de altura25 ~ 40
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminioTipo de ranura claveAnodizado claro20 ~ 406001DD (sello de goma de contacto)-Selección de altura25 ~ 40
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminioTipo de ranura claveAnodizado claro20 ~ 406001VV (sello de goma sin contacto)-Selección de altura25 ~ 40
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminioTipo de ranura claveAnodizado claro20 ~ 406001ZZ (doble escudo)-Selección de altura25 ~ 40
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminioTipo de ranura claveAnodizado claro30 ~ 506002DD (sello de goma de contacto)-Selección de altura30 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminioTipo de ranura claveAnodizado claro30 ~ 506002VV (sello de goma sin contacto)-Selección de altura30 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminioTipo de ranura claveAnodizado claro30 ~ 506002ZZ (doble escudo)-Selección de altura30 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminioTipo de ranura claveAnodizado claro30 ~ 506003DD (sello de goma de contacto)-Selección de altura30 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminioTipo de ranura claveAnodizado claro30 ~ 506003VV (sello de goma sin contacto)-Selección de altura30 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminioTipo de ranura claveAnodizado claro30 ~ 506003ZZ (doble escudo)-Selección de altura30 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminioTipo de ranura claveAnodizado claro40 ~ 606004DD (sello de goma de contacto)-Selección de altura40 ~ 50

Cargando…

Ejemplo

Rodamientos con carcasas: en forma de T, rodamientos dobles, con ranura de posicionamiento, sin retención: imagen relacionada
 

Información básica

A En forma de T Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Rodamiento retenido Ninguno
Número de rodamientos Doble Tipo Rodamientos con carcasas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm