(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos con Carcasa - En forma de T, con ranura de posicionamiento y anillos de retención.

Rodamientos con Carcasa - En forma de T, con ranura de posicionamiento y anillos de retención.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Escribe: Rodamientos con carcasas
· Rodamiento retenido: Sí (con anillo de retención)
· Forma del cuerpo principal: En forma de T
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Simple

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamientos con alojamientos: en forma de T, con ranura de posicionamiento, retenidos: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[A] Anillo de retención de accesorios
Tipo de cara baseTipo de ranura clave
h seleccionable h Configurableh seleccionable h ConfigurableRodamientoCarcasaCarcasa
BSHKBBSHFBBKHKB-AceroAcero al carbón 1045(Óxido negro)Acero para resorte
BSHKBSHFBKHKBKHFNiquelado electrolíticoAcero inoxidable 304
BSHKA-BKHKA-Aleación de aluminioAnodizado claro
BSHKSA---Inoxidable
Acero
--BKHKS-Acero inoxidable 304-
[ ! ]* Los rodamientos con junta de goma (VV y DD) están hechos de acero.

Especificaciones

Número de parte-h
TipoRodamientoSello
BSHK
BKHF
6000
6002
ZZ
VV
-
-
30
28
■ Tipo de cara base
Número de partehdDH7dhBHLL1L2L3TSd1
TipoRodamiento N.°SelloSeleccionableConfigurable en incrementos de 1 mm
Tolerancia
h seleccionable
BSHKB
BSHK
BSHKA
BSHKSA




h Configurable
BSHFB
BSHF
623ZZ
Doble blindado
(x1.0)

*VV
Sellado sin contacto
Junta de goma
(x1.1)

DD
Sellado con contacto
Junta de goma
(x1.1)
15 20 2510~30310+0.015
0
74h+9362616181054.5
624413+0.018
0
95h+1138281819
6055141040302020
60620 25 3015~30617136h+1347352323.512105.5
608822+0.021
0
187h+1553412926.5
690020 30 4015~401022196
600020~4026228h+175846342915
69011224216h+165644322812
600128248h+186048363015
690230 40 5020~5015282571215
600225~5032+0.025
0
289h+2068544034156.5
69031730+0.021
0
277h+196452383213
600335+0.025
0
3110h+227056433516
690440 50 6030~602037349h+2373594536.515
6004423612h+2582665041199
6005254741h+2896765648
600640 50 8040~803055+0.030
0
4813h+321048464522011
■ Tipo de ranura clave
Número de partehdDH7dhBHLL1L2L3h1TSd1
TipoRodamiento N.°SelloSeleccionableConfigurable en incrementos de 1 mm
ToleranciaToleranciaTolerancia
h seleccionable
BKHKB
BKHK
BKHKA
BKHKS




h Configurable
BKHF
623ZZ
Doble blindado
(x1.0)

*VV
Sellado sin contacto
Junta de goma
(x1.1)

DD
Sellado con contacto
Junta de goma
(x1.1)
15 20 2515~30310+0.015
0
74h+93626163±0.01251.4+0.1
0
1054.5
624413+0.018
0
95h+11382818
605514104030204±0.01501.8
60620 25 30617136h+1347352312105.5
608822+0.021
0
187h+1553412962.8
690020 30 4020~401022196
600026228h+175846348+0.01803.3+0.2
0
15
69011224216h+1656443212
600128248h+1860483615
690230 40 5025~5015282571215
600232+0.025
0
289h+2068544010156.5
69031730+0.021
0
277h+1964523813
600335+0.025
0
3110h+2270564316
690440 50 6035~602037349h+2373594515
6004423612h+25826650199
6005254741h+2896765612+0.0215
600640 50 8040~803055+0.030
0
4813h+3210484642011
[ ! ]* Los números 623, 624, 605 y 606 no están disponibles para VV (sellado sin contacto).

Modificaciones

Rodamientos con alojamientos: en forma de T, con ranura de posicionamiento, retenidos: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BKHF6000DD-[20-40/1]
BKHF6000VV-[20-40/1]
BKHF6000ZZ-[20-40/1]
BKHF6001DD-[20-40/1]
BKHF6001VV-[20-40/1]
BKHF6001ZZ-[20-40/1]
BKHF6002DD-[25-50/1]
BKHF6002VV-[25-50/1]
BKHF6002ZZ-[25-50/1]
BKHF6003DD-[25-50/1]
BKHF6003VV-[25-50/1]
BKHF6003ZZ-[25-50/1]
BKHF6004DD-[35-60/1]
BKHF6004VV-[35-60/1]
BKHF6004ZZ-[35-60/1]
BKHF6005DD-[35-60/1]
BKHF6005VV-[35-60/1]
BKHF6005ZZ-[35-60/1]
BKHF6006DD-[40-80/1]
BKHF6006VV-[40-80/1]
BKHF6006ZZ-[40-80/1]
BKHF605DD-[15-30/1]
BKHF605ZZ-[15-30/1]
BKHF606DD-[15-30/1]
BKHF606ZZ-[15-30/1]
BKHF608DD-[15-30/1]
BKHF608VV-[15-30/1]
BKHF608ZZ-[15-30/1]
BKHF623DD-[15-30/1]
BKHF623ZZ-[15-30/1]
BKHF624DD-[15-30/1]
BKHF624ZZ-[15-30/1]
BKHF6900DD-[20-40/1]
BKHF6900VV-[20-40/1]
BKHF6900ZZ-[20-40/1]
BKHF6901DD-[20-40/1]
BKHF6901VV-[20-40/1]
BKHF6901ZZ-[20-40/1]
BKHF6902DD-[25-50/1]
BKHF6902VV-[25-50/1]
BKHF6902ZZ-[25-50/1]
BKHF6903DD-[25-50/1]
BKHF6903VV-[25-50/1]
BKHF6903ZZ-[25-50/1]
BKHF6904DD-[35-60/1]
BKHF6904VV-[35-60/1]
BKHF6904ZZ-[35-60/1]
BKHK6000DD-[20,​30,​40]
BKHK6000VV-[20,​30,​40]
BKHK6000ZZ-[20,​30,​40]
BKHK6001DD-[20,​30,​40]
BKHK6001VV-[20,​30,​40]
BKHK6001ZZ-[20,​30,​40]
BKHK6002DD-[30,​40,​50]
BKHK6002VV-[30,​40,​50]
BKHK6002ZZ-[30,​40,​50]
BKHK6003DD-[30,​40,​50]
BKHK6003VV-[30,​40,​50]
BKHK6003ZZ-[30,​40,​50]
BKHK6004DD-[40,​50,​60]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de rodamiento Material de la carcasa Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Tipo de montaje Tratamiento de superficie del soporte Altura H
(mm)
Número de parte del rodamiento Sellos Ancho lateral L
(mm)
Indicación de altura
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406000DD (sello de goma de contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406000VV (sello de goma sin contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406000ZZ (doble escudo)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104515Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406001DD (sello de goma de contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104515Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406001VV (sello de goma sin contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104515Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406001ZZ (doble escudo)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104515Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico25 ~ 506002DD (sello de goma de contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104515Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico25 ~ 506002VV (sello de goma sin contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104515Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico25 ~ 506002ZZ (doble escudo)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104516Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico25 ~ 506003DD (sello de goma de contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104516Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico25 ~ 506003VV (sello de goma sin contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104516Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico25 ~ 506003ZZ (doble escudo)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104519Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico35 ~ 606004DD (sello de goma de contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104519Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico35 ~ 606004VV (sello de goma sin contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104519Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico35 ~ 606004ZZ (doble escudo)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 104519Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico35 ~ 606005DD (sello de goma de contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 104519Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico35 ~ 606005VV (sello de goma sin contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 104519Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico35 ~ 606005ZZ (doble escudo)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 104519Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico40 ~ 806006DD (sello de goma de contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 104519Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico40 ~ 806006VV (sello de goma sin contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 104519Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico40 ~ 806006ZZ (doble escudo)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

105[Acero] AceroAcero al carbón 104510Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico15 ~ 30605DD (sello de goma de contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

105[Acero] AceroAcero al carbón 104510Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico15 ~ 30605ZZ (doble escudo)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

106[Acero] AceroAcero al carbón 104512Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico15 ~ 30606DD (sello de goma de contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

106[Acero] AceroAcero al carbón 104512Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico15 ~ 30606ZZ (doble escudo)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 104512Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico15 ~ 30608DD (sello de goma de contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 104512Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico15 ~ 30608VV (sello de goma sin contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 104512Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico15 ~ 30608ZZ (doble escudo)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

103[Acero] AceroAcero al carbón 104510Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico15 ~ 30623DD (sello de goma de contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

103[Acero] AceroAcero al carbón 104510Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico15 ~ 30623ZZ (doble escudo)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

104[Acero] AceroAcero al carbón 104510Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico15 ~ 30624DD (sello de goma de contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

104[Acero] AceroAcero al carbón 104510Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico15 ~ 30624ZZ (doble escudo)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104512Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406900DD (sello de goma de contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104512Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406900VV (sello de goma sin contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104512Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406900ZZ (doble escudo)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104512Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406901DD (sello de goma de contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104512Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406901VV (sello de goma sin contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104512Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406901ZZ (doble escudo)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104512Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico25 ~ 506902DD (sello de goma de contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104512Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico25 ~ 506902VV (sello de goma sin contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104512Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico25 ~ 506902ZZ (doble escudo)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104513Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico25 ~ 506903DD (sello de goma de contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104513Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico25 ~ 506903VV (sello de goma sin contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104513Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico25 ~ 506903ZZ (doble escudo)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104515Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico35 ~ 606904DD (sello de goma de contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104515Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico35 ~ 606904VV (sello de goma sin contacto)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104515Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico35 ~ 606904ZZ (doble escudo)-Altura configurable
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406000DD (sello de goma de contacto)-Selección de altura
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406000VV (sello de goma sin contacto)-Selección de altura
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406000ZZ (doble escudo)-Selección de altura
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104515Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406001DD (sello de goma de contacto)-Selección de altura
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104515Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406001VV (sello de goma sin contacto)-Selección de altura
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104515Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico20 ~ 406001ZZ (doble escudo)-Selección de altura
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104515Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico30 ~ 506002DD (sello de goma de contacto)-Selección de altura
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104515Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico30 ~ 506002VV (sello de goma sin contacto)-Selección de altura
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104515Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico30 ~ 506002ZZ (doble escudo)-Selección de altura
1 Pieza(s)

11 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104516Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico30 ~ 506003DD (sello de goma de contacto)-Selección de altura
1 Pieza(s)

11 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104516Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico30 ~ 506003VV (sello de goma sin contacto)-Selección de altura
1 Pieza(s)

11 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104516Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico30 ~ 506003ZZ (doble escudo)-Selección de altura
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104519Tipo de ranura claveNiquelado sin electrolítico40 ~ 606004DD (sello de goma de contacto)-Selección de altura

Cargando…

Ejemplo

Rodamientos con alojamientos: en forma de T, con ranura de posicionamiento, retenidos: imagen relacionada
 

Información básica

A En forma de T Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Rodamiento retenido Sí (con anillo de retención)
Número de rodamientos Simple Tipo Rodamientos con carcasas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm