(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Escribe: Rodamientos con carcasas
· Ancho T (mm): 25
· Forma del cuerpo principal: En forma de T
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Doble
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | ||||
T, h seleccionable | T seleccionable, h configurable | T, h configurable | T seleccionable, h configurable, C biselado | Rodamiento | Carcasa | Carcasa |
BGHWB | BGHWFB | BGHWTB | BGHWFB-C | Acero | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) |
BGHW | BGHWF | BGHWT | BGHWF-C | Niquelado electrolítico | ||
BGHWA | BGHWFA | BGHWTA | BGHWFA-C | Aleación de aluminio | Anodizado claro | |
BGHWSA | BGHWFSA | - | BGHWFSA-C | Acero inoxidable | ||
BGHWS | BGHWFS | BGHWTS | BGHWFS-C | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | T | - | h | ||||
Tipo | Rodamiento | Sello | ||||||
BGHW BGHWFB-C BGHWFSA- | 6000 6901 6000 | ZZ VV ZZ | - - - | 40 40 25 | - - - | 30 35 30 |
Número de parte | Ancho T | Altura h | d | DH7 | dh | B | H | L | L1 | L2 | G | S | C | d1 | ||||||
Tipo | Rodamiento N.° | Sello | Seleccionable | Incremento de 1 mm | Seleccionable | Configurable Incremento de 1 mm | Tolerancia | |||||||||||||
Rango① | Rango② | |||||||||||||||||||
T, h seleccionable BGHWB BGHW BGHWA BGHWSA BGHWS T seleccionable, h configurable BGHWFB BGHWF BGHWFA BGHWFSA BGHWFS T seleccionable, h configurable, C biselado BGHWFB-C BGHWF-C BGHWFA-C BGHWFSA-C BGHWFS-C T, h configurable BGHWTB BGHWT BGHWTA BGHWTS | 623 | ZZ Doble blindado *VV Sellado sin contacto Junta de goma DD Sellado con contacto Junta de goma | 20 30 | - | - | 15 20 25 | - | 3 | 10 | + 0.015 0 | 7 | 4 | h+9 | 36 | 26 | 16 | 5 | 5 | 5 | 4.5 |
624 | 20 30 | 4 | 13 | + 0.018 0 | 9 | 5 | h+11 | 38 | 28 | 18 | ||||||||||
605 | 20 30 | 5 | 14 | 10 | 40 | 30 | 20 | |||||||||||||
625 | 25 30 | 20 25 30 | 16 | 12 | h+12 | 46 | 34 | 22 | 6 | 10 | ||||||||||
606 | 25 35 | 22~34 | 36~50 | 15~30 | 6 | 17 | 13 | 6 | h+13 | 47 | 35 | 23 | 5.5 | |||||||
626 | 25 35 | 19 | + 0.021 0 | 15 | h+14 | 49 | 37 | 25 | ||||||||||||
608 | 25 35 | 8 | 22 | 18 | 7 | h+15 | 53 | 41 | 29 | |||||||||||
628 | 25 35 | 24 | 20 | 8 | h+16 | 56 | 44 | 32 | ||||||||||||
6900 | 25 40 | 22~39 | 41~50 | 20 30 40 | 15~40 | 10 | 22 | 19 | 6 | h+15 | 53 | 41 | 29 | 10 | ||||||
6000 | 25 40 | 20~40 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 58 | 46 | 34 | |||||||||||
6200 | 30 40 | 30 | 24 | 9 | h+19 | 62 | 50 | 38 | ||||||||||||
6901 | 25 40 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 56 | 44 | 32 | |||||||||||
6001 | 25 40 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 60 | 48 | 36 | ||||||||||||
6201 | 30 40 | 22~39 | 41~60 | 32 | + 0.025 0 | 26 | 10 | h+20 | 64 | 52 | 40 | |||||||||
6902 | 25 50 | 25~49 | 51~60 | 30 40 50 | 20~50 | 15 | 28 | + 0.021 0 | 25 | 7 | h+18 | 60 | 48 | 36 | 15 | |||||
6002 | 30 50 | 25~50 | 32 | + 0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 68 | 54 | 40 | 7 | 6.5 | ||||||||
6202 | 35 50 | 35 | 29 | 11 | h+22 | 72 | 58 | 44 | ||||||||||||
6903 | 25 50 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 64 | 52 | 38 | ||||||||||
6003 | 30 50 | 35 | + 0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 70 | 56 | 43 | |||||||||||
6203 | 35 50 | 25~49 | 51~70 | 40 | 34 | 12 | h+24 | 76 | 62 | 49 | ||||||||||
6904 | 35 50 | 40 50 60 | 30~60 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 73 | 59 | 45 | |||||||||
6004 | 40 50 | 30~49 | 51~80 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 82 | 66 | 50 | 8 | 9 | ||||||||
6204 | 45 50 | 47 | 40 | 14 | h+28 | 88 | 72 | 56 | ||||||||||||
6005 | 40 60 | 34~59 | 61~80 | 40 50 80 | 40~80 | 25 | 47 | 41 | 12 | 96 | 76 | 56 | 10 | 15 | 12 | |||||
6205 | 45 60 | 37~59 | 61~90 | 52 | + 0.030 0 | 45 | 15 | h+31 | 102 | 82 | 62 | 10 | 20 | 12 | 11 | |||||
6006 | 40 60 | 30 | 55 | 48 | 13 | h+32 | 104 | 84 | 64 | |||||||||||
6206 | 50 60 | 37~59 | 61~100 | 62 | 55 | 16 | h+36 | 112 | 92 | 72 | ||||||||||
6007 | 50 60 | 37~65 | 66~100 | 50 90 | 40~90 | 35 | 62 | 55 | 14 | h+36 | 112 | 92 | 72 | 10 | 20 | 12 | 11 | |||
6207 | 60 70 | 45~74 | 75~100 | 72 | 64 | 17 | h+44 | 148 | 118 | 88 | 15 | 25 | 15 | 13 | ||||||
6008 | 50 70 | 42~69 | 71~100 | 60 100 | 50~100 | 40 | 68 | 60 | 15 | h+41 | 122 | 102 | 82 | 10 | 20 | 12 | 11 | |||
6208 | 60 80 | 50~79 | 81~100 | 80 | 74 | 18 | h+50 | 160 | 130 | 100 | 15 | 25 | 15 | 13 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BGHWB6206ZZ-50-50 |
BGHWB6206ZZ-60-50 |
BGHWB6206ZZ-[50,60]-50 |
Cargando…
A | En forma de T | Rodamiento usado | Rodamientos rígidos de bolas | Rodamiento retenido | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Número de rodamientos | Doble | Tipo | Rodamientos con carcasas |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente