(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos con Carcasa - En forma de T, doble rodamiento, sin anillo de retención. (Números de pieza)

Rodamientos con Carcasa - En forma de T, doble rodamiento, sin anillo de retención.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Rodamientos con carcasas
· Ancho T (mm): 25
· Forma del cuerpo principal: En forma de T
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Doble

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamientos con carcasas: en forma de T, rodamientos dobles, sin retención: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
T, h seleccionable T seleccionable, h configurableT, h configurableT seleccionable, h configurable, C biseladoRodamientoCarcasaCarcasa
BGHWBBGHWFBBGHWTBBGHWFB-CAceroAcero al carbón 1045(Óxido negro)
BGHWBGHWFBGHWTBGHWF-CNiquelado electrolítico
BGHWABGHWFABGHWTABGHWFA-CAleación de aluminioAnodizado claro
BGHWSABGHWFSA-BGHWFSA-CAcero inoxidable
BGHWSBGHWFSBGHWTSBGHWFS-CAcero inoxidable 304-
[ ! ]* Los rodamientos con junta de goma (VV y DD) están hechos de acero.

Especificaciones

Número de parte-T-h
TipoRodamientoSello
BGHW
BGHWFB-C
BGHWFSA-
6000
6901
6000
ZZ
VV
ZZ
-
-
-
40
40
25
-
-
-
30
35
30
(Para BGHWFSA, agregue un guión antes del número de marcación, como se muestra arriba).
Número de parteAncho TAltura hdDH7dhBHLL1L2GSCd1
TipoRodamiento N.°SelloSeleccionableIncremento de 1 mmSeleccionableConfigurable
Incremento de 1 mm
Tolerancia
Rango①Rango②
T, h seleccionable
BGHWB
BGHW
BGHWA
BGHWSA
BGHWS

T seleccionable, h configurable
BGHWFB
BGHWF
BGHWFA
BGHWFSA
BGHWFS

T seleccionable, h configurable, C biselado
BGHWFB-C
BGHWF-C
BGHWFA-C
BGHWFSA-C
BGHWFS-C

T, h configurable
BGHWTB
BGHWT
BGHWTA

BGHWTS
623ZZ
Doble blindado

*VV
Sellado sin contacto
Junta de goma

DD
Sellado con contacto
Junta de goma
20 30--15
20
25
-310+ 0.015
0
74h+93626165554.5
62420 30413+ 0.018
0
95h+11382818
60520 3051410403020
62525 3020
25
30
1612h+12463422610
60625 3522~3436~5015~30617136h+134735235.5
62625 3519+ 0.021
0
15h+14493725
60825 35822187h+15534129
62825 3524208h+16564432
690025 4022~3941~5020
30
40
15~401022196h+1553412910
600025 4020~4026228h+17584634
620030 4030249h+19625038
690125 401224216h+16564432
600125 4028248h+18604836
620130 4022~3941~6032+ 0.025
0
2610h+20645240
690225 5025~4951~6030
40
50
20~501528+ 0.021
0
257h+1860483615
600230 5025~5032+ 0.025
0
289h+2068544076.5
620235 50352911h+22725844
690325 501730+ 0.021
0
277h+19645238
600330 5035+ 0.025
0
3110h+22705643
620335 5025~4951~70403412h+24766249
690435 5040
50
60
30~602037349h+23735945
600440 5030~4951~80423612h+2582665089
620445 50474014h+28887256
600540 6034~5961~8040
50
80
40~8025474112967656101512
620545 6037~5961~9052+ 0.030
0
4515h+31102826210201211
600640 6030554813h+321048464
620650 6037~5961~100625516h+361129272
600750 6037~6566~10050
90
40~9035625514h+36112927210201211
620760 7045~7475~100726417h+441481188815251513
600850 7042~6971~10060
100
50~10040686015h+411221028210201211
620860 8050~7981~100807418h+5016013010015251513
[ ! ]Verifique los tamaños disponibles en la lista de precios. [! ] * Los números 623, 624, 605 y 606 no están disponibles para VV (sellado sin contacto).
[ NG ]El chaflán C no se puede especificar para h Tipo seleccionable.

Modificaciones

Rodamientos con carcasas: en forma de T, rodamientos dobles, sin retención: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGHWB6004ZZ-40-40
BGHWB6004ZZ-50-40
BGHWB6004ZZ-[40,​50]-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de rodamiento Material de la carcasa Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Tratamiento de superficie del soporte Altura H
(mm)
Número de parte del rodamiento Sellos Ancho lateral L
(mm)
C biselado Espesor, Indicación de altura Espesor T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 1045-Recubrimiento de óxido negro406004ZZ (doble escudo)82No provistoT, h Selección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 1045-Recubrimiento de óxido negro406004ZZ (doble escudo)82No provistoT, h Selección-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 1045-Recubrimiento de óxido negro406004ZZ (doble escudo)82No provistoT, h Selección40 ~ 50

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A En forma de T Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Rodamiento retenido Ninguno
Número de rodamientos Doble Tipo Rodamientos con carcasas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm