(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos con Carcasa - En forma de T, con anillos de retención. (Números de pieza)

Rodamientos con Carcasa - En forma de T, con anillos de retención.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Rodamientos con carcasas
· Rodamiento retenido: Sí (con anillo de retención)
· Forma del cuerpo principal: En forma de T
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Simple

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamientos con carcasas: en forma de T, base de montaje, retenidos: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Anillo de retención
Seleccionable hConfigurable hConfigurable h, chaflán CRodamientosCarcasaCarcasa
BGHKBBGHFBBGHFB-CAceroAcero al carbón 1045(Óxido negro)Acero para resorte
BGHKBGHFBGHF-CNiquelado electrolíticoAcero inoxidable 304
BGHKABGHFABGHFA-CAleación de aluminioAnodizado claro
BGHKSABGHFSABGHFSA-CAcero inoxidable
BGHKSBGHFSBGHFS-CAcero inoxidable 304-
[ ! ]Los rodamientos con junta de goma (VV y DD) están hechos de acero.

Especificaciones

Rodamientos con carcasas: en forma de T, base de montaje, retenidos: Related Image
Número de parte
h
d
DH7
dh
B
1
H
L
L1
L2
T
S
C
d1
Tipo
Rodamientos
No.
Sello
Selección
Tipo
Configurable
Incremento de 1 mm
Tolerancia
Seleccionable h
BGHKB
BGHK
BGHKA
BGHKSA
BGHKS

Configurable h
BGHFB
BGHF
BGHFA
BGHFSA
BGHFS

Configurable h
C biselado
BGHFB-C
BGHF-C
BGHFA-C
BGHFSA-C
BGHFS-C
623
ZZ
(Doble blindaje)

*VV
Sin contacto
Sellado de caucho

DD
Contacto
Sellado de caucho

( )
( )
15 20 25
10~30
3
10
+ 0.015
0
7
4
2
h+9
36
26
16
10
5
5
4.5
624
4
13
+0.018
0
9
5
h+11
38
28
18
605
5
14
10
40
30
20
625
20 25 30
15~30
16
12
h+12
46
34
22
10
606
6
17
13
6
h+13
47
35
23
12
5.5
626
19
+0.021
0
15
h+14
49
37
25
698
8
19
+0.021
0
16
6
h+14
49
37
25
11
608
22
18
7
h+15
53
41
29
12
628
24
20
8
h+16
56
44
32
15
6800
10
19
+0.021
0
16
5
h+14
50
38
26
10
6900
20 30 40
15~40
22
19
6
h+15
53
41
29
12
10
6000
20~40
26
22
8
h+17
58
46
34
15
6200
30
24
9
h+19
62
50
38
6801
12
21
+0.021
0
18
5
h+15
53
41
29
10
6901
24
21
6
h+16
56
44
32
12
6001
28
24
8
h+18
60
48
36
15
6201
32
+0.025
0
26
10
h+20
64
52
40
16
6802
30 40 50
15
24
+0.021
0
21
5
h+16
56
44
32
10
6902
20~50
28
25
7
h+18
60
48
36
12
15
6002
25~50
32
+0.025
0
28
9
h+20
68
54
40
15
6.5
6202
35
29
11
h+22
72
58
44
16
6903
17
30
+0.021
0
27
7
h+19
64
52
38
13
6003
35
+0.025
0
31
10
h+22
70
56
43
16
6203
40
34
12
h+24
76
62
49
19
6804
20
32
+0.025
0
29
7
h+20
68
53.5
40
13
6904
40 50 60
30~60
37
34
9
h+23
73
59
45
15
6004
42
36
12
h+25
82
66
50
19
9
6204
47
40
14
h+28
88
72
56
6805
25
37
34
7
h+23
82
64
46
13
6905
42
39
9
h+25
91
69
51
15
6005
47
41
12
h+28
96
76
56
19
12
6205
40 50 80
40~80
52
+0.030
0
45
15
h+31
102
82
62
22
20
11
6806
30
42
+0.025
0
39
7
h+25
91
71
51
14
6906
47
44
9
h+28
96
76
56
16
6006
55
+0.030
0
48
13
h+32
104
84
64
19
6206
62
55
16
h+36
112
92
72
22
6007
50 90
40~90
35
62
55
14
h+36
112
92
72
21
20
12
11
6207
72
64
17
3
h+44
148
118
88
26
25
15
13
6008
60 100
50~100
40
68
60
15
h+41
122
102
82
24
20
12
11
6208
80
74
18
h+50
160
130
100
27
25
15
13
[ ! ]Verifique los tamaños disponibles en la lista de precios.
[ ! ]* Los números 623, 624, 605 y 606 no están disponibles para VV (sellos de goma sin contacto).
[ ! ]Para obtener detalles sobre los estándares de rodamientos, consulte P.893, 894, 901 y 903 a 905

Modificaciones

Rodamientos con carcasas: en forma de T, base de montaje, retenidos: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGHK6900ZZ-20
BGHK6900ZZ-20-KCC
BGHK6900ZZ-20-NA
BGHK6900ZZ-20-NA-KCC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de rodamiento Material de la carcasa Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Tratamiento de superficie del soporte Altura H
(mm)
Número de parte del rodamiento Sellos Ancho lateral L
(mm)
Indicación de altura C biselado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico206900ZZ (doble escudo)53Selección de alturaNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico206900ZZ (doble escudo)53Selección de alturaNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico206900ZZ (doble escudo)53Selección de alturaNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico206900ZZ (doble escudo)53Selección de alturaNo provisto

Cargando…

  1. 1

Más información

( )
( )
( )
( )
 

Información básica

A En forma de T Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Rodamiento retenido Sí (con anillo de retención)
Número de rodamientos Simple Tipo Rodamientos con carcasas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm