(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Rodamientos con carcasas
· Rodamiento retenido: Sí (con anillo de retención)
· Forma del cuerpo principal: En forma de T
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Simple
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios Anillo de retención | |||
Seleccionable h | Configurable h | Configurable h, chaflán C | Rodamientos | Carcasa | Carcasa | |
BGHKB | BGHFB | BGHFB-C | Acero | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) | Acero para resorte |
BGHK | BGHF | BGHF-C | Niquelado electrolítico | Acero inoxidable 304 | ||
BGHKA | BGHFA | BGHFA-C | Aleación de aluminio | Anodizado claro | ||
BGHKSA | BGHFSA | BGHFSA-C | Acero inoxidable | |||
BGHKS | BGHFS | BGHFS-C | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | h | d | DH7 | dh | B | ℓ1 | H | L | L1 | L2 | T | S | C | d1 | ||||
Tipo | Rodamientos No. | Sello | Selección Tipo | Configurable Incremento de 1 mm | Tolerancia | |||||||||||||
Seleccionable h BGHKB BGHK BGHKA BGHKSA BGHKS Configurable h BGHFB BGHF BGHFA BGHFSA BGHFS Configurable h C biselado BGHFB-C BGHF-C BGHFA-C BGHFSA-C BGHFS-C | 623 | ZZ (Doble blindaje) *VV Sin contacto Sellado de caucho DD Contacto Sellado de caucho ( ) ( ) | 15 20 25 | 10~30 | 3 | 10 | + 0.015 0 | 7 | 4 | 2 | h+9 | 36 | 26 | 16 | 10 | 5 | 5 | 4.5 |
624 | 4 | 13 | +0.018 0 | 9 | 5 | h+11 | 38 | 28 | 18 | |||||||||
605 | 5 | 14 | 10 | 40 | 30 | 20 | ||||||||||||
625 | 20 25 30 | 15~30 | 16 | 12 | h+12 | 46 | 34 | 22 | 10 | |||||||||
606 | 6 | 17 | 13 | 6 | h+13 | 47 | 35 | 23 | 12 | 5.5 | ||||||||
626 | 19 | +0.021 0 | 15 | h+14 | 49 | 37 | 25 | |||||||||||
698 | 8 | 19 | +0.021 0 | 16 | 6 | h+14 | 49 | 37 | 25 | 11 | ||||||||
608 | 22 | 18 | 7 | h+15 | 53 | 41 | 29 | 12 | ||||||||||
628 | 24 | 20 | 8 | h+16 | 56 | 44 | 32 | 15 | ||||||||||
6800 | 10 | 19 | +0.021 0 | 16 | 5 | h+14 | 50 | 38 | 26 | 10 | ||||||||
6900 | 20 30 40 | 15~40 | 22 | 19 | 6 | h+15 | 53 | 41 | 29 | 12 | 10 | |||||||
6000 | 20~40 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 58 | 46 | 34 | 15 | |||||||||
6200 | 30 | 24 | 9 | h+19 | 62 | 50 | 38 | |||||||||||
6801 | 12 | 21 | +0.021 0 | 18 | 5 | h+15 | 53 | 41 | 29 | 10 | ||||||||
6901 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 56 | 44 | 32 | 12 | ||||||||||
6001 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 60 | 48 | 36 | 15 | ||||||||||
6201 | 32 | +0.025 0 | 26 | 10 | h+20 | 64 | 52 | 40 | 16 | |||||||||
6802 | 30 40 50 | 15 | 24 | +0.021 0 | 21 | 5 | h+16 | 56 | 44 | 32 | 10 | |||||||
6902 | 20~50 | 28 | 25 | 7 | h+18 | 60 | 48 | 36 | 12 | 15 | ||||||||
6002 | 25~50 | 32 | +0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 68 | 54 | 40 | 15 | 6.5 | |||||||
6202 | 35 | 29 | 11 | h+22 | 72 | 58 | 44 | 16 | ||||||||||
6903 | 17 | 30 | +0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 64 | 52 | 38 | 13 | ||||||||
6003 | 35 | +0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 70 | 56 | 43 | 16 | |||||||||
6203 | 40 | 34 | 12 | h+24 | 76 | 62 | 49 | 19 | ||||||||||
6804 | 20 | 32 | +0.025 0 | 29 | 7 | h+20 | 68 | 53.5 | 40 | 13 | ||||||||
6904 | 40 50 60 | 30~60 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 73 | 59 | 45 | 15 | ||||||||
6004 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 82 | 66 | 50 | 19 | 9 | |||||||||
6204 | 47 | 40 | 14 | h+28 | 88 | 72 | 56 | |||||||||||
6805 | 25 | 37 | 34 | 7 | h+23 | 82 | 64 | 46 | 13 | |||||||||
6905 | 42 | 39 | 9 | h+25 | 91 | 69 | 51 | 15 | ||||||||||
6005 | 47 | 41 | 12 | h+28 | 96 | 76 | 56 | 19 | 12 | |||||||||
6205 | 40 50 80 | 40~80 | 52 | +0.030 0 | 45 | 15 | h+31 | 102 | 82 | 62 | 22 | 20 | 11 | |||||
6806 | 30 | 42 | +0.025 0 | 39 | 7 | h+25 | 91 | 71 | 51 | 14 | ||||||||
6906 | 47 | 44 | 9 | h+28 | 96 | 76 | 56 | 16 | ||||||||||
6006 | 55 | +0.030 0 | 48 | 13 | h+32 | 104 | 84 | 64 | 19 | |||||||||
6206 | 62 | 55 | 16 | h+36 | 112 | 92 | 72 | 22 | ||||||||||
6007 | 50 90 | 40~90 | 35 | 62 | 55 | 14 | h+36 | 112 | 92 | 72 | 21 | 20 | 12 | 11 | ||||
6207 | 72 | 64 | 17 | 3 | h+44 | 148 | 118 | 88 | 26 | 25 | 15 | 13 | ||||||
6008 | 60 100 | 50~100 | 40 | 68 | 60 | 15 | h+41 | 122 | 102 | 82 | 24 | 20 | 12 | 11 | ||||
6208 | 80 | 74 | 18 | h+50 | 160 | 130 | 100 | 27 | 25 | 15 | 13 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BGHK6000ZZ-30 |
BGHK6000ZZ-30-KCC |
BGHK6000ZZ-30-NA |
BGHK6000ZZ-30-NA-KCC |
Cargando…
A | En forma de T | Rodamiento usado | Rodamientos rígidos de bolas | Rodamiento retenido | Sí (con anillo de retención) |
---|---|---|---|---|---|
Número de rodamientos | Simple | Tipo | Rodamientos con carcasas |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente