(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos con Carcasa - Doble rodamiento, sin anillo de retención, con brida piloto, longitud configurable.

Rodamientos con Carcasa - Doble rodamiento, sin anillo de retención, con brida piloto, longitud configurable.
  • Menor Tiempo de Envío

La longitud es configurable en intervalos de 1mm, sellos disponibles con contacto, sin contacto o de doble escudo, el material de la carcasa puede configurarse en acero, acero inoxidable o aluminio con distintas opciones de tratamientos superficiales, el diámetro interno, externo y el rodamiento son seleccionables.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamientos con carcasas: longitud configurable, rodamientos dobles con piloto, sin retención: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
RedondoCuadradoCompactoRodamientosCarcasaCarcasa
BGFRYBBGFSYBBGFCYBAceroAcero al carbón 1045(Óxido negro)
BGFRYBGFSYBGFCYNiquelado electrolítico
BAFRYBAFSYBAFCYAleación de aluminio 2017Anodizado claro
SBGFRY--Acero inoxidableAcero inoxidable 304-
[ ! ]* Los rodamientos con junta de goma (VV y DD) están hechos de acero.

Especificaciones

Rodamientos con carcasas: longitud configurable, rodamientos dobles con piloto, sin retención: imagen relacionada
Número de parte
Incremento de 1 mm
d
DH7
 B
H
W
T
dh
D 1 g7
 P.C.D.
K
A
F
d1
d2
H1
Tipo
Rodamiento N.°
Sello
L
S
Tolerancia
Tolerancia
(Redondo)
BGFRYB
BGFRY
BAFRY
SBGFRY

(Cuadrado)
BGFSYB
BGFSY
BAFSY

(Compacto)
BGFCYB
BGFCY
BAFCY
623
ZZ
(Doble blindaje)

*VV
Sin contacto
Sellado de caucho

DD
Contacto
Sellado de caucho
( )
( )
20~40
5~28
3
10
+ 0.015
 0
4
33
16
7
7
14
-0.006
-0.024
24
27
24
-
6.5
3.5
3.1
624
20~40
5~28
4
13
+0.018
 0
5
35
18
9
17
26
28
26
605
20~40
5~27
5
14
5
38
20
8
10
18
28
30
28
8
4.5
4.1
625
30~40
10~22
16
5
40
22
12
20
-0.007
-0.028
30
31
30
606
20~40
5~27
6
17
6
41
23
13
21
31
32
31
626
30~50
10~32
19
+0.021
 0
6
44
25
15
24
34
34
34
678
20~40
5~27
8
12
+0.018
 0
3.5
35
18
10
16
-0.006
-0.024
26
28
26
6.5
3.5
3.1
698
25~50
5~37
19
+0.021
 0
6
44
25
15
24
-0.007
-0.028
34
34
34
8
4.5
4.1
608
20~50
5~37
22
7
47
29
18
27
37
36
37
628
30~50
10~32
24
8
50
32
20
30
40
37
40
6700
20~40
5~27
10
15
+0.018
 0
4
40
22
12
19
30
31
30
6800
20~40
5~27
19
+0.021
 0
5
44
25
15
24
34
34
34
6900
20~60
5~47
22
6
47
29
19
27
37
36
37
6000
30~60
10~42
26
8
52
34
22
32
-0.009
-0.034
42
39
42
6200
40~60
15~37
30
9
56
38
24
36
46
42
46
6701
20~40
5~27
12
18
+0.018
 0
4
44
25
15
23
-0.007
-0.028
34
34
34
6801
25~50
5~37
21
+0.021
 0
5
47
29
17
26
37
36
37
6901
30~60
10~42
24
6
50
31
21
30
40
38
40
6001
30~60
10~42
28
8
54
36
24
34
-0.009
-0.034
44
40
44
6201
40~70
15~47
32
+0.025
 0
10
58
40
26
38
48
43
48
6702
25~60
10~42
15
21
+0.021
 0
4
47
29
18
26
-0.007
-0.028
37
36
37
6802
25~60
10~42
24
5
50
32
20
30
40
37
40
6902
30~70
10~50
28
7
59
37
10
25
35
-0.009
-0.034
47
45
47
9.5
5.5
5.1
6002
40~70
15~45
32
+0.025
 0
9
62
40
28
38
50
46
50
6202
40~70
15~45
35
11
66
44
29
42
54
49
54
6803
25~60
10~40
17
26
+0.021
 0
5
52
34
22
32
42
39
42
8
4.5
4.1
6903
40~70
15~45
30
7
60
38
27
36
48
46
48
9.5
5.5
5.1
6003
40~70
15~45
35
+0.025
 0
10
66
44
31
42
54
50
54
6203
50~70
20~40
40
12
72
50
34
48
60
54
60
6704
30~70
10~50
20
27
+0.021
 0
4
59
35
23
33
47
45
41
23
8
4.5
4.1
6804
35~70
10~50
32
+0.025
 0
7
62
40
28
38
50
46
44
24
9.5
5.5
5.1
6904
45~70
15~44
37
9
72
47
11
34
45
59
54
54
24
11
6.6
6.1
6004
55~80
20~49
42
12
77
54
36
50
64
59
56
32
6204
55~80
20~49
47
14
81
58
40
54
-0.010
-0.040
68
62
59
34
6805
35~70
15~44
25
37
7
72
47
34
45
-0.009
-0.034
59
54
54
24
6905
35~70
15~44
42
9
77
54
36
50
64
59
55
32
6005
55~80
20~47
47
12
88
58
13
41
54
-0.010
-0.040
72
67
63
36
14
9
8.1
6205
55~80
20~47
52
+0.030
 0
15
94
64
45
60
78
72
68
39
6806
35~70
15~42
30
42
+0.025
 0
7
77
54
11
36
50
-0.009
-0.034
64
59
56
32
11
6.6
6.1
6906
35~70
15~42
47
9
88
58
13
41
54
-0.010
-0.040
72
67
62
36
14
9
8.1
6006
55~80
20~47
55
+0.030
 0
13
96
66
48
62
80
73
70
40
6206
55~120
20~87
62
16
104
74
55
70
88
79
77
44
6007
55~120
20~87
35
62
14
104
74
55
70
88
79
75
44
6207
55~120
20~87
72
17
126
88
20
64
84
-0.012
-0.047
105
95
92
51
17.5
11
11
6008
65~120
25~82
40
68
15
114
82
13
60
78
-0.010
-0.040
96
86
80
54
14
9
8.1
6208
65~120
25~82
80
18
134
96
20
74
92
-0.012
-0.047
113
102
98
56
17.5
11
11
6010
ZZ
(Doble blindaje)
65~120
25~82
50
80
16
134
96
74
92
113
-
98
56
6210
70~120
25~82
90
+0.035
 0
20
147
110
83
106
126
-
104
72
[ ! ]* Los números 623, 624, 605, 606 y los números que comienzan con 67 no están disponibles para VV (sellado de goma sin contacto).

Modificaciones

Rodamientos con carcasas: longitud configurable, rodamientos dobles con piloto, sin retención: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BAFCY6000DD-[30-60/1]
BAFCY6000VV-[30-60/1]
BAFCY6000ZZ-[30-60/1]
BAFCY6001DD-[30-70/1]
BAFCY6001VV-[30-70/1]
BAFCY6001ZZ-[30-70/1]
BAFCY6002DD-[40-70/1]
BAFCY6002VV-[40-70/1]
BAFCY6002ZZ-[40-70/1]
BAFCY6003DD-[40-70/1]
BAFCY6003VV-[40-70/1]
BAFCY6003ZZ-[40-70/1]
BAFCY6004DD-[55-80/1]
BAFCY6004VV-[55-80/1]
BAFCY6004ZZ-[55-80/1]
BAFCY605DD-[20-40/1]
BAFCY605ZZ-[20-40/1]
BAFCY606DD-[20-40/1]
BAFCY606ZZ-[20-40/1]
BAFCY608DD-[20-50/1]
BAFCY608VV-[20-50/1]
BAFCY608ZZ-[20-50/1]
BAFCY6200DD-[40-60/1]
BAFCY6200VV-[40-60/1]
BAFCY6200ZZ-[40-60/1]
BAFCY6201DD-[40-70/1]
BAFCY6201VV-[40-70/1]
BAFCY6201ZZ-[40-70/1]
BAFCY6202DD-[40-70/1]
BAFCY6202VV-[40-70/1]
BAFCY6202ZZ-[40-70/1]
BAFCY6203DD-[50-70/1]
BAFCY6203VV-[50-70/1]
BAFCY6203ZZ-[50-70/1]
BAFCY6204DD-[55-80/1]
BAFCY6204VV-[55-80/1]
BAFCY6204ZZ-[55-80/1]
BAFCY623DD-[20-40/1]
BAFCY623ZZ-[20-40/1]
BAFCY624DD-[20-40/1]
BAFCY624ZZ-[20-40/1]
BAFCY625DD-[30-40/1]
BAFCY625VV-[30-40/1]
BAFCY625ZZ-[30-40/1]
BAFCY626DD-[30-50/1]
BAFCY626VV-[30-50/1]
BAFCY626ZZ-[30-50/1]
BAFCY628DD-[30-50/1]
BAFCY628VV-[30-50/1]
BAFCY628ZZ-[30-50/1]
BAFCY6700DD-[20-40/1]
BAFCY6700ZZ-[20-40/1]
BAFCY6701DD-[20-40/1]
BAFCY6701ZZ-[20-40/1]
BAFCY6702DD-[25-60/1]
BAFCY6702ZZ-[25-60/1]
BAFCY6704DD-[30-70/1]
BAFCY6704ZZ-[30-70/1]
BAFCY678DD-[20-40/1]
BAFCY678ZZ-[20-40/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de rodamiento Material de la carcasa Forma de brida Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento Sellos Brida OD H
(φ)
S
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 60Anodizado claro6000DD (sello de goma de contacto)52-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 60Anodizado claro6000VV (sello de goma sin contacto)52-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 60Anodizado claro6000ZZ (doble escudo)52-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 70Anodizado claro6001DD (sello de goma de contacto)54-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 70Anodizado claro6001VV (sello de goma sin contacto)54-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 70Anodizado claro6001ZZ (doble escudo)54-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40 ~ 70Anodizado claro6002DD (sello de goma de contacto)62-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40 ~ 70Anodizado claro6002VV (sello de goma sin contacto)62-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40 ~ 70Anodizado claro6002ZZ (doble escudo)62-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40 ~ 70Anodizado claro6003DD (sello de goma de contacto)66-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40 ~ 70Anodizado claro6003VV (sello de goma sin contacto)66-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40 ~ 70Anodizado claro6003ZZ (doble escudo)66-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto55 ~ 80Anodizado claro6004DD (sello de goma de contacto)77-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto55 ~ 80Anodizado claro6004VV (sello de goma sin contacto)77-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto55 ~ 80Anodizado claro6004ZZ (doble escudo)77-
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro605DD (sello de goma de contacto)38-
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro605ZZ (doble escudo)38-
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro606DD (sello de goma de contacto)41-
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro606ZZ (doble escudo)41-
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 50Anodizado claro608DD (sello de goma de contacto)47-
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 50Anodizado claro608VV (sello de goma sin contacto)47-
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 50Anodizado claro608ZZ (doble escudo)47-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40 ~ 60Anodizado claro6200DD (sello de goma de contacto)56-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40 ~ 60Anodizado claro6200VV (sello de goma sin contacto)56-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40 ~ 60Anodizado claro6200ZZ (doble escudo)56-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40 ~ 70Anodizado claro6201DD (sello de goma de contacto)58-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40 ~ 70Anodizado claro6201VV (sello de goma sin contacto)58-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40 ~ 70Anodizado claro6201ZZ (doble escudo)58-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40 ~ 70Anodizado claro6202DD (sello de goma de contacto)66-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40 ~ 70Anodizado claro6202VV (sello de goma sin contacto)66-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40 ~ 70Anodizado claro6202ZZ (doble escudo)66-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto50 ~ 70Anodizado claro6203DD (sello de goma de contacto)72-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto50 ~ 70Anodizado claro6203VV (sello de goma sin contacto)72-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto50 ~ 70Anodizado claro6203ZZ (doble escudo)72-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto55 ~ 80Anodizado claro6204DD (sello de goma de contacto)81-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto55 ~ 80Anodizado claro6204VV (sello de goma sin contacto)81-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto55 ~ 80Anodizado claro6204ZZ (doble escudo)81-
1 Pieza(s)

9 Días o más

103[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro623DD (sello de goma de contacto)33-
1 Pieza(s)

9 Días o más

103[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro623ZZ (doble escudo)33-
1 Pieza(s)

9 Días o más

104[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro624DD (sello de goma de contacto)35-
1 Pieza(s)

9 Días o más

104[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro624ZZ (doble escudo)35-
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 40Anodizado claro625DD (sello de goma de contacto)40-
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 40Anodizado claro625VV (sello de goma sin contacto)40-
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 40Anodizado claro625ZZ (doble escudo)40-
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 50Anodizado claro626DD (sello de goma de contacto)44-
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 50Anodizado claro626VV (sello de goma sin contacto)44-
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 50Anodizado claro626ZZ (doble escudo)44-
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 50Anodizado claro628DD (sello de goma de contacto)50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 50Anodizado claro628VV (sello de goma sin contacto)50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 50Anodizado claro628ZZ (doble escudo)50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro6700DD (sello de goma de contacto)40-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro6700ZZ (doble escudo)40-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro6701DD (sello de goma de contacto)44-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro6701ZZ (doble escudo)44-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6702DD (sello de goma de contacto)47-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6702ZZ (doble escudo)47-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 70Anodizado claro6704DD (sello de goma de contacto)59-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 70Anodizado claro6704ZZ (doble escudo)59-
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro678DD (sello de goma de contacto)35-
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro678ZZ (doble escudo)35-

Cargando…

Más información

( )
( )
 

Información básica

A Tipo de piloto con bridas Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Rodamiento retenido Ninguno
Número de rodamientos Doble Tipo Rodamientos con carcasas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm