(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos con Carcasa - Doble rodamiento, sin anillo de retención, con brida piloto, longitud estándar.

Rodamientos con Carcasa - Doble rodamiento, sin anillo de retención, con brida piloto, longitud estándar.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

No cuentan con anillos de retención, la forma de la brida es configurable en tipo redondo, cuadrado o compacto. El material puede seleccionarse entre acero, acero inoxidable o aleación de aluminio con opciones de tratamientos superficiales, tres tipos de sellos opcionales.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Rodamientos con carcasas: longitud estándar, rodamientos dobles con piloto, sin retención: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
RedondoCuadradoCompactoRodamientosCarcasaCarcasa
BGRYBBGSYBBGCYBAceroAcero al carbón 1045(Óxido negro)
BGRYBGSYBGCYNiquelado electrolítico
BARYBASYBACYAleación de aluminio 2017Anodizado claro
SBARYSBASYSBACYAcero inoxidable
SBGRYSBGSYSBGCYAcero inoxidable 304-
[ ! ]* Los rodamientos con junta de goma (VV y DD) están hechos de acero.

Especificaciones

Número de parte-L
 
Tipo Rodamiento Sello
BACY
BASY
 628
6900
 ZZ
DD
-
-
35
25
   
Número de parteLSdDH7 BHWTdhD 1 g7 P.C.D.KAFd1d2H1
TipoRodamiento N.°SelloToleranciaTolerancia
(Redondo)
BGRYB
BGRY
BARY
SBARY
SBGRY

(Cuadrado)
BGSYB
BGSY
BASY
SBASY
SBGSY

(Compacto)
BGCYB
BGCY
BACY
SBACY
SBGCY
623ZZ
Doble blindado

*VV
Sellado sin contacto
Junta de goma

DD
Sellado con contacto
Junta de goma
20 305310+ 0.015
0
433167714-0.006
-0.024
242724-6.53.53.1
62420 305413+ 0.018
0
53518917262826
60525 355514538208101828302884.54.1
62535 401016540221220-0.007
-0.028
303130
60625 405617641231321313231
62635 451019+ 0.021
0
644251524343434
67820 305812+ 0.018
0
3.535181016-0.006
-0.024
2628266.53.53.1
69825 35519+ 0.021
0
644251524-0.007
-0.028
34343484.54.1
60825 35522747291827373637
62835 451024850322030403740
670020 3051015+ 0.018
0
440221219303130
680020 30519+ 0.021
0
544251524343434
690025 40522647291927373637
600035 501026852342232-0.009
-0.034
423942
620045 551530956382436464246
670120 3051218+ 0.018
0
444251523-0.007
-0.028
343434
680125 35521+ 0.021
0
547291726373637
690135 501024650312130403840
600135 501028854362434-0.009
-0.034
444044
620145 551532+ 0.025
0
1058402638484348
670225 35101521+ 0.021
0
447291826-0.007
-0.028
373637
680225 351024550322030403740
690235 60102875937102535-0.009
-0.034
4745479.55.55.1
600245 651532+ 0.025
0
962402838504650
620250 6515351166442942544954
680330 40101726+ 0.021
0
55234223242394284.54.1
690345 5515307603827364846489.55.55.1
600350 651535+ 0.025
0
1066443142545054
620360 7020401272503448605460
670430 40102027+ 0.021
0
4593523334745412384.54.1
680435 501032+ 0.025
0
762402838504644249.55.55.1
690450 6515379724711344559545424116.66.1
600460 702042127754365064595632
620465 7020471481584054-0.010
-0.040
68625934
680535 50152537772473445-0.009
-0.034
59545424
690535 50154297754365064595532
600560 802047128858134154-0.010
-0.040
726763361498.1
620565 802052+ 0.030
0
159464456078726839
680635 50153042+ 0.025
0
77754113650-0.009
-0.034
64595632116.66.1
690635 50154798858134154-0.010
-0.040
726762361498.1
600660 802055+ 0.030
0
139666486280737040
620670 8020621610474557088797744
600770 802035621410474557088797544
620770 9020721712688206484-0.012
-0.047
10595925117.51111
600880 902540681511482136078-0.010
-0.040
968680541498.1
620870 9020801813496207492-0.012
-0.047
113102985617.51111
6010ZZ
Doble blindado
8020508016134967492113-9856
62101002090+ 0.035
0
2014711083106126-10472
[ ! ]* Los números 623, 624, 605, 606 y los números que comienzan con 67 no están disponibles para VV (sellado sin contacto).

Modificaciones

Rodamientos con carcasas: longitud estándar, rodamientos dobles con piloto, sin retención: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BACY6000DD-[35,​50]
BACY6000VV-[35,​50]
BACY6000ZZ-[35,​50]
BACY6001DD-[35,​50]
BACY6001VV-[35,​50]
BACY6001ZZ-[35,​50]
BACY6002DD-[45,​65]
BACY6002VV-[45,​65]
BACY6002ZZ-[45,​65]
BACY6003DD-[50,​65]
BACY6003VV-[50,​65]
BACY6003ZZ-[50,​65]
BACY6004DD-[60,​70]
BACY6004VV-[60,​70]
BACY6004ZZ-[60,​70]
BACY605DD-[25,​35]
BACY605ZZ-[25,​35]
BACY606DD-[25,​40]
BACY606ZZ-[25,​40]
BACY608DD-[25,​35]
BACY608VV-[25,​35]
BACY608ZZ-[25,​35]
BACY6200DD-[45,​55]
BACY6200VV-[45,​55]
BACY6200ZZ-[45,​55]
BACY6201DD-[45,​55]
BACY6201VV-[45,​55]
BACY6201ZZ-[45,​55]
BACY6202DD-[50,​65]
BACY6202VV-[50,​65]
BACY6202ZZ-[50,​65]
BACY6203DD-[60,​70]
BACY6203VV-[60,​70]
BACY6203ZZ-[60,​70]
BACY6204DD-[65,​70]
BACY6204VV-[65,​70]
BACY6204ZZ-[65,​70]
BACY623DD-[20,​30]
BACY623ZZ-[20,​30]
BACY624DD-[20,​30]
BACY624ZZ-[20,​30]
BACY625DD-[35,​40]
BACY625VV-[35,​40]
BACY625ZZ-[35,​40]
BACY626DD-[35,​45]
BACY626VV-[35,​45]
BACY626ZZ-[35,​45]
BACY628DD-[35,​45]
BACY628VV-[35,​45]
BACY628ZZ-[35,​45]
BACY6700DD-[20,​30]
BACY6700ZZ-[20,​30]
BACY6701DD-[20,​30]
BACY6701ZZ-[20,​30]
BACY6702DD-[25,​35]
BACY6702ZZ-[25,​35]
BACY6704DD-[30,​40]
BACY6704ZZ-[30,​40]
BACY678DD-[20,​30]
BACY678ZZ-[20,​30]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de rodamiento Material de la carcasa Forma de brida Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento Sellos Brida OD H
(φ)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 50Anodizado claro6000DD (sello de goma de contacto)52
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 50Anodizado claro6000VV (sello de goma sin contacto)52
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 50Anodizado claro6000ZZ (doble escudo)52
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 50Anodizado claro6001DD (sello de goma de contacto)54
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 50Anodizado claro6001VV (sello de goma sin contacto)54
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 50Anodizado claro6001ZZ (doble escudo)54
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45 ~ 65Anodizado claro6002DD (sello de goma de contacto)62
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45 ~ 65Anodizado claro6002VV (sello de goma sin contacto)62
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45 ~ 65Anodizado claro6002ZZ (doble escudo)62
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto50 ~ 65Anodizado claro6003DD (sello de goma de contacto)66
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto50 ~ 65Anodizado claro6003VV (sello de goma sin contacto)66
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto50 ~ 65Anodizado claro6003ZZ (doble escudo)66
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto60 ~ 70Anodizado claro6004DD (sello de goma de contacto)77
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto60 ~ 70Anodizado claro6004VV (sello de goma sin contacto)77
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto60 ~ 70Anodizado claro6004ZZ (doble escudo)77
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 35Anodizado claro605DD (sello de goma de contacto)38
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 35Anodizado claro605ZZ (doble escudo)38
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 40Anodizado claro606DD (sello de goma de contacto)41
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 40Anodizado claro606ZZ (doble escudo)41
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 35Anodizado claro608DD (sello de goma de contacto)47
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 35Anodizado claro608VV (sello de goma sin contacto)47
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 35Anodizado claro608ZZ (doble escudo)47
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45 ~ 55Anodizado claro6200DD (sello de goma de contacto)56
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45 ~ 55Anodizado claro6200VV (sello de goma sin contacto)56
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45 ~ 55Anodizado claro6200ZZ (doble escudo)56
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45 ~ 55Anodizado claro6201DD (sello de goma de contacto)58
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45 ~ 55Anodizado claro6201VV (sello de goma sin contacto)58
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45 ~ 55Anodizado claro6201ZZ (doble escudo)58
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto50 ~ 65Anodizado claro6202DD (sello de goma de contacto)66
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto50 ~ 65Anodizado claro6202VV (sello de goma sin contacto)66
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto50 ~ 65Anodizado claro6202ZZ (doble escudo)66
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto60 ~ 70Anodizado claro6203DD (sello de goma de contacto)72
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto60 ~ 70Anodizado claro6203VV (sello de goma sin contacto)72
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto60 ~ 70Anodizado claro6203ZZ (doble escudo)72
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto65 ~ 70Anodizado claro6204DD (sello de goma de contacto)81
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto65 ~ 70Anodizado claro6204VV (sello de goma sin contacto)81
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto65 ~ 70Anodizado claro6204ZZ (doble escudo)81
1 Pieza(s)

9 Días o más

103[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 30Anodizado claro623DD (sello de goma de contacto)33
1 Pieza(s)

9 Días o más

103[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 30Anodizado claro623ZZ (doble escudo)33
1 Pieza(s)

9 Días o más

104[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 30Anodizado claro624DD (sello de goma de contacto)35
1 Pieza(s)

9 Días o más

104[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 30Anodizado claro624ZZ (doble escudo)35
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 40Anodizado claro625DD (sello de goma de contacto)40
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 40Anodizado claro625VV (sello de goma sin contacto)40
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 40Anodizado claro625ZZ (doble escudo)40
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 45Anodizado claro626DD (sello de goma de contacto)44
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 45Anodizado claro626VV (sello de goma sin contacto)44
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 45Anodizado claro626ZZ (doble escudo)44
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 45Anodizado claro628DD (sello de goma de contacto)50
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 45Anodizado claro628VV (sello de goma sin contacto)50
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 45Anodizado claro628ZZ (doble escudo)50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 30Anodizado claro6700DD (sello de goma de contacto)40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 30Anodizado claro6700ZZ (doble escudo)40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 30Anodizado claro6701DD (sello de goma de contacto)44
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 30Anodizado claro6701ZZ (doble escudo)44
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 35Anodizado claro6702DD (sello de goma de contacto)47
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 35Anodizado claro6702ZZ (doble escudo)47
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 40Anodizado claro6704DD (sello de goma de contacto)59
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 40Anodizado claro6704ZZ (doble escudo)59
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 30Anodizado claro678DD (sello de goma de contacto)35
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 30Anodizado claro678ZZ (doble escudo)35
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de rodamiento Material de la carcasa Forma de brida Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento Sellos Brida OD H
(φ)

Cargando…

Información básica

A Tipo de piloto con bridas Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Rodamiento retenido Ninguno
Número de rodamientos Doble Tipo Rodamientos con carcasas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm