(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos con Carcasa - Doble rodamiento, con anillo de retención, con brida piloto, longitud configurable.

Rodamientos con Carcasa - Doble rodamiento, con anillo de retención, con brida piloto, longitud configurable.
  • Menor Tiempo de Envío

La longitud de la carcasa es configurable entre 20 y 40mm en intervalos de 1mm, la forma de la carcasa es seleccionable en tres opciones distintas, redonda, cuadrada o compacta, el material de la carcasa puede ser configurado en acero o aleación de aluminio con opción a agregar algún tratamiento superficial, el diámetro interno puede ser seleccionado desde 3 hasta 50mm.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamientos con carcasas: longitud configurable, rodamientos dobles con piloto, retenidos: imagen relacionada
・Materials
Tipo [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies [A] Anillo de retención de accesorios
Redondo Cuadrado Compacto Rodamiento Carcasa Carcasa
BGFRZB - BGFCZB Acero Acero al carbón 1045 (Óxido negro) Acero para resorte
BGFRZ BGFSZ BGFCZ Niquelado electrolítico Acero inoxidable 304
BAFRZ - - Aleación de aluminio 2017 Anodizado claro
SBAFRZ - SBAFCZ Acero inoxidable
[ ! ]*Bearings with Rubber Seals (VV and DD) are all made of steel.

Especificaciones

Número de parte-L-S
TipoRodamientoSello
BGCN
BGSN
6000
6203
ZZ
DD
-
-
25
30
- S12
Cuando S no se especifica, la dimensión S será el valor mínimo.
En este caso, S = 10
Número de parteIncremento de 1 mmdDH7BHWTdhD 1 g7P.C.D.KAFd1d2H1
TipoRodamiento N.°SelloLS
ToleranciaTolerancia
(Redondo)
BGFRZB
BGFRZ
BAFRZ
SBAFRZ

(Cuadrado)
BGFSZ

(Compacto)
BGFCZB
BGFCZ
SBAFCZ
623ZZ
Doble blindado

*VV
Sellado sin contacto
Junta de goma

DD
Sellado con contacto
Junta de goma
20~405~28310+ 0.015
0
42.6533167714-0.006
-0.024
242724-6.53.53.1
62420~405~28413+ 0.018
0
52.653518917262826
60520~405~2751452.6538208101828302884.54.1
62530~4010~221652.6540221220-0.007
-0.028
303130
60620~405~2761762.6541231321313231
62630~5010~3219+ 0.021
0
62.6544251524343434
69825~505~3781962.6544251524343434
60820~505~372272.6547291827373637
62830~5010~322482.8550322030403740
680020~405~27101952.6544251524343434
690025~605~472262.6547291927373637
600030~6010~422682.8552342232-0.009
-0.034
423942
620040~6015~373092.8556382436464246
680125~505~37122152.8547291726-0.007
-0.028
373637
690130~6010~422462.8550312130403840
600130~6010~422882.8554362434-0.009
-0.034
444044
620140~7015~4732+ 0.025
0
102.8558402638484348
680225~6010~421524+ 0.021
0
52.8550322030-0.007
-0.028
403740
690230~7010~502872.855937102535-0.009
-0.034
4745479.55.55.1
600240~7015~4532+ 0.025
0
92.8562402838504650
620240~7015~4535113.7566442942544954
690340~7015~451730+ 0.021
0
72.8560382736484648
600340~7015~4535+ 0.025
0
103.7566443142545054
620350~7020~4040123.9572503448605460
680435~7010~50203273.756240283850464424
690445~7015~443793.75724711344559545424116.66.1
600455~8020~4942123.957754365064595632
620455~8020~4947143.9581584054-0.010
-0.040
68625934
680535~7015~44253773.7572473445-0.009
-0.034
59545424
690535~7015~444293.957754365064595532
600555~8020~4747123.958858134154-0.010
-0.040
726763361498.1
620555~8020~4752+ 0.030
0
154.29464456078726839
680635~7015~423042+ 0.025
0
73.957754113650-0.009
-0.034
64595632116.66.1
690635~7015~424793.958858134154-0.010
-0.040
726762361498.1
600655~8020~4755+ 0.030
0
134.29666486280737040
620655~12020~8762164.210474557088797744
600755~12020~873562144.210474557088797544
620755~12020~877217612688206484-0.012
-0.047
10595925117.51111
600865~12025~824068155.211482136078-0.010
-0.040
968680541498.1
620865~12025~828018613496207492-0.012
-0.047
113102985617.51111
6010ZZ
Doble blindado
65~12025~825080166134967492113-9856
621070~12025~8290+ 0.035
0
20714711083106126-10472
[ ! ]Verifique los tamaños disponibles en la lista de precios.
[ ! ]* Los números 623, 624, 605 y 606 no están disponibles para VV (sellado sin contacto).

Modificaciones

Rodamientos con carcasas: longitud configurable, rodamientos dobles con piloto, retenidos: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BAFRZ6000DD-[30-60/1]
BAFRZ6000VV-[30-60/1]
BAFRZ6000ZZ-[30-60/1]
BAFRZ6001DD-[30-70/1]
BAFRZ6001VV-[30-70/1]
BAFRZ6001ZZ-[30-70/1]
BAFRZ6002DD-[40-70/1]
BAFRZ6002VV-[40-70/1]
BAFRZ6002ZZ-[40-70/1]
BAFRZ6003DD-[40-70/1]
BAFRZ6003VV-[40-70/1]
BAFRZ6003ZZ-[40-70/1]
BAFRZ6004DD-[55-80/1]
BAFRZ6004VV-[55-80/1]
BAFRZ6004ZZ-[55-80/1]
BAFRZ605DD-[20-40/1]
BAFRZ605ZZ-[20-40/1]
BAFRZ606DD-[20-40/1]
BAFRZ606ZZ-[20-40/1]
BAFRZ608DD-[20-50/1]
BAFRZ608VV-[20-50/1]
BAFRZ608ZZ-[20-50/1]
BAFRZ6200DD-[40-60/1]
BAFRZ6200VV-[40-60/1]
BAFRZ6200ZZ-[40-60/1]
BAFRZ6201DD-[40-70/1]
BAFRZ6201VV-[40-70/1]
BAFRZ6201ZZ-[40-70/1]
BAFRZ6202DD-[40-70/1]
BAFRZ6202VV-[40-70/1]
BAFRZ6202ZZ-[40-70/1]
BAFRZ6203DD-[50-70/1]
BAFRZ6203VV-[50-70/1]
BAFRZ6203ZZ-[50-70/1]
BAFRZ6204DD-[55-80/1]
BAFRZ6204VV-[55-80/1]
BAFRZ6204ZZ-[55-80/1]
BAFRZ623DD-[20-40/1]
BAFRZ623ZZ-[20-40/1]
BAFRZ624DD-[20-40/1]
BAFRZ624ZZ-[20-40/1]
BAFRZ625DD-[30-40/1]
BAFRZ625VV-[30-40/1]
BAFRZ625ZZ-[30-40/1]
BAFRZ626DD-[30-50/1]
BAFRZ626VV-[30-50/1]
BAFRZ626ZZ-[30-50/1]
BAFRZ628DD-[30-50/1]
BAFRZ628VV-[30-50/1]
BAFRZ628ZZ-[30-50/1]
BAFRZ6800DD-[20-40/1]
BAFRZ6800VV-[20-40/1]
BAFRZ6800ZZ-[20-40/1]
BAFRZ6801DD-[25-50/1]
BAFRZ6801VV-[25-50/1]
BAFRZ6801ZZ-[25-50/1]
BAFRZ6802DD-[25-60/1]
BAFRZ6802VV-[25-60/1]
BAFRZ6802ZZ-[25-60/1]
BAFRZ6804DD-[35-70/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de rodamiento Material de la carcasa Forma de brida Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento Sellos Brida OD H
(φ)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo30 ~ 60Anodizado claro6000DD (sello de goma de contacto)52
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo30 ~ 60Anodizado claro6000VV (sello de goma sin contacto)52
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo30 ~ 60Anodizado claro6000ZZ (doble escudo)52
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo30 ~ 70Anodizado claro6001DD (sello de goma de contacto)54
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo30 ~ 70Anodizado claro6001VV (sello de goma sin contacto)54
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo30 ~ 70Anodizado claro6001ZZ (doble escudo)54
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo40 ~ 70Anodizado claro6002DD (sello de goma de contacto)62
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo40 ~ 70Anodizado claro6002VV (sello de goma sin contacto)62
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo40 ~ 70Anodizado claro6002ZZ (doble escudo)62
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo40 ~ 70Anodizado claro6003DD (sello de goma de contacto)66
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo40 ~ 70Anodizado claro6003VV (sello de goma sin contacto)66
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo40 ~ 70Anodizado claro6003ZZ (doble escudo)66
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo55 ~ 80Anodizado claro6004DD (sello de goma de contacto)77
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo55 ~ 80Anodizado claro6004VV (sello de goma sin contacto)77
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo55 ~ 80Anodizado claro6004ZZ (doble escudo)77
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo20 ~ 40Anodizado claro605DD (sello de goma de contacto)38
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo20 ~ 40Anodizado claro605ZZ (doble escudo)38
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo20 ~ 40Anodizado claro606DD (sello de goma de contacto)41
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo20 ~ 40Anodizado claro606ZZ (doble escudo)41
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo20 ~ 50Anodizado claro608DD (sello de goma de contacto)47
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo20 ~ 50Anodizado claro608VV (sello de goma sin contacto)47
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo20 ~ 50Anodizado claro608ZZ (doble escudo)47
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo40 ~ 60Anodizado claro6200DD (sello de goma de contacto)56
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo40 ~ 60Anodizado claro6200VV (sello de goma sin contacto)56
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo40 ~ 60Anodizado claro6200ZZ (doble escudo)56
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo40 ~ 70Anodizado claro6201DD (sello de goma de contacto)58
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo40 ~ 70Anodizado claro6201VV (sello de goma sin contacto)58
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo40 ~ 70Anodizado claro6201ZZ (doble escudo)58
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo40 ~ 70Anodizado claro6202DD (sello de goma de contacto)66
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo40 ~ 70Anodizado claro6202VV (sello de goma sin contacto)66
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo40 ~ 70Anodizado claro6202ZZ (doble escudo)66
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo50 ~ 70Anodizado claro6203DD (sello de goma de contacto)72
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo50 ~ 70Anodizado claro6203VV (sello de goma sin contacto)72
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo50 ~ 70Anodizado claro6203ZZ (doble escudo)72
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo55 ~ 80Anodizado claro6204DD (sello de goma de contacto)81
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo55 ~ 80Anodizado claro6204VV (sello de goma sin contacto)81
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo55 ~ 80Anodizado claro6204ZZ (doble escudo)81
1 Pieza(s)

9 Días o más

103[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo20 ~ 40Anodizado claro623DD (sello de goma de contacto)33
1 Pieza(s)

9 Días o más

103[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo20 ~ 40Anodizado claro623ZZ (doble escudo)33
1 Pieza(s)

9 Días o más

104[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo20 ~ 40Anodizado claro624DD (sello de goma de contacto)35
1 Pieza(s)

9 Días o más

104[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo20 ~ 40Anodizado claro624ZZ (doble escudo)35
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo30 ~ 40Anodizado claro625DD (sello de goma de contacto)40
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo30 ~ 40Anodizado claro625VV (sello de goma sin contacto)40
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo30 ~ 40Anodizado claro625ZZ (doble escudo)40
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo30 ~ 50Anodizado claro626DD (sello de goma de contacto)44
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo30 ~ 50Anodizado claro626VV (sello de goma sin contacto)44
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo30 ~ 50Anodizado claro626ZZ (doble escudo)44
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo30 ~ 50Anodizado claro628DD (sello de goma de contacto)50
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo30 ~ 50Anodizado claro628VV (sello de goma sin contacto)50
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo30 ~ 50Anodizado claro628ZZ (doble escudo)50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo20 ~ 40Anodizado claro6800DD (sello de goma de contacto)44
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo20 ~ 40Anodizado claro6800VV (sello de goma sin contacto)44
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo20 ~ 40Anodizado claro6800ZZ (doble escudo)44
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo25 ~ 50Anodizado claro6801DD (sello de goma de contacto)47
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo25 ~ 50Anodizado claro6801VV (sello de goma sin contacto)47
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo25 ~ 50Anodizado claro6801ZZ (doble escudo)47
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo25 ~ 60Anodizado claro6802DD (sello de goma de contacto)50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo25 ~ 60Anodizado claro6802VV (sello de goma sin contacto)50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo25 ~ 60Anodizado claro6802ZZ (doble escudo)50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo35 ~ 70Anodizado claro6804DD (sello de goma de contacto)62

Cargando…

 

Información básica

A Tipo de piloto con bridas Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Rodamiento retenido Sí (con anillo de retención)
Número de rodamientos Doble Tipo Rodamientos con carcasas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm