(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos con Carcasa - Doble rodamiento, con anillo de retención, con brida piloto, longitud estándar.

Rodamientos con Carcasa - Doble rodamiento, con anillo de retención, con brida piloto, longitud estándar.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

La forma de la carcasa es seleccionable en tres opciones distintas, redonda, cuadrada o compacta. El material de la carcasa puede ser configurado en acero, acero inoxidable o aleación de aluminio con opción a agregar algún tratamiento superficial. El diámetro interno puede ser seleccionado desde 3 hasta 50mm.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamientos con carcasas - rodamientos dobles de longitud estándar con piloto, retenidos:imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Anillo de retención
RedondoCuadradoCompactoRodamientosCarcasaCarcasa
BGRZBBGSZBBGCZBAceroAcero al carbón 1045(Óxido negro)Acero para resorte
BGRZBGSZBGCZNiquelado electrolítico* Acero inoxidable 304
BARZBASZBACZAleación de aluminio 2017Anodizado claroAcero inoxidable 304
SBARZSBASZSBACZAcero inoxidable
SBGRZSBGSZSBGCZAcero inoxidable 304-
[ ! ]* Los rodamientos con junta de goma (VV y DD) están hechos de acero.
[ ! ]* Cuando D = 68 a 90, el anillo de retención es de acero de resorte + niquelado electrolítico.

Especificaciones

Rodamientos con carcasas - rodamientos dobles de longitud estándar con piloto, retenidos:imagen relacionada
Número de parte
L
Selección
S
d
DH7
 B

H
W
T
dh
D 1 g7
 P.C.D.
K
A
F
d1
d2
H1
Tipo
Rodamiento N.°
Sello
Tolerancia
Tolerancia
(Redondo)
BGRZB
BGRZ
BARZ
SBARZ
SBGRZ

(Cuadrado)
BGSZB
BGSZ
BASZ
SBASZ
SBGSZ

(Compacto)
BGCZB
BGCZ
BACZ
SBACZ
SBGCZ
623
ZZ
(Doble blindaje)

*VV
Sin contacto
Sellado de caucho

DD
Contacto
Sellado de caucho
( )
( )
20 30
5
3
10
+ 0.015
 0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006
-0.024
24
27
24
-
6.5
3.5
3.1
624
20 30
5
4
13
+0.018
0
5
2.65
35
18
9
17
26
28
26
605
25 35
5
5
14
5
2.65
38
20
8
10
18
28
30
28
8
4.5
4.1
625
35 40
10
16
5
2.65
40
22
12
20
-0.007
-0.028
30
31
30
606
25 40
5
6
17
6
2.65
41
23
13
21
31
32
31
626
35 45
10
19
+0.021
0
6
2.65
44
25
15
24
34
34
34
698
25 35
5
8
19
6
2.65
44
25
15
24
34
34
34
608
25 35
5
22
7
2.65
47
29
18
27
37
36
37
628
35 45
10
24
8
2.85
50
32
20
30
40
37
40
6800
20 30
5
10
19
5
2.65
44
25
15
24
34
34
34
6900
25 40
5
22
6
2.65
47
29
19
27
37
36
37
6000
35 50
10
26
8
2.85
52
34
22
32
-0.009
-0.034
42
39
42
6200
45 55
15
30
9
2.85
56
38
24
36
46
42
46
6801
25 35
5
12
21
5
2.85
47
29
17
26
-0.007
-0.028
37
36
37
6901
35 50
10
24
6
2.85
50
31
21
30
40
38
40
6001
35 50
10
28
8
2.85
54
36
24
34
-0.009
-0.034
44
40
44
6201
45 55
15
32
+0.025
 0
10
2.85
58
40
26
38
48
43
48
6802
25 35
10
15
24
+0.021
0
5
2.85
50
32
20
30
-0.007
-0.028
40
37
40
6902
35 60
10
28
7
2.85
59
37
10
25
35
-0.009
-0.034
47
45
47
9.5
5.5
5.1
6002
45 65
15
32
+0.025
0
9
2.85
62
40
28
38
50
46
50
6202
50 65
15
35
11
3.75
66
44
29
42
54
49
54
6903
45 55
15
17
30
+0.021
 0
7
2.85
60
38
27
36
48
46
48
6003
50 65
15
35
+0.025
0
10
3.75
66
44
31
42
54
50
54
6203
60 70
20
40
12
3.95
72
50
34
48
60
54
60
6804
35 50
10
20
32
7
3.75
62
40
28
38
50
46
44
24
6904
50 65
15
37
9
3.75
72
47
11
34
45
59
54
54
24
11
6.6
6.1
6004
60 70
20
42
12
3.95
77
54
36
50
64
59
56
32
6204
65 70
20
47
14
3.95
81
58
40
54
-0.010
-0.040
68
62
59
34
6805
35 50
15
25
37
7
3.75
72
47
34
45
-0.009
-0.034
59
54
54
24
6905
35 50
15
42
9
3.95
77
54
36
50
64
59
55
32
6005
60 80
20
47
12
3.95
88
58
13
41
54
-0.010
-0.040
72
67
63
36
14
9
8.1
6205
65 80
20
52
+0.030
 0
15
4.2
94
64
45
60
78
72
68
39
6806
35 50
15
30
42
+0.025
0
7
3.95
77
54
11
36
50
-0.009
-0.034
64
59
56
32
11
6.6
6.1
6906
35 50
15
47
9
3.95
88
58
13
41
54
-0.010
-0.040
72
67
62
36
14
9
8.1
6006
60 80
20
55
+0.030
0
13
4.2
96
66
48
62
80
73
70
40
6206
70 80
20
62
16
4.2
104
74
55
70
88
79
77
44
6007
70 80
20
35
62
14
4.2
104
74
55
70
88
79
75
44
6207
70 90
20
72
17
6
126
88
20
64
84
-0.012
-0.047
105
95
92
51
17.5
11
11
6008
80 90
25
40
68
15
5.2
114
82
13
60
78
-0.010
-0.040
96
86
80
54
14
9
8.1
6208
70 90
20
80
18
6
134
96
20
74
92
-0.012
-0.047
113
102
98
56
17.5
11
11
6010
ZZ
(Doble blindaje)

80
20
50
80
16
6
134
96
74
92
113
-
98
56
6210
100
20
90
+0.035
 0
20
7
147
110
83
106
126
-
104
72
[ ! ]* Los números 623, 624, 605 y 606 no están disponibles para VV (sellos de goma sin contacto).

Modificaciones

Rodamientos con carcasas - rodamientos dobles de longitud estándar con piloto, retenidos:imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BACZ6000DD-35
BACZ6000DD-50
BACZ6000VV-35
BACZ6000VV-50
BACZ6000ZZ
BACZ6000ZZ-35
BACZ6000ZZ-50
BACZ6001DD-35
BACZ6001DD-50
BACZ6001VV-35
BACZ6001VV-50
BACZ6001ZZ
BACZ6001ZZ-35
BACZ6001ZZ-50
BACZ6002DD-45
BACZ6002DD-65
BACZ6002VV-45
BACZ6002VV-65
BACZ6002ZZ
BACZ6002ZZ-45
BACZ6002ZZ-65
BACZ6003DD-50
BACZ6003DD-65
BACZ6003VV-50
BACZ6003VV-65
BACZ6003ZZ-50
BACZ6003ZZ-65
BACZ6004DD-60
BACZ6004DD-70
BACZ6004VV-60
BACZ6004VV-70
BACZ6004ZZ
BACZ6004ZZ-60
BACZ6004ZZ-70
BACZ605DD-25
BACZ605DD-35
BACZ605ZZ
BACZ605ZZ-25
BACZ605ZZ-35
BACZ606DD-25
BACZ606DD-40
BACZ606ZZ
BACZ606ZZ-25
BACZ606ZZ-40
BACZ608DD-25
BACZ608DD-35
BACZ608VV-25
BACZ608VV-35
BACZ608ZZ
BACZ608ZZ-25
BACZ608ZZ-35
BACZ6200DD-45
BACZ6200DD-55
BACZ6200VV-45
BACZ6200VV-55
BACZ6200ZZ
BACZ6200ZZ-45
BACZ6200ZZ-55
BACZ6201DD-45
BACZ6201DD-55
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de rodamiento Material de la carcasa Forma de brida Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento Sellos Brida OD H
(φ)
Opciones
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35Anodizado claro6000DD (sello de goma de contacto)52-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto50Anodizado claro6000DD (sello de goma de contacto)52-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35Anodizado claro6000VV (sello de goma sin contacto)52-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto50Anodizado claro6000VV (sello de goma sin contacto)52-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto-Anodizado claro6000ZZ (doble escudo)52-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35Anodizado claro6000ZZ (doble escudo)52-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto50Anodizado claro6000ZZ (doble escudo)52-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35Anodizado claro6001DD (sello de goma de contacto)54-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto50Anodizado claro6001DD (sello de goma de contacto)54-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35Anodizado claro6001VV (sello de goma sin contacto)54-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto50Anodizado claro6001VV (sello de goma sin contacto)54-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto-Anodizado claro6001ZZ (doble escudo)54-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35Anodizado claro6001ZZ (doble escudo)54-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto50Anodizado claro6001ZZ (doble escudo)54-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45Anodizado claro6002DD (sello de goma de contacto)62-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto65Anodizado claro6002DD (sello de goma de contacto)62-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45Anodizado claro6002VV (sello de goma sin contacto)62-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto65Anodizado claro6002VV (sello de goma sin contacto)62-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto-Anodizado claro6002ZZ (doble escudo)62-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45Anodizado claro6002ZZ (doble escudo)62-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto65Anodizado claro6002ZZ (doble escudo)62-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto50Anodizado claro6003DD (sello de goma de contacto)66-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto65Anodizado claro6003DD (sello de goma de contacto)66-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto50Anodizado claro6003VV (sello de goma sin contacto)66-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto65Anodizado claro6003VV (sello de goma sin contacto)66-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto50Anodizado claro6003ZZ (doble escudo)66-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto65Anodizado claro6003ZZ (doble escudo)66-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto60Anodizado claro6004DD (sello de goma de contacto)77-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto70Anodizado claro6004DD (sello de goma de contacto)77-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto60Anodizado claro6004VV (sello de goma sin contacto)77-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto70Anodizado claro6004VV (sello de goma sin contacto)77-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto-Anodizado claro6004ZZ (doble escudo)77-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto60Anodizado claro6004ZZ (doble escudo)77-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto70Anodizado claro6004ZZ (doble escudo)77-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25Anodizado claro605DD (sello de goma de contacto)38-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35Anodizado claro605DD (sello de goma de contacto)38-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto-Anodizado claro605ZZ (doble escudo)38-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25Anodizado claro605ZZ (doble escudo)38-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35Anodizado claro605ZZ (doble escudo)38-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25Anodizado claro606DD (sello de goma de contacto)41-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40Anodizado claro606DD (sello de goma de contacto)41-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto-Anodizado claro606ZZ (doble escudo)41-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25Anodizado claro606ZZ (doble escudo)41-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40Anodizado claro606ZZ (doble escudo)41-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25Anodizado claro608DD (sello de goma de contacto)47-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35Anodizado claro608DD (sello de goma de contacto)47-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25Anodizado claro608VV (sello de goma sin contacto)47-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35Anodizado claro608VV (sello de goma sin contacto)47-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto-Anodizado claro608ZZ (doble escudo)47-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25Anodizado claro608ZZ (doble escudo)47-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35Anodizado claro608ZZ (doble escudo)47-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45Anodizado claro6200DD (sello de goma de contacto)56-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto55Anodizado claro6200DD (sello de goma de contacto)56-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45Anodizado claro6200VV (sello de goma sin contacto)56-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto55Anodizado claro6200VV (sello de goma sin contacto)56-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto-Anodizado claro6200ZZ (doble escudo)56-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45Anodizado claro6200ZZ (doble escudo)56-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto55Anodizado claro6200ZZ (doble escudo)56-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45Anodizado claro6201DD (sello de goma de contacto)58-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto55Anodizado claro6201DD (sello de goma de contacto)58-

Cargando…

Más información

( )
( )
 

Información básica

A Tipo de piloto con bridas Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Rodamiento retenido Sí (con anillo de retención)
Número de rodamientos Doble Tipo Rodamientos con carcasas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm