(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos con Carcasa - Doble rodamiento, sin anillo de retención, longitudes estándar.

Rodamientos con Carcasa - Doble rodamiento, sin anillo de retención, longitudes estándar.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

No cuentan con anillos de retención, estos modelos cuentan con dos rodamientos en la carcasa. El diámetro interno del rodamiento puede ser seleccionado desde 3m hasta 50mm, la forma de la brida es configurable en tipo redondo, cuadrado o compacto, el material puede seleccionarse entre acero, acero inoxidable o aleación de aluminio con opciones de tratamientos superficiales.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamientos con carcasas - rodamientos dobles de longitud estándar, sin retención:Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
RedondoCuadradoCompactoRodamientosCarcasaCarcasa
BGRCBBGSCBBGCCBAceroAcero al carbón 1045(Óxido negro)
BGRCBGSCBGCCNiquelado electrolítico
BARCBASCBACCAleación de aluminio 2017Anodizado claro
SBARCSBASCSBACCAcero inoxidable
SBGRCSBGSCSBGCCAcero inoxidable 304-
[ ! ]* Los rodamientos con junta de goma (VV y DD) están hechos de acero.

Especificaciones

Rodamientos con carcasas - rodamientos dobles de longitud estándar, sin retención:Imagen relacionada
Número de parteL
Selección
dDH7 BHWTdhD 1 g7 P.C.D.KAFd1d2H1
TipoRodamiento N.°SelloToleranciaTolerancia
(Redondo)
BGRCB
BGRC
BARC
SBARC
SBGRC

(Cuadrado)
BGSCB
BGSC
BASC
SBASC
SBGSC

(Compacto)
BGCCB
BGCC
BACC
SBACC
SBGCC
623ZZ
Doble
(Blindado)

*VV
Sin contacto
(Sellado de hule)

DD
Contacto
(Sellado de hule)
2030310+ 0.015
 0
433167714-0.006
-0.024
242724-6.53.53.1
6242030413+0.018
 0
53518917262826
6052030514536208101826302684.54.1
625253016538221220-0.007
-0.028
283128
6062035617639231321293229
626253519+0.021
 0
641251524313431
6782030812+0.018
 0
3.534181016-0.006
-0.024
2527256.53.53.1
698253519+0.021
 0
641251524-0.007
-0.028
31343184.54.1
608253522745291827353635
628253524847322030373737
670020301015+0.018
 0
437221219273027
6800203019+0.021
 0
541251524313431
6900254022645291927353635
6000254026850342232-0.009
-0.034
403940
6200304030954382436444244
670120301218+0.018
 0
440251523-0.007
-0.028
303130
6801253521+0.021
 0
544291726343534
6901254024648312130383838
6001254028852362434-0.009
-0.034
424042
6201304032+0.025
 0
1056402638464346
670225351521+0.021
 0
444291826-0.007
-0.028
343534
6802253524547322030373737
690225502875737102535-0.009
-0.034
4545459.55.55.1
6002305032+0.025
 0
960402838484648
62023550351164442942524952
680330401726+0.021
 0
55034223240394084.54.1
69033040307603827364846489.55.55.1
6003355035+0.025
 0
1066443142545054
62034050401272503448605460
670430402027+0.021
 0
4513523334139322584.54.1
6804355032+0.025
 0
760402838484638299.55.55.1
69043550379694711344556545124116.66.1
6004405042127754365064595632
62044550471481584054-0.010
-0.040
68625934
680535502537769473445-0.009
-0.034
56545124
690535504297754365064595632
6005406047128858134154-0.010
-0.040
726763361498.1
6205456052+0.030
 0
159464456078726839
680635503042+0.025
 0
777543650-0.009
-0.034
64595632116.66.1
6906355047988584154-0.010
-0.040
726763361498.1
6006406055+0.030
 0
139666486280737040
62065060621610474557088797744
6007506035621410474557088797544
62076080721712688206484-0.012
-0.047
10595925117.51111
6008607040681511482136078-0.010
-0.040
968680541498.1
62086080801813496207492-0.012
-0.047
113102985617.51111
6010ZZ
(Doble blindaje)
70508016134967492113-9856
62109090+0.035
 0
2014711083106126-10472
[ ! ]* Los números 623, 624, 605, 606 y los números que comienzan con 67 no están disponibles para VV (sellado de goma sin contacto).

Modificaciones

Rodamientos con carcasas - rodamientos dobles de longitud estándar, sin retención:Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BACC6000DD-[25,​40]
BACC6000VV-[25,​40]
BACC6000ZZ-[25,​40]
BACC6001DD-[25,​40]
BACC6001VV-[25,​40]
BACC6001ZZ-[25,​40]
BACC6002DD-[30,​50]
BACC6002VV-[30,​50]
BACC6002ZZ-[30,​50]
BACC6003DD-[35,​50]
BACC6003VV-[35,​50]
BACC6003ZZ-[35,​50]
BACC6004DD-[40,​50]
BACC6004VV-[40,​50]
BACC6004ZZ-[40,​50]
BACC605DD-[20,​25,​30,​35]
BACC605ZZ-[20,​30]
BACC606DD-[20,​35]
BACC606ZZ-[20,​35]
BACC608DD-[25,​35]
BACC608VV-[25,​35]
BACC608ZZ-[25,​35]
BACC6200DD-[30,​40]
BACC6200VV-[30,​40]
BACC6200ZZ-[30,​40]
BACC6201DD-[30,​40]
BACC6201VV-[30,​40]
BACC6201ZZ-[30,​40]
BACC6202DD-[35,​50]
BACC6202VV-[35,​50]
BACC6202ZZ-[35,​50]
BACC6203DD-[40,​50]
BACC6203VV-[40,​50]
BACC6203ZZ-[40,​50]
BACC6204DD-[45,​50]
BACC6204VV-[45,​50]
BACC6204ZZ-[45,​50]
BACC623DD-[20,​30]
BACC623ZZ-[20,​30]
BACC624DD-[20,​30]
BACC624ZZ-[20,​30]
BACC625DD-[25,​30]
BACC625VV-[25,​30]
BACC625ZZ-[25,​30]
BACC626VV-[25,​35]
BACC626ZZ-[25,​35]
BACC628DD-[25,​35]
BACC628VV-[25,​35]
BACC628ZZ-[25,​35]
BACC6700DD-[20,​30]
BACC6700ZZ-[20,​30]
BACC6701DD-[20,​30]
BACC6701ZZ-[20,​30]
BACC6702DD-[25,​35]
BACC6702ZZ-[25,​35]
BACC6704DD-[30,​40]
BACC6704ZZ-[30,​40]
BACC678DD-[20,​30]
BACC678ZZ-[20,​30]
BACC6800DD-[20,​30]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de rodamiento Material de la carcasa Forma de brida Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento Sellos Brida OD H
(φ)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 40Anodizado claro6000DD (sello de goma de contacto)50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 40Anodizado claro6000VV (sello de goma sin contacto)50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 40Anodizado claro6000ZZ (doble escudo)50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 40Anodizado claro6001DD (sello de goma de contacto)52
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 40Anodizado claro6001VV (sello de goma sin contacto)52
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 40Anodizado claro6001ZZ (doble escudo)52
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 50Anodizado claro6002DD (sello de goma de contacto)60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 50Anodizado claro6002VV (sello de goma sin contacto)60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 50Anodizado claro6002ZZ (doble escudo)60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 50Anodizado claro6003DD (sello de goma de contacto)66
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 50Anodizado claro6003VV (sello de goma sin contacto)66
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 50Anodizado claro6003ZZ (doble escudo)66
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40 ~ 50Anodizado claro6004DD (sello de goma de contacto)77
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40 ~ 50Anodizado claro6004VV (sello de goma sin contacto)77
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40 ~ 50Anodizado claro6004ZZ (doble escudo)77
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 35Anodizado claro605DD (sello de goma de contacto)36
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 30Anodizado claro605ZZ (doble escudo)36
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 35Anodizado claro606DD (sello de goma de contacto)39
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 35Anodizado claro606ZZ (doble escudo)39
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 35Anodizado claro608DD (sello de goma de contacto)45
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 35Anodizado claro608VV (sello de goma sin contacto)45
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 35Anodizado claro608ZZ (doble escudo)45
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 40Anodizado claro6200DD (sello de goma de contacto)54
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 40Anodizado claro6200VV (sello de goma sin contacto)54
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 40Anodizado claro6200ZZ (doble escudo)54
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 40Anodizado claro6201DD (sello de goma de contacto)56
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 40Anodizado claro6201VV (sello de goma sin contacto)56
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 40Anodizado claro6201ZZ (doble escudo)56
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 50Anodizado claro6202DD (sello de goma de contacto)64
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 50Anodizado claro6202VV (sello de goma sin contacto)64
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 50Anodizado claro6202ZZ (doble escudo)64
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40 ~ 50Anodizado claro6203DD (sello de goma de contacto)72
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40 ~ 50Anodizado claro6203VV (sello de goma sin contacto)72
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40 ~ 50Anodizado claro6203ZZ (doble escudo)72
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45 ~ 50Anodizado claro6204DD (sello de goma de contacto)81
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45 ~ 50Anodizado claro6204VV (sello de goma sin contacto)81
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45 ~ 50Anodizado claro6204ZZ (doble escudo)81
1 Pieza(s)

9 Días o más

103[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 30Anodizado claro623DD (sello de goma de contacto)33
1 Pieza(s)

9 Días o más

103[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 30Anodizado claro623ZZ (doble escudo)33
1 Pieza(s)

9 Días o más

104[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 30Anodizado claro624DD (sello de goma de contacto)35
1 Pieza(s)

9 Días o más

104[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 30Anodizado claro624ZZ (doble escudo)35
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 30Anodizado claro625DD (sello de goma de contacto)38
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 30Anodizado claro625VV (sello de goma sin contacto)38
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 30Anodizado claro625ZZ (doble escudo)38
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 35Anodizado claro626VV (sello de goma sin contacto)41
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 35Anodizado claro626ZZ (doble escudo)41
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 35Anodizado claro628DD (sello de goma de contacto)47
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 35Anodizado claro628VV (sello de goma sin contacto)47
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 35Anodizado claro628ZZ (doble escudo)47
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 30Anodizado claro6700DD (sello de goma de contacto)37
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 30Anodizado claro6700ZZ (doble escudo)37
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 30Anodizado claro6701DD (sello de goma de contacto)40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 30Anodizado claro6701ZZ (doble escudo)40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 35Anodizado claro6702DD (sello de goma de contacto)44
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 35Anodizado claro6702ZZ (doble escudo)44
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 40Anodizado claro6704DD (sello de goma de contacto)51
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 40Anodizado claro6704ZZ (doble escudo)51
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 30Anodizado claro678DD (sello de goma de contacto)34
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 30Anodizado claro678ZZ (doble escudo)34
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 30Anodizado claro6800DD (sello de goma de contacto)41

Cargando…

Ejemplo

Rodamientos con carcasas - rodamientos dobles de longitud estándar, sin retención:Imagen relacionada
 

Información básica

A Tipo de brida Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Rodamiento retenido Ninguno
Número de rodamientos Doble Tipo Rodamientos con carcasas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm