(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos con Carcasa - Doble rodamiento, con anillo de retención, longitud configurable.

Rodamientos con Carcasa - Doble rodamiento, con anillo de retención, longitud configurable.
  • Menor Tiempo de Envío

Estos modelos cuentan con dos rodamientos en la carcasa, el diámetro interno del rodamiento puede ser seleccionado desde 3m hasta 50mm, la longitud de la carcasa es configurable desde 20 hasta 120mm en intervalos de 1mm, la forma de la brida es configurable en tipo redondo, cuadrado o compacto, el material puede seleccionarse entre acero, acero inoxidable o aleación de aluminio con opciones de tratamientos superficiales.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamientos con carcasas: longitud configurable, rodamientos dobles, retenidos: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Anillo de retención
RedondoCuadradoCompactoRodamientosCarcasaCarcasa
BGFRBBBGFSBBBGFCBBAceroAcero al carbón 1045(Óxido negro)Acero para resorte
BGFRBBGFSBBGFCBNiquelado electrolíticoAcero inoxidable 304
BAFRB-BAFCBAleación de aluminio 2017Anodizado claro
SBAFRB-SBAFCBTipo acero inoxidable
SBGFRBSBGFSBSBGFCBAcero inoxidable 304-
[ ! ]* Los rodamientos con junta de goma (VV y DD) están hechos de acero.

Especificaciones

Rodamientos con carcasas: longitud configurable, rodamientos dobles, retenidos: imagen relacionada
Número de parteL
Incremento de 1 mm
dDH7 BHWTdhD 1 g7 P.C.D.KAFd1d2H1
TipoRodamiento N.°SelloToleranciaTolerancia
(Redondo)
BGFRBB
BGFRB
BAFRB
SBAFRB
SBGFRB

(Cuadrado)
BGFSBB
BGFSB
SBGFSB

(Compacto)
BGFCBB
BGFCB
BAFCB
SBAFCB
SBGFCB
623ZZ
Doble
(Blindado)

*VV
Sin contacto
(Sellado de hule)

DD
Contacto
(Sellado de hule)
20~40310+ 0.015
 0
42.6533167714-0.006
-0.024
242724-6.53.53.1
624413+0.018
 0
52.653518917262826
60551452.6536208101826302684.54.1
6251652.6538221220-0.007
-0.028
283128
60661762.6539231321293229
62625~5019+0.021
 0
62.6541251524313431
69825~5081962.6541251524313431
6082272.6545291827353635
6282482.8547322030373737
680020~40101952.6541251524313431
690025~602262.6545291927353635
60002682.8550342232-0.009
-0.034
403940
62003092.8554382436444244
680125~50122152.8544291726-0.007
-0.028
343534
690125~602462.8548312130383838
60012882.8552362434-0.009
-0.034
424042
620130~7032+0.025
 0
102.8556402638464346
680225~601524+0.021
 0
52.8547322030-0.007
-0.028
373737
690230~702872.855737102535-0.009
-0.034
4545459.55.55.1
600232+0.025
 0
92.8560402838484648
620235~7035113.7564442942524952
690335~701730+0.021
 0
72.8560382736484648
600335+0.025
 0
103.7566443142545054
620340123.9572503448605460
680435~70203273.756040283848463829
69043793.75694711344556545124116.66.1
600445~8042123.957754365064595632
620447143.9581584054-0.010
-0.040
68625934
680535~70253773.7569473445-0.009
-0.034
56545124
69054293.957754365064595632
600545~8047123.958858134154-0.010
-0.040
726763361498.1
620552+0.030
 0
154.29464456078726839
680635~703042+0.025
 0
73.9577543650-0.009
-0.034
64595632116.66.1
69064793.9588584154-0.010
-0.040
726763361498.1
600645~8055+0.030
 0
134.29666486280737040
620650~12062164.210474557088797744
60073562144.210474557088797544
620755~1207217612688206484-0.012
-0.047
10595925117.51111
600850~1204068155.211482136078-0.010
-0.040
968680541498.1
620860~1208018613496207492-0.012
-0.047
113102985617.51111
6010ZZ
(Doble blindaje)
5080166134967492113-9856
621070~12090+0.035
 0
20714711083106126-10472
[ ! ]* Los números 623, 624, 605 y 606 no están disponibles para VV (sellos de goma sin contacto).

Modificaciones

Rodamientos con carcasas: longitud configurable, rodamientos dobles, retenidos: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BAFCB6000DD-[25-60/1]
BAFCB6000VV-[25-60/1]
BAFCB6000ZZ-[25-60/1]
BAFCB6001DD-[25-60/1]
BAFCB6001VV-[25-60/1]
BAFCB6001ZZ-[25-60/1]
BAFCB6002DD-[30-70/1]
BAFCB6002VV-[30-70/1]
BAFCB6002ZZ-[30-70/1]
BAFCB6003DD-[35-70/1]
BAFCB6003VV-[35-70/1]
BAFCB6003ZZ-[35-70/1]
BAFCB6004DD-[45-80/1]
BAFCB6004VV-[45-80/1]
BAFCB6004ZZ-[45-80/1]
BAFCB605DD-[20-40/1]
BAFCB605ZZ-[20-40/1]
BAFCB606DD-[20-40/1]
BAFCB606ZZ-[20-40/1]
BAFCB608DD-[25-50/1]
BAFCB608VV-[25-50/1]
BAFCB608ZZ-[25-50/1]
BAFCB6200DD-[25-60/1]
BAFCB6200VV-[25-60/1]
BAFCB6200ZZ-[25-60/1]
BAFCB6201DD-[30-70/1]
BAFCB6201VV-[30-70/1]
BAFCB6201ZZ-[30-70/1]
BAFCB6202DD-[35-70/1]
BAFCB6202VV-[35-70/1]
BAFCB6202ZZ-[35-70/1]
BAFCB6203DD-[35-70/1]
BAFCB6203VV-[35-70/1]
BAFCB6203ZZ-[35-70/1]
BAFCB6204DD-[45-80/1]
BAFCB6204VV-[45-80/1]
BAFCB6204ZZ-[45-80/1]
BAFCB623DD-[20-40/1]
BAFCB623ZZ-[20-40/1]
BAFCB624DD-[20-40/1]
BAFCB624ZZ-[20-40/1]
BAFCB625DD-[20-40/1]
BAFCB625VV-[20-40/1]
BAFCB625ZZ-[20-40/1]
BAFCB626DD-[25-50/1]
BAFCB626VV-[25-50/1]
BAFCB626ZZ-[25-50/1]
BAFCB628DD-[25-50/1]
BAFCB628VV-[25-50/1]
BAFCB628ZZ-[25-50/1]
BAFCB6800DD-[20-40/1]
BAFCB6800VV-[20-40/1]
BAFCB6800ZZ-[20-40/1]
BAFCB6801DD-[25-50/1]
BAFCB6801VV-[25-50/1]
BAFCB6801ZZ-[25-50/1]
BAFCB6802DD-[25-60/1]
BAFCB6802VV-[25-60/1]
BAFCB6802ZZ-[25-60/1]
BAFCB6804DD-[35-70/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de rodamiento Material de la carcasa Forma de brida Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento Sellos Brida OD H
(φ)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6000DD (sello de goma de contacto)50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6000VV (sello de goma sin contacto)50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6000ZZ (doble escudo)50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6001DD (sello de goma de contacto)52
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6001VV (sello de goma sin contacto)52
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6001ZZ (doble escudo)52
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 70Anodizado claro6002DD (sello de goma de contacto)60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 70Anodizado claro6002VV (sello de goma sin contacto)60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 70Anodizado claro6002ZZ (doble escudo)60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 70Anodizado claro6003DD (sello de goma de contacto)66
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 70Anodizado claro6003VV (sello de goma sin contacto)66
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 70Anodizado claro6003ZZ (doble escudo)66
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45 ~ 80Anodizado claro6004DD (sello de goma de contacto)77
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45 ~ 80Anodizado claro6004VV (sello de goma sin contacto)77
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45 ~ 80Anodizado claro6004ZZ (doble escudo)77
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro605DD (sello de goma de contacto)36
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro605ZZ (doble escudo)36
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro606DD (sello de goma de contacto)39
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro606ZZ (doble escudo)39
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 50Anodizado claro608DD (sello de goma de contacto)45
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 50Anodizado claro608VV (sello de goma sin contacto)45
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 50Anodizado claro608ZZ (doble escudo)45
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6200DD (sello de goma de contacto)54
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6200VV (sello de goma sin contacto)54
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6200ZZ (doble escudo)54
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 70Anodizado claro6201DD (sello de goma de contacto)56
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 70Anodizado claro6201VV (sello de goma sin contacto)56
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 70Anodizado claro6201ZZ (doble escudo)56
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 70Anodizado claro6202DD (sello de goma de contacto)64
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 70Anodizado claro6202VV (sello de goma sin contacto)64
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 70Anodizado claro6202ZZ (doble escudo)64
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 70Anodizado claro6203DD (sello de goma de contacto)72
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 70Anodizado claro6203VV (sello de goma sin contacto)72
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 70Anodizado claro6203ZZ (doble escudo)72
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45 ~ 80Anodizado claro6204DD (sello de goma de contacto)81
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45 ~ 80Anodizado claro6204VV (sello de goma sin contacto)81
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45 ~ 80Anodizado claro6204ZZ (doble escudo)81
1 Pieza(s)

9 Días o más

103[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro623DD (sello de goma de contacto)33
1 Pieza(s)

9 Días o más

103[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro623ZZ (doble escudo)33
1 Pieza(s)

9 Días o más

104[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro624DD (sello de goma de contacto)35
1 Pieza(s)

9 Días o más

104[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro624ZZ (doble escudo)35
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro625DD (sello de goma de contacto)38
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro625VV (sello de goma sin contacto)38
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro625ZZ (doble escudo)38
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 50Anodizado claro626DD (sello de goma de contacto)41
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 50Anodizado claro626VV (sello de goma sin contacto)41
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 50Anodizado claro626ZZ (doble escudo)41
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 50Anodizado claro628DD (sello de goma de contacto)47
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 50Anodizado claro628VV (sello de goma sin contacto)47
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 50Anodizado claro628ZZ (doble escudo)47
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro6800DD (sello de goma de contacto)41
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro6800VV (sello de goma sin contacto)41
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro6800ZZ (doble escudo)41
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 50Anodizado claro6801DD (sello de goma de contacto)44
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 50Anodizado claro6801VV (sello de goma sin contacto)44
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 50Anodizado claro6801ZZ (doble escudo)44
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6802DD (sello de goma de contacto)47
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6802VV (sello de goma sin contacto)47
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6802ZZ (doble escudo)47
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 70Anodizado claro6804DD (sello de goma de contacto)60

Cargando…

Ejemplo

Rodamientos con carcasas: longitud configurable, rodamientos dobles, retenidos: imagen relacionada
 

Información básica

A Tipo de brida Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Rodamiento retenido Sí (con anillo de retención)
Número de rodamientos Doble Tipo Rodamientos con carcasas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm