(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos con Carcasa - Doble rodamiento, con anillo de retención, longitud estándar.

Rodamientos con Carcasa - Doble rodamiento, con anillo de retención, longitud estándar.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Estos modelos cuenta con dos rodamientos en la carcasa, el diámetro interno del rodamiento puede ser seleccionado desde 3m hasta 50mm, la forma de la brida es configurable en tipo redondo, cuadrado o compacto, el material puede seleccionarse entre acero, acero inoxidable o aleación de aluminio con opciones de tratamientos superficiales.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamientos con carcasas: longitud estándar, rodamientos dobles, retenidos: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Anillo de retención
RedondoCuadradoCompactoRodamientosCarcasaCarcasa
BGRBBBGSBBBGCBBAceroAcero al carbón 1045(Óxido negro)Acero para resorte
BGRBBGSBBGCBNiquelado electrolítico* Acero inoxidable 304
BARBBASBBACBAleación de aluminio 2017Anodizado claroAcero inoxidable 304
SBARBSBASBSBACBAcero inoxidable
SBGRBSBGSBSBGCBAcero inoxidable 304-
[ ! ]* Los rodamientos con junta de goma (VV y DD) están hechos de acero.
[ ! ]* Cuando D = 68 a 90, el anillo de retención es de acero de resorte + niquelado electrolítico.

Especificaciones

Rodamientos con carcasas: longitud estándar, rodamientos dobles, retenidos: Related Image
Número de parteL
Selección
dDH7 BHWTdhD 1 g7 P.C.D.KAFd1d2H1
TipoRodamiento N.°SelloToleranciaTolerancia
(Redondo)
BGRBB
BGRB
BARB
SBARB
SBGRB

(Cuadrado)
BGSBB
BGSB
BASB
SBASB
SBGSB

(Compacto)
BGCBB
BGCB
BACB
SBACB
SBGCB
623ZZ
Doble
(Blindado)

*VV
Sin contacto
(Sellado de hule)

DD
Contacto
(Sellado de hule)
2030310+ 0.015
 0
42.6533167714-0.006
-0.024
242724-6.53.53.1
6242030413+0.018
 0
52.653518917262826
605203051452.6536208101826302684.54.1
62525301652.6538221220-0.007
-0.028
283128
606203561762.6539231321293229
626253519+0.021
 0
62.6541251524313431
698253581962.6541251524313431
60825352272.6545291827353635
62825352482.8547322030373737
68002030101952.6541251524313431
690025402262.6545291927353635
600025402682.8550342232-0.009
-0.034
403940
620030403092.8554382436444244
68012535122152.8544291726-0.007
-0.028
343534
690125402462.8548312130383838
600125402882.8552362434-0.009
-0.034
424042
6201304032+0.025
 0
102.8556402638464346
680225351524+0.021
 0
52.8547322030-0.007
-0.028
373737
690225502872.855737102535-0.009
-0.034
4545459.55.55.1
6002305032+0.025
 0
92.8560402838484648
6202355035113.7564442942524952
690330401730+0.021
 0
72.8560382736484648
6003355035+0.025
 0
103.7566443142545054
6203405040123.9572503448605460
68043550203273.756040283848463829
690435503793.75694711344556545124116.66.1
6004405042123.957754365064595632
6204455047143.9581584054-0.010
-0.040
68625934
68053550253773.7569473445-0.009
-0.034
56545124
690535504293.957754365064595632
6005406047123.958858134154-0.010
-0.040
726763361498.1
6205456052+0.030
 0
154.29464456078726839
680635503042+0.025
 0
73.9577543650-0.009
-0.034
64595632116.66.1
690635504793.9588584154-0.010
-0.040
726763361498.1
6006406055+0.030
 0
134.29666486280737040
6206506062164.210474557088797744
600750603562144.210474557088797544
620760807217612688206484-0.012
-0.047
10595925117.51111
600860704068155.211482136078-0.010-0.040968680541498.1
620860808018613496207492-0.012
-0.047
113102985617.51111
6010ZZ
(Doble blindaje)
705080166134967492113-9856
62109090+0.035
 0
20714711083106126-10472
[ ! ]* Los números 623, 624, 605 y 606 no están disponibles para VV (sellos de goma sin contacto).

Modificaciones

Rodamientos con carcasas: longitud estándar, rodamientos dobles, retenidos: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BACB6000DD-25
BACB6000DD-40
BACB6000VV-25
BACB6000VV-40
BACB6000ZZ-25
BACB6000ZZ-40
BACB6001DD-25
BACB6001DD-40
BACB6001VV-25
BACB6001VV-40
BACB6001ZZ-25
BACB6001ZZ-40
BACB6002DD-30
BACB6002DD-50
BACB6002VV-30
BACB6002VV-50
BACB6002ZZ-30
BACB6002ZZ-50
BACB6003DD-35
BACB6003DD-50
BACB6003VV-35
BACB6003VV-50
BACB6003ZZ-35
BACB6003ZZ-50
BACB6004DD-40
BACB6004DD-50
BACB6004VV-40
BACB6004VV-50
BACB6004ZZ-40
BACB6004ZZ-50
BACB605DD-20
BACB605DD-30
BACB605ZZ-20
BACB605ZZ-30
BACB606DD-20
BACB606DD-35
BACB606ZZ-20
BACB606ZZ-35
BACB608DD-25
BACB608DD-35
BACB608VV-25
BACB608VV-35
BACB608ZZ-25
BACB608ZZ-35
BACB6200DD-30
BACB6200DD-40
BACB6200VV-30
BACB6200VV-40
BACB6200ZZ-30
BACB6200ZZ-40
BACB6201DD-30
BACB6201DD-40
BACB6201VV-30
BACB6201VV-40
BACB6201ZZ-30
BACB6201ZZ-40
BACB6202DD-35
BACB6202DD-50
BACB6202VV-35
BACB6202VV-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de rodamiento Material de la carcasa Forma de brida Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento Sellos Brida OD H
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25Anodizado claro6000DD (sello de goma de contacto)50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40Anodizado claro6000DD (sello de goma de contacto)50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25Anodizado claro6000VV (sello de goma sin contacto)50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40Anodizado claro6000VV (sello de goma sin contacto)50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25Anodizado claro6000ZZ (doble escudo)50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40Anodizado claro6000ZZ (doble escudo)50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25Anodizado claro6001DD (sello de goma de contacto)52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40Anodizado claro6001DD (sello de goma de contacto)52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25Anodizado claro6001VV (sello de goma sin contacto)52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40Anodizado claro6001VV (sello de goma sin contacto)52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25Anodizado claro6001ZZ (doble escudo)52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40Anodizado claro6001ZZ (doble escudo)52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30Anodizado claro6002DD (sello de goma de contacto)60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto50Anodizado claro6002DD (sello de goma de contacto)60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30Anodizado claro6002VV (sello de goma sin contacto)60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto50Anodizado claro6002VV (sello de goma sin contacto)60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30Anodizado claro6002ZZ (doble escudo)60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto50Anodizado claro6002ZZ (doble escudo)60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35Anodizado claro6003DD (sello de goma de contacto)66
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto50Anodizado claro6003DD (sello de goma de contacto)66
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35Anodizado claro6003VV (sello de goma sin contacto)66
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto50Anodizado claro6003VV (sello de goma sin contacto)66
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35Anodizado claro6003ZZ (doble escudo)66
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto50Anodizado claro6003ZZ (doble escudo)66
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40Anodizado claro6004DD (sello de goma de contacto)77
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto50Anodizado claro6004DD (sello de goma de contacto)77
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40Anodizado claro6004VV (sello de goma sin contacto)77
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto50Anodizado claro6004VV (sello de goma sin contacto)77
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40Anodizado claro6004ZZ (doble escudo)77
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto50Anodizado claro6004ZZ (doble escudo)77
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20Anodizado claro605DD (sello de goma de contacto)36
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30Anodizado claro605DD (sello de goma de contacto)36
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20Anodizado claro605ZZ (doble escudo)36
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30Anodizado claro605ZZ (doble escudo)36
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20Anodizado claro606DD (sello de goma de contacto)39
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35Anodizado claro606DD (sello de goma de contacto)39
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20Anodizado claro606ZZ (doble escudo)39
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35Anodizado claro606ZZ (doble escudo)39
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25Anodizado claro608DD (sello de goma de contacto)45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35Anodizado claro608DD (sello de goma de contacto)45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25Anodizado claro608VV (sello de goma sin contacto)45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35Anodizado claro608VV (sello de goma sin contacto)45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25Anodizado claro608ZZ (doble escudo)45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35Anodizado claro608ZZ (doble escudo)45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30Anodizado claro6200DD (sello de goma de contacto)54
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40Anodizado claro6200DD (sello de goma de contacto)54
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30Anodizado claro6200VV (sello de goma sin contacto)54
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40Anodizado claro6200VV (sello de goma sin contacto)54
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30Anodizado claro6200ZZ (doble escudo)54
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40Anodizado claro6200ZZ (doble escudo)54
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30Anodizado claro6201DD (sello de goma de contacto)56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40Anodizado claro6201DD (sello de goma de contacto)56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30Anodizado claro6201VV (sello de goma sin contacto)56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40Anodizado claro6201VV (sello de goma sin contacto)56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30Anodizado claro6201ZZ (doble escudo)56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto40Anodizado claro6201ZZ (doble escudo)56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35Anodizado claro6202DD (sello de goma de contacto)64
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto50Anodizado claro6202DD (sello de goma de contacto)64
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35Anodizado claro6202VV (sello de goma sin contacto)64
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto50Anodizado claro6202VV (sello de goma sin contacto)64

Cargando…

Ejemplo

Rodamientos con carcasas: longitud estándar, rodamientos dobles, retenidos: Related Image
 

Información básica

A Tipo de brida Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Rodamiento retenido Sí (con anillo de retención)
Número de rodamientos Doble Tipo Rodamientos con carcasas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm