(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos con Carcasa - Montaje directo, sin anillo de retención.

Rodamientos con Carcasa - Montaje directo, sin anillo de retención.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

La forma de la carcasa es seleccionable en tres opciones distintas, redonda, cuadrada o compacta. Material de rodamiento y carcasa configurables en acero al carbono o acero inoxidable con opciones para tramaniento superficial. Tres distintos tipos de sellos disponibles y medidas del diametro interno seleccionables en medidas desde 3 hasta 50mm.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamientos con carcasas: montaje directo, sin retención: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
RedondoCuadradoCompactoRodamientosCarcasaCarcasa
BGRNBBGSNBBGCNBAceroAcero al carbón 1045(Óxido negro)
BGRNBGSNBGCNNiquelado electrolítico
BARNBASNBACNAleación de aluminio 2017Anodizado claro
SBARN-SBACNAcero inoxidable
SBGRNSBGSNSBGCNAcero inoxidable 304-
[ ! ]* Los rodamientos con junta de goma (VV y DD) están hechos de acero.

Especificaciones

Rodamientos con carcasas: montaje directo, sin retención: imagen relacionada
Número de partedDH7BHWTdhP.C.D.KAFM (grueso)
(d 2 )
d1H1
TipoRodamiento N.°SelloTolerancia
(Redondo)
BGRNB
BGRN
BARN
SBARN
SBGRN

(Cuadrado)
BGSNB
BGSN
BASN
SBGSN

(Compacto)
BGCNB
BGCN
BACN
SBACN
SBGCN
623ZZ
Doble
(Blindado)

*VV
Sin contacto
(Sellado de hule)

DD
Contacto
(Sellado de hule)
310+ 0.015
0
4331667242724-M4
(3.3)
6.53.4
624413+0.018
0
5351879262826
60551453620710263026M5
(4.3)
84.4
6251653822712283128
60661763923813293229
62619+0.021
0
64125815313431
678812+0.018
0
3.53418610252725M4 (3.3)6.53.4
69819+0.021
0
64125815313431M5
(4.3)
84.4
6082274529918353635
62824847321020373737
67001015+0.018
0
437227.512273027
680019+0.021
0
541257.515313431
69002264529819353635
600026850341022403940
620030954381124444244
67011218+0.018
0
440257.515303130
680121+0.021
0
544297.517343534
69012464831821383838
600128852361024424042
620132+0.025
0
1056401226464346
67021521+0.021
0
444297.518343534
680224547327.520373737
69022875737925454545M6
(5.2)
9.55.4
600232+0.025
0
960401128484648
6202351164441329524952
68031726+0.021
0
550347.522403940M5 (4.3)84.4
69033076038927484648M6
(5.2)
9.55.4
600335+0.025
0
1066441231545054
6203401272501434605460
67042027+0.021
0
451357.52341393225M5 (4.3)84.4
680432+0.025
0
7604092848463829M6 (5.2)9.55.4
69043796947113456545124M8
(6.8)
116.5
600442127754143664595632
620447148158164068625934
6805253776947113456545124
69054297754113664595632
600547128858144172676336M10
(8.5)
148.6
620552+0.030
0
159464174578726839
68063042+0.025
0
77754113664595632M8 (6.8)116.5
69064798858134172676336M10
(8.5)
148.6
600655+0.030
0
139666154880737040
6206621610474185588797744
600735141675
62077217126882164105959251M12 (10.5)17.511
600840681511482176096868054M10 (8.5)148.6
620880181349622741131029856M12
(10.5)
17.511
6010ZZ
(Doble blindaje)
501620-
621090+0.035
0
201471102483126-10472
[ ! ]Verifique los tamaños disponibles en la lista de precios.
[ ! ]* Los números 623, 624, 605, 606 y los números que comienzan con 67 no están disponibles para VV (sellado de goma sin contacto).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BACN6000DD
BACN6000VV
BACN6000ZZ
BACN6001DD
BACN6001VV
BACN6001ZZ
BACN6002DD
BACN6002VV
BACN6002ZZ
BACN6003DD
BACN6003VV
BACN6003ZZ
BACN6004DD
BACN6004VV
BACN6004ZZ
BACN605DD
BACN605ZZ
BACN606DD
BACN606ZZ
BACN608DD
BACN608VV
BACN608ZZ
BACN6200DD
BACN6200VV
BACN6200ZZ
BACN6201DD
BACN6201VV
BACN6201ZZ
BACN6202DD
BACN6202VV
BACN6202ZZ
BACN6203DD
BACN6203VV
BACN6203ZZ
BACN6204DD
BACN6204VV
BACN6204ZZ
BACN623DD
BACN623ZZ
BACN624DD
BACN624ZZ
BACN625DD
BACN625VV
BACN625ZZ
BACN626DD
BACN626VV
BACN626ZZ
BACN628DD
BACN628VV
BACN628ZZ
BACN6700DD
BACN6700ZZ
BACN6701DD
BACN6701ZZ
BACN6702DD
BACN6702ZZ
BACN6704DD
BACN6704ZZ
BACN678DD
BACN678ZZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de rodamiento Material de la carcasa Forma de brida Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento Sellos Brida OD H
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto10Anodizado claro6000DD (sello de goma de contacto)50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto10Anodizado claro6000VV (sello de goma sin contacto)50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto10Anodizado claro6000ZZ (doble escudo)50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto10Anodizado claro6001DD (sello de goma de contacto)52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto10Anodizado claro6001VV (sello de goma sin contacto)52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto10Anodizado claro6001ZZ (doble escudo)52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto11Anodizado claro6002DD (sello de goma de contacto)60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto11Anodizado claro6002VV (sello de goma sin contacto)60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto11Anodizado claro6002ZZ (doble escudo)60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto12Anodizado claro6003DD (sello de goma de contacto)66
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto12Anodizado claro6003VV (sello de goma sin contacto)66
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto12Anodizado claro6003ZZ (doble escudo)66
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto14Anodizado claro6004DD (sello de goma de contacto)77
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto14Anodizado claro6004VV (sello de goma sin contacto)77
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto14Anodizado claro6004ZZ (doble escudo)77
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto7Anodizado claro605DD (sello de goma de contacto)36
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto7Anodizado claro605ZZ (doble escudo)36
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto8Anodizado claro606DD (sello de goma de contacto)39
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto8Anodizado claro606ZZ (doble escudo)39
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto9Anodizado claro608DD (sello de goma de contacto)45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto9Anodizado claro608VV (sello de goma sin contacto)45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto9Anodizado claro608ZZ (doble escudo)45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto11Anodizado claro6200DD (sello de goma de contacto)54
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto11Anodizado claro6200VV (sello de goma sin contacto)54
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto11Anodizado claro6200ZZ (doble escudo)54
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto12Anodizado claro6201DD (sello de goma de contacto)56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto12Anodizado claro6201VV (sello de goma sin contacto)56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto12Anodizado claro6201ZZ (doble escudo)56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto13Anodizado claro6202DD (sello de goma de contacto)64
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto13Anodizado claro6202VV (sello de goma sin contacto)64
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto13Anodizado claro6202ZZ (doble escudo)64
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto14Anodizado claro6203DD (sello de goma de contacto)72
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto14Anodizado claro6203VV (sello de goma sin contacto)72
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto14Anodizado claro6203ZZ (doble escudo)72
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto16Anodizado claro6204DD (sello de goma de contacto)81
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto16Anodizado claro6204VV (sello de goma sin contacto)81
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto16Anodizado claro6204ZZ (doble escudo)81
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto6Anodizado claro623DD (sello de goma de contacto)33
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto6Anodizado claro623ZZ (doble escudo)33
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto7Anodizado claro624DD (sello de goma de contacto)35
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto7Anodizado claro624ZZ (doble escudo)35
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto7Anodizado claro625DD (sello de goma de contacto)38
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto7Anodizado claro625VV (sello de goma sin contacto)38
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto7Anodizado claro625ZZ (doble escudo)38
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto8Anodizado claro626DD (sello de goma de contacto)41
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto8Anodizado claro626VV (sello de goma sin contacto)41
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto8Anodizado claro626ZZ (doble escudo)41
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto10Anodizado claro628DD (sello de goma de contacto)47
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto10Anodizado claro628VV (sello de goma sin contacto)47
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto10Anodizado claro628ZZ (doble escudo)47
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto7.5Anodizado claro6700DD (sello de goma de contacto)37
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto7.5Anodizado claro6700ZZ (doble escudo)37
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto7.5Anodizado claro6701DD (sello de goma de contacto)40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto7.5Anodizado claro6701ZZ (doble escudo)40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto7.5Anodizado claro6702DD (sello de goma de contacto)44
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto7.5Anodizado claro6702ZZ (doble escudo)44
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto7.5Anodizado claro6704DD (sello de goma de contacto)51
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto7.5Anodizado claro6704ZZ (doble escudo)51
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto6Anodizado claro678DD (sello de goma de contacto)34
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto6Anodizado claro678ZZ (doble escudo)34

Cargando…

Más información

[ ! ]El rodamiento puede sobresalir 0.1 y 0.2 mm debido a la tolerancia negativa de la dimensión B.

Ejemplo

Rodamientos con carcasas: montaje directo, sin retención: imagen relacionada
 

Información básica

A Tipo de brida Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Rodamiento retenido Ninguno
Número de rodamientos Simple Tipo Rodamientos con carcasas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm