(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos con Carcasa - Montaje directo con brida piloto y anillo de retención. (Números de pieza)

Rodamientos con Carcasa - Montaje directo con brida piloto y anillo de retención.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Estos modelos cuentan con una brida piloto, la forma de la brida puede ser cuadrada, redonda o compacta. Material de rodamiento y carcasa configurables en acero al carbono o acero inoxidable con opciones para tramaniento superficial. tres distintos tipos de sellos disponibles y medidas del diametro interno seleccionables en medidas desde 3 hasta 50mm.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamientos con carcasas: montaje directo, estándar con piloto, retenido: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Anillo de retención
RedondoCuadradoCompactoRodamientosCarcasaCarcasa
BGRRBBGSRBBGCRBAceroAcero al carbón 1045(Óxido negro)Acero para resorte
BGRRBGSRBGCRNiquelado electrolítico* Acero inoxidable 304
BARRBASRBACRAleación de aluminio 2017Anodizado claroAcero inoxidable 304
SBARRSBASRSBACRAcero inoxidable
SBGRRSBGSRSBGCRAcero inoxidable 304-
[ ! ]* Los rodamientos con junta de goma (VV y DD) están hechos de acero.
[ ! ]* Cuando D = 68 a 90, el anillo de retención es de acero de resorte + niquelado electrolítico.

Especificaciones

Rodamientos con carcasas: montaje directo, estándar con piloto, retenido: Related Image
Número de partedDH7BHWTT1S1dhD 1 g7P.C.D.KAFM (grueso)
(d 2 )
d1H1
TipoRodamiento N.°SelloToleranciaTolerancia
(Redondo)
BGRRB
BGRR
BARR
SBARR
SBGRR

(Cuadrado)
BGSRB
BGSR
BASR
SBASR
SBGSR

(Compacto)
BGCRB
BGCR
BACR
SBACR
SBGCR
623ZZ
Doble
(Blindado)

*VV
Sin contacto
(Sellado de hule)

DD
Contacto
(Sellado de hule)
310+ 0.015
0
433169722714-0.006
-0.024
242724-M4
(3.3)
6.53.4
624413+0.018
0
53518108917262826
605514536201081018263026M5
(4.3)
84.4
62516538221081220-0.007
-0.028
283128
606617639231191321293229
626619+0.021
0
641251191524313431
698819641251191524313431
608227452912101827353635
628248473213112030373737
68001019541251081524313431
690022645291191927353635
6000268503413112232-0.009
-0.034
403940
6200309543814122436444244
68011221544291081726-0.007
-0.028
343534
690124648311192130383838
6001288523613112434-0.009
-0.034
424042
620132+0.025
0
10564015132638464346
68021524+0.021
0
547321082030-0.007
-0.034
373737
6902287573712102535-0.009
-0.034
454545M6
(5.2)
9.55.4
600232+0.025
0
9604014122838484648
62023511644417152942524952
69031730+0.021
0
7603812102736484648
600335+0.025
0
10664416143142545054
62034012725018163448605460
68042032760401210283848463829
690437969471513344556545124M8
(6.8)
116.5
6004421277541816365064595632
62044714815820184054-0.010
-0.040
68625934
680525377694713113445-0.009
-0.034
56545124
690542977541513365064595632
60054712885818164154-0.010
-0.040
72676336M10
(8.5)
148.6
620552+0.030
0
1594642220456078726839
68063042+0.025
0
7775413113650-0.009
-0.034
64595632M8 (6.8)116.5
6906479885815134154-0.010
-0.040
72676336M10
(8.5)
148.6
600655+0.030
0
1396662018486280737040
62066216104742321557088797744
60073514211975
62077217126882623336484-0.012
-0.047
105959251M12 (10.5)17.511
600840681511482232126078-0.010
-0.040
96868054M10 (8.5)148.6
6208801813496272437492-0.012
-0.047
1131029856M12
(10.5)
17.511
6010ZZ
(Doble blindaje)
50162522-
621090+0.035
0
201471103128483106126-10472
[ ! ]Verifique los tamaños disponibles en la lista de precios.
[ ! ]* Los números 623, 624, 605 y 606 no están disponibles para VV (sellos de goma sin contacto).

Modificaciones

Rodamientos con carcasas: montaje directo, estándar con piloto, retenido: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BACR6800DD
SBACR6800DD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de rodamiento Rodamiento retenido Material de la carcasa Forma de brida Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento Sellos Brida OD H
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] AceroSí (con anillo de retención)[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto10Anodizado claro6800DD (sello de goma de contacto)41
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] AceroSí (con anillo de retención)[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto10Anodizado claro6800DD (sello de goma de contacto)41

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rodamientos con carcasas: montaje directo, estándar con piloto, retenido: Related Image
 

Información básica

A Tipo de piloto con bridas Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Número de rodamientos Simple
Tipo Rodamientos con carcasas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm