(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos con Carcasa - Montaje directo con brida piloto y anillo de retención. (Números de pieza)

Rodamientos con Carcasa - Montaje directo con brida piloto y anillo de retención.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Estos modelos cuentan con una brida piloto, la forma de la brida puede ser cuadrada, redonda o compacta. Material de rodamiento y carcasa configurables en acero al carbono o acero inoxidable con opciones para tramaniento superficial. tres distintos tipos de sellos disponibles y medidas del diametro interno seleccionables en medidas desde 3 hasta 50mm.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamientos con carcasas: montaje directo, estándar con piloto, retenido: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Anillo de retención
RedondoCuadradoCompactoRodamientosCarcasaCarcasa
BGRRBBGSRBBGCRBAceroAcero al carbón 1045(Óxido negro)Acero para resorte
BGRRBGSRBGCRNiquelado electrolítico* Acero inoxidable 304
BARRBASRBACRAleación de aluminio 2017Anodizado claroAcero inoxidable 304
SBARRSBASRSBACRAcero inoxidable
SBGRRSBGSRSBGCRAcero inoxidable 304-
[ ! ]* Los rodamientos con junta de goma (VV y DD) están hechos de acero.
[ ! ]* Cuando D = 68 a 90, el anillo de retención es de acero de resorte + niquelado electrolítico.

Especificaciones

Rodamientos con carcasas: montaje directo, estándar con piloto, retenido: Related Image
Número de partedDH7BHWTT1S1dhD 1 g7P.C.D.KAFM (grueso)
(d 2 )
d1H1
TipoRodamiento N.°SelloToleranciaTolerancia
(Redondo)
BGRRB
BGRR
BARR
SBARR
SBGRR

(Cuadrado)
BGSRB
BGSR
BASR
SBASR
SBGSR

(Compacto)
BGCRB
BGCR
BACR
SBACR
SBGCR
623ZZ
Doble
(Blindado)

*VV
Sin contacto
(Sellado de hule)

DD
Contacto
(Sellado de hule)
310+ 0.015
0
433169722714-0.006
-0.024
242724-M4
(3.3)
6.53.4
624413+0.018
0
53518108917262826
605514536201081018263026M5
(4.3)
84.4
62516538221081220-0.007
-0.028
283128
606617639231191321293229
626619+0.021
0
641251191524313431
698819641251191524313431
608227452912101827353635
628248473213112030373737
68001019541251081524313431
690022645291191927353635
6000268503413112232-0.009
-0.034
403940
6200309543814122436444244
68011221544291081726-0.007
-0.028
343534
690124648311192130383838
6001288523613112434-0.009
-0.034
424042
620132+0.025
0
10564015132638464346
68021524+0.021
0
547321082030-0.007
-0.034
373737
6902287573712102535-0.009
-0.034
454545M6
(5.2)
9.55.4
600232+0.025
0
9604014122838484648
62023511644417152942524952
69031730+0.021
0
7603812102736484648
600335+0.025
0
10664416143142545054
62034012725018163448605460
68042032760401210283848463829
690437969471513344556545124M8
(6.8)
116.5
6004421277541816365064595632
62044714815820184054-0.010
-0.040
68625934
680525377694713113445-0.009
-0.034
56545124
690542977541513365064595632
60054712885818164154-0.010
-0.040
72676336M10
(8.5)
148.6
620552+0.030
0
1594642220456078726839
68063042+0.025
0
7775413113650-0.009
-0.034
64595632M8 (6.8)116.5
6906479885815134154-0.010
-0.040
72676336M10
(8.5)
148.6
600655+0.030
0
1396662018486280737040
62066216104742321557088797744
60073514211975
62077217126882623336484-0.012
-0.047
105959251M12 (10.5)17.511
600840681511482232126078-0.010
-0.040
96868054M10 (8.5)148.6
6208801813496272437492-0.012
-0.047
1131029856M12
(10.5)
17.511
6010ZZ
(Doble blindaje)
50162522-
621090+0.035
0
201471103128483106126-10472
[ ! ]Verifique los tamaños disponibles en la lista de precios.
[ ! ]* Los números 623, 624, 605 y 606 no están disponibles para VV (sellos de goma sin contacto).

Modificaciones

Rodamientos con carcasas: montaje directo, estándar con piloto, retenido: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BACR6002ZZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de rodamiento Rodamiento retenido Material de la carcasa Forma de brida Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento Sellos Brida OD H
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] AceroSí (con anillo de retención)[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto14Anodizado claro6002ZZ (doble escudo)60

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rodamientos con carcasas: montaje directo, estándar con piloto, retenido: Related Image
 

Información básica

A Tipo de piloto con bridas Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Número de rodamientos Simple
Tipo Rodamientos con carcasas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BACR6002ZZ de la serie Rodamientos con Carcasa - Montaje directo con brida piloto y anillo de retención..

Products like this...

Número de Parte
BACR6000ZZ
BACR6001ZZ
BACR6004ZZ
BACR608ZZ
BACR6201ZZ
BACR6203ZZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de rodamiento Rodamiento retenido Material de la carcasa Forma de brida Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento Sellos Brida OD H
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] AceroSí (con anillo de retención)[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto13Anodizado claro6000ZZ (doble escudo)50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] AceroSí (con anillo de retención)[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto13Anodizado claro6001ZZ (doble escudo)52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] AceroSí (con anillo de retención)[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto18Anodizado claro6004ZZ (doble escudo)77
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] AceroSí (con anillo de retención)[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto12Anodizado claro608ZZ (doble escudo)45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] AceroSí (con anillo de retención)[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto15Anodizado claro6201ZZ (doble escudo)56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] AceroSí (con anillo de retención)[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto18Anodizado claro6203ZZ (doble escudo)72

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm