(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Estos modelos cuentan con una brida piloto, la forma de la brida puede ser cuadrada, redonda o compacta. Material de rodamiento y carcasa configurables en acero al carbono o acero inoxidable con opciones para tramaniento superficial. tres distintos tipos de sellos disponibles y medidas del diametro interno seleccionables en medidas desde 3 hasta 50mm.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios Anillo de retención | |||
Redondo | Cuadrado | Compacto | Rodamientos | Carcasa | Carcasa | |
BGRRB | BGSRB | BGCRB | Acero | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) | Acero para resorte |
BGRR | BGSR | BGCR | Niquelado electrolítico | * Acero inoxidable 304 | ||
BARR | BASR | BACR | Aleación de aluminio 2017 | Anodizado claro | Acero inoxidable 304 | |
SBARR | SBASR | SBACR | Acero inoxidable | |||
SBGRR | SBGSR | SBGCR | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | d | DH7 | B | H | W | T | T1 | S | ℓ1 | dh | D 1 g7 | P.C.D. | K | A | F | M (grueso) (d 2 ) | d1 | H1 | ||||
Tipo | Rodamiento N.° | Sello | Tolerancia | Tolerancia | ||||||||||||||||||
(Redondo) BGRRB BGRR BARR SBARR SBGRR (Cuadrado) BGSRB BGSR BASR SBASR SBGSR (Compacto) BGCRB BGCR BACR SBACR SBGCR | 623 | ZZ Doble (Blindado) *VV Sin contacto (Sellado de hule) DD Contacto (Sellado de hule) | 3 | 10 | + 0.015 0 | 4 | 33 | 16 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | 14 | -0.006 -0.024 | 24 | 27 | 24 | - | M4 (3.3) | 6.5 | 3.4 |
624 | 4 | 13 | +0.018 0 | 5 | 35 | 18 | 10 | 8 | 9 | 17 | 26 | 28 | 26 | |||||||||
605 | 5 | 14 | 5 | 36 | 20 | 10 | 8 | 10 | 18 | 26 | 30 | 26 | M5 (4.3) | 8 | 4.4 | |||||||
625 | 16 | 5 | 38 | 22 | 10 | 8 | 12 | 20 | -0.007 -0.028 | 28 | 31 | 28 | ||||||||||
606 | 6 | 17 | 6 | 39 | 23 | 11 | 9 | 13 | 21 | 29 | 32 | 29 | ||||||||||
626 | 6 | 19 | +0.021 0 | 6 | 41 | 25 | 11 | 9 | 15 | 24 | 31 | 34 | 31 | |||||||||
698 | 8 | 19 | 6 | 41 | 25 | 11 | 9 | 15 | 24 | 31 | 34 | 31 | ||||||||||
608 | 22 | 7 | 45 | 29 | 12 | 10 | 18 | 27 | 35 | 36 | 35 | |||||||||||
628 | 24 | 8 | 47 | 32 | 13 | 11 | 20 | 30 | 37 | 37 | 37 | |||||||||||
6800 | 10 | 19 | 5 | 41 | 25 | 10 | 8 | 15 | 24 | 31 | 34 | 31 | ||||||||||
6900 | 22 | 6 | 45 | 29 | 11 | 9 | 19 | 27 | 35 | 36 | 35 | |||||||||||
6000 | 26 | 8 | 50 | 34 | 13 | 11 | 22 | 32 | -0.009 -0.034 | 40 | 39 | 40 | ||||||||||
6200 | 30 | 9 | 54 | 38 | 14 | 12 | 24 | 36 | 44 | 42 | 44 | |||||||||||
6801 | 12 | 21 | 5 | 44 | 29 | 10 | 8 | 17 | 26 | -0.007 -0.028 | 34 | 35 | 34 | |||||||||
6901 | 24 | 6 | 48 | 31 | 11 | 9 | 21 | 30 | 38 | 38 | 38 | |||||||||||
6001 | 28 | 8 | 52 | 36 | 13 | 11 | 24 | 34 | -0.009 -0.034 | 42 | 40 | 42 | ||||||||||
6201 | 32 | +0.025 0 | 10 | 56 | 40 | 15 | 13 | 26 | 38 | 46 | 43 | 46 | ||||||||||
6802 | 15 | 24 | +0.021 0 | 5 | 47 | 32 | 10 | 8 | 20 | 30 | -0.007 -0.034 | 37 | 37 | 37 | ||||||||
6902 | 28 | 7 | 57 | 37 | 12 | 10 | 25 | 35 | -0.009 -0.034 | 45 | 45 | 45 | M6 (5.2) | 9.5 | 5.4 | |||||||
6002 | 32 | +0.025 0 | 9 | 60 | 40 | 14 | 12 | 28 | 38 | 48 | 46 | 48 | ||||||||||
6202 | 35 | 11 | 64 | 44 | 17 | 15 | 29 | 42 | 52 | 49 | 52 | |||||||||||
6903 | 17 | 30 | +0.021 0 | 7 | 60 | 38 | 12 | 10 | 27 | 36 | 48 | 46 | 48 | |||||||||
6003 | 35 | +0.025 0 | 10 | 66 | 44 | 16 | 14 | 31 | 42 | 54 | 50 | 54 | ||||||||||
6203 | 40 | 12 | 72 | 50 | 18 | 16 | 34 | 48 | 60 | 54 | 60 | |||||||||||
6804 | 20 | 32 | 7 | 60 | 40 | 12 | 10 | 28 | 38 | 48 | 46 | 38 | 29 | |||||||||
6904 | 37 | 9 | 69 | 47 | 15 | 13 | 34 | 45 | 56 | 54 | 51 | 24 | M8 (6.8) | 11 | 6.5 | |||||||
6004 | 42 | 12 | 77 | 54 | 18 | 16 | 36 | 50 | 64 | 59 | 56 | 32 | ||||||||||
6204 | 47 | 14 | 81 | 58 | 20 | 18 | 40 | 54 | -0.010 -0.040 | 68 | 62 | 59 | 34 | |||||||||
6805 | 25 | 37 | 7 | 69 | 47 | 13 | 11 | 34 | 45 | -0.009 -0.034 | 56 | 54 | 51 | 24 | ||||||||
6905 | 42 | 9 | 77 | 54 | 15 | 13 | 36 | 50 | 64 | 59 | 56 | 32 | ||||||||||
6005 | 47 | 12 | 88 | 58 | 18 | 16 | 41 | 54 | -0.010 -0.040 | 72 | 67 | 63 | 36 | M10 (8.5) | 14 | 8.6 | ||||||
6205 | 52 | +0.030 0 | 15 | 94 | 64 | 22 | 20 | 45 | 60 | 78 | 72 | 68 | 39 | |||||||||
6806 | 30 | 42 | +0.025 0 | 7 | 77 | 54 | 13 | 11 | 36 | 50 | -0.009 -0.034 | 64 | 59 | 56 | 32 | M8 (6.8) | 11 | 6.5 | ||||
6906 | 47 | 9 | 88 | 58 | 15 | 13 | 41 | 54 | -0.010 -0.040 | 72 | 67 | 63 | 36 | M10 (8.5) | 14 | 8.6 | ||||||
6006 | 55 | +0.030 0 | 13 | 96 | 66 | 20 | 18 | 48 | 62 | 80 | 73 | 70 | 40 | |||||||||
6206 | 62 | 16 | 104 | 74 | 23 | 21 | 55 | 70 | 88 | 79 | 77 | 44 | ||||||||||
6007 | 35 | 14 | 21 | 19 | 75 | |||||||||||||||||
6207 | 72 | 17 | 126 | 88 | 26 | 23 | 3 | 3 | 64 | 84 | -0.012 -0.047 | 105 | 95 | 92 | 51 | M12 (10.5) | 17.5 | 11 | ||||
6008 | 40 | 68 | 15 | 114 | 82 | 23 | 21 | 2 | 60 | 78 | -0.010 -0.040 | 96 | 86 | 80 | 54 | M10 (8.5) | 14 | 8.6 | ||||
6208 | 80 | 18 | 134 | 96 | 27 | 24 | 3 | 74 | 92 | -0.012 -0.047 | 113 | 102 | 98 | 56 | M12 (10.5) | 17.5 | 11 | |||||
6010 | ZZ (Doble blindaje) | 50 | 16 | 25 | 22 | - | ||||||||||||||||
6210 | 90 | +0.035 0 | 20 | 147 | 110 | 31 | 28 | 4 | 83 | 106 | 126 | - | 104 | 72 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BARR6004DD |
SBARR6004DD |
Cargando…
A | Tipo de piloto con bridas | Rodamiento usado | Rodamientos rígidos de bolas | Número de rodamientos | Simple |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Rodamientos con carcasas |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente