(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • El 14 de marzo de 2025, el equipo de MISUMI México estará en capacitación de 9:00 am a 3:00 pm. Podrá hacer pedidos y cotizaciones en nuestra web, pero no habrá atención telefónica.

Rodamientos con Carcasa - Montaje directo y con anillos de retención.

Rodamientos con Carcasa - Montaje directo y con anillos de retención.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Forma de la brida seleccionable entre cuadrada, redonda o compacta, material de rodamiento y carcasa configurables en acero al carbono o acero inoxidable con opciones para tramaniento superficial. Tres distintos tipos de sellos disponibles y medidas del diametro interno seleccionables en medidas desde 3 hasta 50mm.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Anillo de retención
RedondoCuadradoCompactoRodamientoCarcasaCarcasa
BGRABBGSABBGCABAceroAcero al carbón 1045(Óxido negro)Acero para resorte
BGRABGSABGCANiquelado electrolíticoAcero inoxidable 304*1
BARABASABACAAleación de aluminio 2017Anodizado claroAcero inoxidable 304
SBARASBASASBACAAcero inoxidable
SBGRASBGSASBGCAAcero inoxidable 304-
[ ! ]* Los rodamientos con junta de goma (VV y DD) están hechos de acero.
[ ! ]* 1 Cuando D es de 68 a 90, el anillo de retención es de acero de resorte + niquelado electrolítico.

Especificaciones

Número de parte
TipoRodamientoSello
BGRAB
BGSA
6000
6900
ZZ
DD
Número de partedDH7BHWT1dhP.C.D.KAFM (grueso) (d 2 )d1H1
TipoRodamiento N.°SelloTolerancia
(Redondo)
BGRAB
BGRA
BARA
SBARA
SBGRA

(Cuadrado)
BGSAB
BGSA
BASA
SBASA
SBGSA

(Compacto)
BGCAB
BGCA
BACA
SBACA
SBGCA
623ZZ
Doble blindado

VV*2
Sellado sin contacto
Junta de goma

DD
Sellado con contacto
Junta de goma
310+ 0.015
0
43316927242724-M4
(3.3)
6.53.4
624413+ 0.018
0
53518109262826
605514536201010263026M5
(4.3)
84.4
62516538221012283128
606617639231113293229
62619+ 0.021
0
641251115313431
698819641251115313431
60822745291218353635
62824847321320373737
68001019541251015313431
690022645291119353635
600026850341322403940
620030954381424444244
68011221544291017343534
690124648311121383838
600128852361324424042
620132+ 0.025
0
1056401526464346
68021524+ 0.021
0
547321020373737
690228757371225454545M6
(5.2)
9.55.4
600232+ 0.025
0
960401428484648
6202351164441729524952
69031730+ 0.021
0
760381227484648
600335+ 0.025
0
1066441631545054
6203401272501834605460
6804203276040122848463829
69043796947153456545124M8
(6.8)
116.5
600442127754183664595632
620447148158204068625934
6805253776947133456545124
69054297754153664595632
600547128858184172676336M10
(8.5)
148.6
620552+ 0.030
0
159464224578726839
68063042+ 0.025
0
77754133664595632M8(6.8)116.5
69064798858154172676336M10
(8.5)
148.6
600655+ 0.030
0
139666204880737040
6206621610474235588797744
600735142175
620772171268826364105959251M12(10.5)17.511
6008406815114822326096868054M10(8.5)148.6
6208801813496273741131029856M12
(10.5)
17.511
6010ZZ
Doble blindado
501625-
621090+ 0.035
0
2014711031483126-10472
[ ! ]Verifique los tamaños disponibles en la lista de precios.
[ ! ]* 2 Los números 623, 624, 605 y 606 no están disponibles para VV (sellado sin contacto).

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BACA6000DD
BACA6000VV
BACA6000ZZ
BACA6001DD
BACA6001VV
BACA6001ZZ
BACA6002DD
BACA6002VV
BACA6002ZZ
BACA6003DD
BACA6003VV
BACA6003ZZ
BACA6004DD
BACA6004VV
BACA6004ZZ
BACA605DD
BACA605ZZ
BACA606DD
BACA606ZZ
BACA608DD
BACA608VV
BACA608ZZ
BACA6200DD
BACA6200VV
BACA6200ZZ
BACA6201DD
BACA6201VV
BACA6201ZZ
BACA6202DD
BACA6202VV
BACA6202ZZ
BACA6203DD
BACA6203VV
BACA6203ZZ
BACA6204DD
BACA6204VV
BACA6204ZZ
BACA623DD
BACA623ZZ
BACA624DD
BACA624ZZ
BACA625DD
BACA625VV
BACA625ZZ
BACA626DD
BACA626VV
BACA626ZZ
BACA628DD
BACA628VV
BACA628ZZ
BACA6800DD
BACA6800VV
BACA6800ZZ
BACA6801DD
BACA6801VV
BACA6801ZZ
BACA6802DD
BACA6802VV
BACA6802ZZ
BACA6804DD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de rodamiento Material de la carcasa Forma de brida Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento Sellos Brida OD H
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto13Anodizado claro6000DD (sello de goma de contacto)50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto13Anodizado claro6000VV (sello de goma sin contacto)50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto13Anodizado claro6000ZZ (doble escudo)50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto13Anodizado claro6001DD (sello de goma de contacto)52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto13Anodizado claro6001VV (sello de goma sin contacto)52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto13Anodizado claro6001ZZ (doble escudo)52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto14Anodizado claro6002DD (sello de goma de contacto)60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto14Anodizado claro6002VV (sello de goma sin contacto)60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto14Anodizado claro6002ZZ (doble escudo)60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto16Anodizado claro6003DD (sello de goma de contacto)66
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto16Anodizado claro6003VV (sello de goma sin contacto)66
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto16Anodizado claro6003ZZ (doble escudo)66
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto18Anodizado claro6004DD (sello de goma de contacto)77
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto18Anodizado claro6004VV (sello de goma sin contacto)77
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto18Anodizado claro6004ZZ (doble escudo)77
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto10Anodizado claro605DD (sello de goma de contacto)36
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto10Anodizado claro605ZZ (doble escudo)36
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto11Anodizado claro606DD (sello de goma de contacto)39
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto11Anodizado claro606ZZ (doble escudo)39
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto12Anodizado claro608DD (sello de goma de contacto)45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto12Anodizado claro608VV (sello de goma sin contacto)45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto12Anodizado claro608ZZ (doble escudo)45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto14Anodizado claro6200DD (sello de goma de contacto)54
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto14Anodizado claro6200VV (sello de goma sin contacto)54
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto14Anodizado claro6200ZZ (doble escudo)54
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto15Anodizado claro6201DD (sello de goma de contacto)56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto15Anodizado claro6201VV (sello de goma sin contacto)56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto15Anodizado claro6201ZZ (doble escudo)56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto17Anodizado claro6202DD (sello de goma de contacto)64
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto17Anodizado claro6202VV (sello de goma sin contacto)64
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto17Anodizado claro6202ZZ (doble escudo)64
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto18Anodizado claro6203DD (sello de goma de contacto)72
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto18Anodizado claro6203VV (sello de goma sin contacto)72
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto18Anodizado claro6203ZZ (doble escudo)72
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20Anodizado claro6204DD (sello de goma de contacto)81
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20Anodizado claro6204VV (sello de goma sin contacto)81
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20Anodizado claro6204ZZ (doble escudo)81
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto9Anodizado claro623DD (sello de goma de contacto)33
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto9Anodizado claro623ZZ (doble escudo)33
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto10Anodizado claro624DD (sello de goma de contacto)35
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto10Anodizado claro624ZZ (doble escudo)35
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto10Anodizado claro625DD (sello de goma de contacto)38
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto10Anodizado claro625VV (sello de goma sin contacto)38
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto10Anodizado claro625ZZ (doble escudo)38
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto11Anodizado claro626DD (sello de goma de contacto)41
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto11Anodizado claro626VV (sello de goma sin contacto)41
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto11Anodizado claro626ZZ (doble escudo)41
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto13Anodizado claro628DD (sello de goma de contacto)47
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto13Anodizado claro628VV (sello de goma sin contacto)47
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto13Anodizado claro628ZZ (doble escudo)47
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto10Anodizado claro6800DD (sello de goma de contacto)41
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto10Anodizado claro6800VV (sello de goma sin contacto)41
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto10Anodizado claro6800ZZ (doble escudo)41
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto10Anodizado claro6801DD (sello de goma de contacto)44
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto10Anodizado claro6801VV (sello de goma sin contacto)44
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto10Anodizado claro6801ZZ (doble escudo)44
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto10Anodizado claro6802DD (sello de goma de contacto)47
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto10Anodizado claro6802VV (sello de goma sin contacto)47
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto10Anodizado claro6802ZZ (doble escudo)47
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto12Anodizado claro6804DD (sello de goma de contacto)60

Cargando…

Ejemplo

 

Información básica

A Tipo de brida Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Rodamiento retenido Sí (con anillo de retención)
Número de rodamientos Simple Tipo Rodamientos con carcasas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm