(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Bisagra - Con ambos extremos con cortes en D.

Pines de Bisagra - Con ambos extremos con cortes en D.
  • Menor Tiempo de Envío

Se agregan los tipos <Nuevo> cromado duro, ni-plateado electrolítico y equivalente a acero inoxidable 440C. [2023]
Fuerte prevención de rotación en 2 puntos.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de pivote de precisión: dos tornillos de fijación planos / corte en D: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
CLSWAcero al carbono 1045-(Óxido negro)
CLSWH40~45HRC
SCLSWAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Número de parte-L-F-T
CLSWH15-120.5-F30-T30
Tolerancia D (g6)
4~6-0.004
-0.012
8, 10-0.005
-0.014
12~16-0.006
-0.017
20, 25-0.007
-0.020
Número de parteL = incremento de 0.1 mmIncremento de 1 mmN
TipoDFT
CLSW
CLSWH
SCLSW
410.0~50.02≤F≤202≤T≤200.5
510.0~60.0
610.0~100.02≤F≤302≤T≤301
8
1015.0~100.0
1215.0~200.05≤F≤305≤T≤30
1325.0~200.0
14
15
1630.0~200.02
20
25
[ ! ]F+T≤L

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CLSW4-[10-50/0.1]-F[2-20/1]-T[2-20/1]
CLSW5-[10-60/0.1]-F[2-20/1]-T[2-20/1]
CLSW6-[10-100/0.1]-F[2-30/1]-T[2-30/1]
CLSW8-[10-100/0.1]-F[2-30/1]-T[2-30/1]
CLSW10-[15-100/0.1]-F[2-30/1]-T[2-30/1]
CLSW12-[15-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSW13-[25-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSW14-[25-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSW15-[25-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSW16-[30-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSW20-[30-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSW25-[30-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSWH4-[10-50/0.1]-F[2-20/1]-T[2-20/1]
CLSWH5-[10-60/0.1]-F[2-20/1]-T[2-20/1]
CLSWH6-[10-100/0.1]-F[2-30/1]-T[2-30/1]
CLSWH8-[10-100/0.1]-F[2-30/1]-T[2-30/1]
CLSWH10-[15-100/0.1]-F[2-30/1]-T[2-30/1]
CLSWH12-[15-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSWH13-[25-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSWH14-[25-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSWH15-[25-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSWH16-[30-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSWH20-[30-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSWH25-[30-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
SCLSW4-[10-50/0.1]-F[2-20/1]-T[2-20/1]
SCLSW5-[10-60/0.1]-F[2-20/1]-T[2-20/1]
SCLSW6-[10-100/0.1]-F[2-30/1]-T[2-30/1]
SCLSW8-[10-100/0.1]-F[2-30/1]-T[2-30/1]
SCLSW10-[15-100/0.1]-F[2-30/1]-T[2-30/1]
SCLSW12-[15-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
SCLSW13-[25-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
SCLSW14-[25-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
SCLSW15-[25-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
SCLSW16-[30-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
SCLSW20-[30-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
SCLSW25-[30-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Tratamiento térmico Acabado superficial Dimensión L
(mm)
F
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

104No endurecidoPavonado10 ~ 502 ~ 202 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

105No endurecidoPavonado10 ~ 602 ~ 202 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

106No endurecidoPavonado10 ~ 1002 ~ 302 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

108No endurecidoPavonado10 ~ 1002 ~ 302 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010No endurecidoPavonado15 ~ 1002 ~ 302 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012No endurecidoPavonado15 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013No endurecidoPavonado25 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1014No endurecidoPavonado25 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015No endurecidoPavonado25 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016No endurecidoPavonado30 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020No endurecidoPavonado30 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025No endurecidoPavonado30 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

104EndurecidoPavonado10 ~ 502 ~ 202 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

105EndurecidoPavonado10 ~ 602 ~ 202 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

106EndurecidoPavonado10 ~ 1002 ~ 302 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

108EndurecidoPavonado10 ~ 1002 ~ 302 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010EndurecidoPavonado15 ~ 1002 ~ 302 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012EndurecidoPavonado15 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013EndurecidoPavonado25 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1014EndurecidoPavonado25 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015EndurecidoPavonado25 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016EndurecidoPavonado30 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020EndurecidoPavonado30 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025EndurecidoPavonado30 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

104No endurecidoNinguno10 ~ 502 ~ 202 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

105No endurecidoNinguno10 ~ 602 ~ 202 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

106No endurecidoNinguno10 ~ 1002 ~ 302 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

108No endurecidoNinguno10 ~ 1002 ~ 302 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010No endurecidoNinguno15 ~ 1002 ~ 302 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012No endurecidoNinguno15 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013No endurecidoNinguno25 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1014No endurecidoNinguno25 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015No endurecidoNinguno25 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016No endurecidoNinguno30 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020No endurecidoNinguno30 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025No endurecidoNinguno30 ~ 2005 ~ 305 ~ 30

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pasadores de pivote de precisión: dos tornillos planos / corte en D: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Recto Método de montaje Tornillo de fijación / corte en D Tipo Dimensión L configurable

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm