(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
<Nuevo> Se agregan tipos de tuercas en U, cromado duro y ni-plateado electrolítico. [2023]
Diseñado para usarse fácilmente en espacios limitados con cabeza enchufe delgada
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [ M ] Material | [H] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios | |
CLBK | Acero al carbono 1045 | - | (Óxido negro) | Tuerca 1 pieza | [ M ] Acero al carbón SWRCH |
CLBKH | 40~45HRC | ||||
SCLBK | Acero inoxidable 304 | - | - | [ M ] Acero inoxidable 304 | |
SCLBKH | Acero inoxidable 440C | 45~50HRC |
Número de parte | - | L |
CLBK15 | - | 120.3 |
Tolerancia D (g6) | |
4~6 | -0.004 -0.012 |
8, 10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~25 | -0.007 -0.020 |
Número de parte | L = incremento de 0.1 mm | A | T | F | B | E | u | (n) | M (Rosca gruesa) | |
Tipo | D | |||||||||
CLBK CLBKH SCLBK SCLBKH | 4 | 10.0~50.0 | 7 | 1.5 | 6 | 2 | 2 | 3.9 | 1.5 | M3 |
5 | 10.0~60.0 | 9 | 2.5 | 4.9 | M4 | |||||
6 | 10.0~100.0 | 10 | 9 | 5.8 | M5 | |||||
8 | 13 | 3 | 7.8 | M6 | ||||||
10 | 15.0~100.0 | 16 | 12 | 4 | 3 | 9.8 | M8 | |||
12 | 15.0~200.0 | 18 | 2.5 | 16 | 11.8 | M10 | ||||
13 | 25.0~200.0 | 24 | 18 | 12.8 | M12 | |||||
14 | 5 | 13.8 | ||||||||
15 | 14.8 | |||||||||
16 | 30.0~200.0 | 15.8 | ||||||||
20 | 27 | 24 | 6 | 4 | 19.8 | M16 | ||||
25 | 30 | 8 | 5 | 24.8 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CLBK4-[10-50/0.1] |
CLBK5-[10-60/0.1] |
CLBK6-[10-100/0.1] |
CLBK8-[10-100/0.1] |
CLBK10-[15-100/0.1] |
CLBK12-[15-200/0.1] |
CLBK13-[20-200/0.1] |
CLBK14-[20-200/0.1] |
CLBK15-[20-200/0.1] |
CLBK16-[25-200/0.1] |
CLBK20-[30-200/0.1] |
CLBK25-[30-200/0.1] |
CLBKH4-[10-50/0.1] |
CLBKH5-[10-60/0.1] |
CLBKH6-[10-100/0.1] |
CLBKH8-[10-100/0.1] |
CLBKH10-[15-100/0.1] |
CLBKH12-[15-200/0.1] |
CLBKH13-[20-200/0.1] |
CLBKH14-[20-200/0.1] |
CLBKH15-[20-200/0.1] |
CLBKH16-[25-200/0.1] |
CLBKH20-[25-200/0.1] |
CLBKH25-[30-200/0.1] |
SCLBK4-[10-50/0.1] |
SCLBK5-[10-60/0.1] |
SCLBK6-[10-100/0.1] |
SCLBK8-[10-100/0.1] |
SCLBK10-[15-100/0.1] |
SCLBK12-[15-200/0.1] |
SCLBK13-[20-200/0.1] |
SCLBK14-[20-200/0.1] |
SCLBK15-[20-200/0.1] |
SCLBK16-[25-200/0.1] |
SCLBK20-[25-200/0.1] |
SCLBK25-[30-200/0.1] |
SCLBKH4-[10-50/0.1] |
SCLBKH5-[10-60/0.1] |
SCLBKH6-[10-100/0.1] |
SCLBKH8-[10-100/0.1] |
SCLBKH10-[15-100/0.1] |
SCLBKH12-[15-200/0.1] |
SCLBKH13-[20-200/0.1] |
SCLBKH14-[20-200/0.1] |
SCLBKH15-[20-200/0.1] |
SCLBKH16-[25-200/0.1] |
SCLBKH20-[25-200/0.1] |
SCLBKH25-[30-200/0.1] |
Cargando…
Tipo | Con soporte | Método de montaje | Tuerca (Roscada) | Tipo | Dimensión L configurable |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente