(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tipo de rosca hembra resistente a las puntas con una brida grande.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
FXMB | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) |
PFXMB | Niquelado electrolítico | |
SFXMB | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | Y | - | F | - | T | - | MA |
FXMB20 SFXMB12 | - - | 20 10 | - - | F70 F100 | - - | T5 T2 | - - | MA6 MA6 |
Número de parte | D g6 | Incremento de 1 mm | Selección | M Grueso | V | H | W | |||||||||||
Tipo | No. | Y | F | T | MA (grueso) | |||||||||||||
FXMB PFXMB SFXMB | 6 | 6 | -0.004 -0.012 | 4~60 | 5~75 | 1 3 5 | 3 | M3 | 8 | 14 | 12 | |||||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 4 | M4 | 10 | 17 | 14 | |||||||||||
10 | 10 | 2 5 8 | 4 | 5 | 6 | M6 | 13 | 21 | 18 | |||||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~100 | 5 | 6 | 8 | M8 | 15 | 24 | 21 | ||||||||
15 | 15 | 6 | 8 | 10 | 18 | 28 | 25 | |||||||||||
17 | 17 | 20 | 32 | 28 | ||||||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 24 | 36 | 32 | |||||||||||||
25 | 25 | 8 | 10 | 12 | 29 | 43 | 38 | |||||||||||
30 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 34 | 50 | 44 |
Tamaño del grifo | Longitud efectiva | Profundidad del agujero piloto |
M3 | 6 | 11 |
M4 | 8 | 14 |
M5 | 10 | 17 |
M6 | 12 | 20 |
M8 | 12 | 25 |
M10 | 20 | 29 |
M12 | 24 | 34 |
M16 | 32 | 44 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
FXMB6-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,3,5]-MA3 |
FXMB8-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,3,5]-MA4 |
FXMB10-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[2,5,8]-MA[4,5,6] |
FXMB12-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,5,8]-MA[5,6,8] |
FXMB15-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,5,8]-MA[6,8,10] |
FXMB17-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,5,8]-MA[6,8,10] |
FXMB20-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,5,8]-MA[6,8,10] |
FXMB25-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,5,8]-MA[8,10,12] |
FXMB30-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,5,8]-MA[8,10,12,16] |
PFXMB6-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,3,5]-MA3 |
PFXMB8-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,3,5]-MA4 |
PFXMB10-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[2,5,8]-MA[4,5,6] |
PFXMB12-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,5,8]-MA[5,6,8] |
PFXMB15-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,5,8]-MA[6,8,10] |
PFXMB17-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,5,8]-MA[6,8,10] |
PFXMB20-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,5,8]-MA[6,8,10] |
PFXMB25-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,5,8]-MA[8,10,12] |
PFXMB30-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,5,8]-MA[8,10,12,16] |
SFXMB6-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,3,5]-MA3 |
SFXMB8-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,3,5]-MA4 |
SFXMB10-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[2,5,8]-MA[4,5,6] |
SFXMB12-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,5,8]-MA[5,6,8] |
SFXMB15-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,5,8]-MA[6,8,10] |
SFXMB17-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,5,8]-MA[6,8,10] |
SFXMB20-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,5,8]-MA[6,8,10] |
SFXMB25-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,5,8]-MA[8,10,12] |
SFXMB30-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,5,8]-MA[8,10,12,16] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Método de retención del eje | Tornillo de montaje | Método de retención de rodamientos | Tornillo (roscado) | Tratamiento térmico | No endurecido |
---|---|---|---|---|---|
Forma del hombro | 2 pisos |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente