(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Eje de transmisión con forma, precisión y dureza requeridas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | D, P Tolerancia | Concentricidad | Perpendicularidad | [M] Material | [H] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies |
KZBE | h7 | Ø0.05 | ![]() | Acero al carbón 1045 | - | (Óxido negro) |
KZBN | h6 | Ø0.01 | ![]() | Acero al carbón 1045 | - | - |
KZBC | (Óxido negro) | |||||
KZBP | Niquelado electrolítico | |||||
KZBF | Acero al carbón 1045 | Endurecimiento por induccion | - | |||
Dureza superficial 50HRC ~ |
Número de parte | - | L | - | P | - | LA |
KZBN30 | - | 320 | - | P25 | - | LA40 |
Número de parte | Incremento de 0.5 mm | Incremento de 1 mm | Incremento de 0.5 mm | |
Tipo | D | L | P | LA |
KZBE (D10~30) KZBN KZBC KZBP KZBF | 10 | 50.0~300.0 | 7~9 | 10.0~50.0 |
12 | 7~11 | |||
15 | 100.0~400.0 | 10~14 | 10.0~70.0 | |
17 | 10~16 | |||
20 | 14~19 | 10.0~100.0 | ||
25 | 100.0~500.0 | 14~24 | ||
30 | 20~29 | 20.0~150.0 | ||
*35 | 20~34 | |||
*40 | 200.0~500.0 | 20~39 | ||
*45 | 20~44 | |||
*50 | 25~49 | 20.0~200.0 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
KZBC10-[50-300/0.5]-P[7-9/1]-LA[10-50/0.5] |
KZBC12-[50-300/0.5]-P[7-11/1]-LA[10-50/0.5] |
KZBC15-[100-400/0.5]-P[10-14/1]-LA[10-70/0.5] |
KZBC17-[100-400/0.5]-P[10-16/1]-LA[10-70/0.5] |
KZBC20-[100-400/0.5]-P[14-19/1]-LA[10-100/0.5] |
KZBC25-[100-500/0.5]-P[14-24/1]-LA[10-100/0.5] |
KZBC30-[100-500/0.5]-P[20-29/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBC35-[100-500/0.5]-P[20-34/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBC40-[200-500/0.5]-P[20-39/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBC45-[200-500/0.5]-P[20-44/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBC50-[200-500/0.5]-P[25-49/1]-LA[20-200/0.5] |
KZBE10-[50-300/0.5]-P[7-9/1]-LA[10-50/0.5] |
KZBE12-[50-300/0.5]-P[7-11/1]-LA[10-50/0.5] |
KZBE15-[100-400/0.5]-P[10-14/1]-LA[10-70/0.5] |
KZBE17-[100-400/0.5]-P[10-16/1]-LA[10-70/0.5] |
KZBE20-[100-400/0.5]-P[14-19/1]-LA[10-100/0.5] |
KZBE25-[100-500/0.5]-P[14-24/1]-LA[10-100/0.5] |
KZBE30-[100-500/0.5]-P[20-29/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBF10-[50-300/0.5]-P[7-9/1]-LA[10-50/0.5] |
KZBF12-[50-300/0.5]-P[7-11/1]-LA[10-50/0.5] |
KZBF15-[100-400/0.5]-P[10-14/1]-LA[10-70/0.5] |
KZBF17-[100-400/0.5]-P[10-16/1]-LA[10-70/0.5] |
KZBF20-[100-400/0.5]-P[14-19/1]-LA[10-100/0.5] |
KZBF25-[100-500/0.5]-P[14-24/1]-LA[10-100/0.5] |
KZBF30-[100-500/0.5]-P[20-29/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBF35-[100-500/0.5]-P[20-34/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBF40-[200-500/0.5]-P[20-39/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBF45-[200-500/0.5]-P[20-44/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBF50-[200-500/0.5]-P[25-49/1]-LA[20-200/0.5] |
KZBN10-[50-300/0.5]-P[7-9/1]-LA[10-50/0.5] |
KZBN12-[50-300/0.5]-P[7-11/1]-LA[10-50/0.5] |
KZBN15-[100-400/0.5]-P[10-14/1]-LA[10-70/0.5] |
KZBN17-[100-400/0.5]-P[10-16/1]-LA[10-70/0.5] |
KZBN20-[100-400/0.5]-P[14-19/1]-LA[10-100/0.5] |
KZBN25-[100-500/0.5]-P[14-24/1]-LA[10-100/0.5] |
KZBN30-[100-500/0.5]-P[20-29/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBN35-[100-500/0.5]-P[20-34/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBN40-[200-500/0.5]-P[20-39/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBN45-[200-500/0.5]-P[20-44/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBN50-[200-500/0.5]-P[25-49/1]-LA[20-200/0.5] |
KZBP10-[50-300/0.5]-P[7-9/1]-LA[10-50/0.5] |
KZBP12-[50-300/0.5]-P[7-11/1]-LA[10-50/0.5] |
KZBP15-[100-400/0.5]-P[10-14/1]-LA[10-70/0.5] |
KZBP17-[100-400/0.5]-P[10-16/1]-LA[10-70/0.5] |
KZBP20-[100-400/0.5]-P[14-19/1]-LA[10-100/0.5] |
KZBP25-[100-500/0.5]-P[14-24/1]-LA[10-100/0.5] |
KZBP30-[100-500/0.5]-P[20-29/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBP35-[100-500/0.5]-P[20-34/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBP40-[200-500/0.5]-P[20-39/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBP45-[200-500/0.5]-P[20-44/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBP50-[200-500/0.5]-P[25-49/1]-LA[20-200/0.5] |
Cargando…
Forma básica | Un extremo escalonado | Material | Acero al carbón 1045 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente