(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ejes de Transmisión - Rectos

Ejes de Transmisión - Rectos

Eje de transmisión con forma, precisión y dureza requeridas.

  • Componentes inCAD
Ejes de transmisión - Rectos: imagen relacionada
· Materiales
TipoTolerancia D[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
KZANh7Acero al carbón 1045--
KZAC(Óxido negro)
KZAPNiquelado electrolítico
KZAFh6Acero al carbón 1045Endurecimiento por induccion-
Dureza superficial 50HRC ~

Especificaciones

Número de parte-L
KZAN30-500
Número de parteL
TipoDIncremento de 0.5 mm
KZAN
KZAC
KZAP
KZAF
1050.0~300.0
12
15100.0~400.0
17
20
25100.0~500.0
30
KZAF35
40
45200.0~500.0
50
TipoKZANKZACKZAP
DMin. L
~100.0
L100.5
~200.0
L200.5
~300.0
L300.5
~400.0
L400.5
~500.0
Min. L
~100.0
L100.5
~200.0
L200.5
~300.0
L300.5
~400.0
L400.5
~500.0
Min. L
~100.0
L100.5
~200.0
L200.5
~300.0
L300.5
~400.0
L400.5
~500.0
10440 530 760 --460 560 800 --520 650 880 --
12520 590 810 --550 620 850 --610 690 930 --
15640 640 860 1,000 -670 670 910 1,050 -750 750 1,010 1,150 -
17710 710 990 1,110 -750 750 1,040 1,170 -860 860 1,170 1,340 -
20800 800 1,100 1,240 -840 840 1,160 1,300 -990 990 1,340 1,530 -
251,020 1,020 1,250 1,540 2,080 1,070 1,070 1,320 1,620 2,190 1,270 1,270 1,660 1,890 2,470
301,100 1,100 1,450 1,700 2,240 1,160 1,160 1,530 1,790 2,360 1,360 1,360 1,780 2,010 2,850
TipoKZAF
DMin. L
~100.0
L100.5
~200.0
L200.5
~300.0
L300.5
~400.0
L400.5
~500.0
10830 1,040 1,400 --
121,030 1,150 1,550 --
151,240 1,240 1,680 2,010 -
171,440 1,440 1,950 2,170 -
201,550 1,550 2,150 2,390 -
251,980 1,980 2,430 3,000 4,000
302,400 2,400 3,150 3,700 4,720
353,130 3,130 4,200 4,780 6,400
403,330 3,330 4,500 5,160 6,870
45-4,830 4,830 5,900 7,830
50-5,550 5,550 6,670 8,820

Modificaciones

Ejes de transmisión - Rectos: imagen relacionada
[ ! ]Para conocer las dimensiones de la ranura del anillo de retención >> Haga clic aquí .
[ ! ]Para obtener detalles de Keyway, consulte >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KZAC10-[50-300/0.5]
KZAC12-[50-300/0.5]
KZAC15-[100-400/0.5]
KZAC17-[100-400/0.5]
KZAC20-[100-400/0.5]
KZAC25-[100-500/0.5]
KZAC30-[100-500/0.5]
KZAF10-[50-300/0.5]
KZAF12-[50-300/0.5]
KZAF15-[100-400/0.5]
KZAF17-[100-400/0.5]
KZAF20-[100-400/0.5]
KZAF25-[100-500/0.5]
KZAF30-[100-500/0.5]
KZAF35-[100-500/0.5]
KZAF40-[100-500/0.5]
KZAF45-[200-500/0.5]
KZAF50-[200-500/0.5]
KZAN10-[50-300/0.5]
KZAN12-[50-300/0.5]
KZAN15-[100-400/0.5]
KZAN17-[100-400/0.5]
KZAN20-[100-400/0.5]
KZAN25-[100-500/0.5]
KZAN30-[100-500/0.5]
KZAP10-[50-300/0.5]
KZAP12-[50-300/0.5]
KZAP15-[100-400/0.5]
KZAP17-[100-400/0.5]
KZAP20-[100-400/0.5]
KZAP25-[100-500/0.5]
KZAP30-[100-500/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento térmico Acabado superficial Diámetro del eje D
(mm)
Tolerancia del eje L
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No endurecido[Chapado] Pavonado10P h750 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No endurecido[Chapado] Pavonado12P h750 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No endurecido[Chapado] Pavonado15P h7100 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No endurecido[Chapado] Pavonado17P h7100 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No endurecido[Chapado] Pavonado20P h7100 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No endurecido[Chapado] Pavonado25P h7100 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No endurecido[Chapado] Pavonado30P h7100 ~ 500
1 Pieza(s)

25 Días o más

10[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno10h650 ~ 300
1 Pieza(s)

25 Días o más

10[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno12h650 ~ 300
1 Pieza(s)

25 Días o más

10[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno15h6100 ~ 400
1 Pieza(s)

25 Días o más

10[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno17h6100 ~ 400
1 Pieza(s)

25 Días o más

10[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno20h6100 ~ 400
1 Pieza(s)

25 Días o más

10[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno25h6100 ~ 500
1 Pieza(s)

25 Días o más

10[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno30h6100 ~ 500
1 Pieza(s)

25 Días o más

10[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno35h6100 ~ 500
1 Pieza(s)

25 Días o más

10[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno40h6100 ~ 500
1 Pieza(s)

25 Días o más

10[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno45h6200 ~ 500
1 Pieza(s)

25 Días o más

10[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno50h6200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No endurecidoNinguno10P h750 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No endurecidoNinguno12P h750 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No endurecidoNinguno15P h7100 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No endurecidoNinguno17P h7100 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No endurecidoNinguno20P h7100 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No endurecidoNinguno25P h7100 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No endurecidoNinguno30P h7100 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos10P h750 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos12P h750 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos15P h7100 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos17P h7100 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos20P h7100 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos25P h7100 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos30P h7100 ~ 500

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Recto Material Acero al carbón 1045

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm