(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ejes giratorios rectos: para tensión están disponibles en acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Óxido negro y niquelado electrolítico o sin tratamiento superficial .
, [Rango de diámetro] 8 mm - 30 mm
[Rango de longitud] 20 mm - 600 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios | |
SFRRT | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) | Anillo de retención 2 piezas | Acero para resorte |
PSFRRT | Niquelado electrolítico | |||
SSFRRT | Acero inoxidable 304 | - | Acero inoxidable 304 |
Número de parte | - | L | - | F | - | T | - | P | - | M |
SFRRT20 | - | 250 | - | F30 | - | T30 | - | P184 | - | M10 |
Número de parte | Incremento de 1 mm | M (grueso) | W | d | m | |||||||||||||
Tipo | Dg6 | L | F | T | P | Tolerancia | Tolerancia | |||||||||||
SFRRT PSFRRT SSFRRT | 8 | - 0.005 - 0.014 | 20~400 | 7~30 | 7~30 | 5~370 | 3 | 7 | 7 | + 0.09 0 | 0.9 | + 0.1 0 | ||||||
10 | 30~500 | 10~30 | 10~30 | 5~470 | 4 | 8 | 9.6 | 0 - 0.09 | 1.15 | + 0.14 0 | ||||||||
12 | - 0.006 - 0.017 | 30~500 | 4 | 5 | 9 | 11.5 | 0 - 0.11 | |||||||||||
15 | 30~600 | 16~50 | 16~50 | 10~550 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14.3 | |||||||||
17 | 40~600 | 5 | 6 | 8 | 13 | 16.2 | ||||||||||||
20 | - 0.007 - 0.020 | 40~600 | 6 | 8 | 10 | 16 | 19 | 0 - 0.21 | 1.35 | |||||||||
25 | 50~600 | 8 | 10 | 12 | 20 | 23.9 | ||||||||||||
30 | 60~600 | 25 | 28.6 | 1.65 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PSFRRT8-[20-400/1]-F[7-30/1]-T[7-30/1]-P[5-370/1]-M3 |
PSFRRT10-[30-500/1]-F[10-30/1]-T[10-30/1]-P[5-470/1]-M4 |
PSFRRT12-[30-500/1]-F[10-30/1]-T[10-30/1]-P[5-470/1]-M[4,5] |
PSFRRT15-[30-600/1]-F[16-50/1]-T[16-50/1]-P[10-550/1]-M[4,5,6] |
PSFRRT17-[40-600/1]-F[16-50/1]-T[16-50/1]-P[10-550/1]-M[5,6,8] |
PSFRRT20-[40-600/1]-F[16-50/1]-T[16-50/1]-P[10-550/1]-M[6,8,10] |
PSFRRT25-[50-600/1]-F[16-50/1]-T[16-50/1]-P[10-550/1]-M[8,10,12] |
PSFRRT30-[60-600/1]-F[16-50/1]-T[16-50/1]-P[10-550/1]-M[8,10,12] |
SFRRT8-[20-400/1]-F[7-30/1]-T[7-30/1]-P[5-370/1]-M3 |
SFRRT10-[30-500/1]-F[10-30/1]-T[10-30/1]-P[5-470/1]-M4 |
SFRRT12-[30-500/1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]-P[5-470/1]-M[4,5] |
SFRRT12-[30-500/1]-F[5-30/1]-TPC[5-50/0.01]-P[5-470/1]-M[4,5] |
SFRRT12-[30-500/1]-FPC[5-50/0.01]-T[5-30/1]-P[5-470/1]-M[4,5] |
SFRRT12-[30-500/1]-FPC[5-50/0.01]-TPC[5-50/0.01]-P[5-470/1]-M[4,5] |
SFRRT15-[30-600/1]-F[5-50/1]-T[5-50/1]-P[10-550/1]-M[4,5,6] |
SFRRT15-[30-600/1]-F[5-50/1]-TPC[5-50/0.01]-P[10-550/1]-M[4,5,6] |
SFRRT15-[30-600/1]-FPC[5-50/0.01]-T[5-50/1]-P[10-550/1]-M[4,5,6] |
SFRRT15-[30-600/1]-FPC[5-50/0.01]-TPC[5-50/0.01]-P[10-550/1]-M[4,5,6] |
SFRRT17-[40-600/1]-F[16-50/1]-T[16-50/1]-P[10-550/1]-M[5,6,8] |
SFRRT20-[40-600/1]-F[16-50/1]-T[16-50/1]-P[10-550/1]-M[6,8,10] |
SFRRT25-[50-600/1]-F[16-50/1]-T[16-50/1]-P[10-550/1]-M[8,10,12] |
SFRRT30-[60-600/1]-F[16-50/1]-T[16-50/1]-P[10-550/1]-M[8,10,12] |
SSFRRT8-[20-400/1]-F[7-30/1]-T[7-30/1]-P[5-370/1]-M3 |
SSFRRT10-[30-500/1]-F[10-30/1]-T[10-30/1]-P[5-470/1]-M4 |
SSFRRT12-[30-500/1]-F[10-30/1]-T[10-30/1]-P[5-470/1]-M[4,5] |
SSFRRT15-[30-600/1]-F[16-50/1]-T[16-50/1]-P[10-550/1]-M[4,5,6] |
SSFRRT17-[40-600/1]-F[16-50/1]-T[16-50/1]-P[10-550/1]-M[5,6,8] |
SSFRRT20-[40-600/1]-F[16-50/1]-T[16-50/1]-P[10-550/1]-M[6,8,10] |
SSFRRT25-[50-600/1]-F[16-50/1]-T[16-50/1]-P[10-550/1]-M[8,10,12] |
SSFRRT30-[60-600/1]-F[16-50/1]-T[16-50/1]-P[10-550/1]-M[8,10,12] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma básica | Recto | Extremo (izquierdo) | Para la tensión | Extremo (derecho) | Para la tensión |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento térmico | No endurecido | Chavetero | sin chavetero | Tolerancia de diámetro del eje (solo métrica) | g6 (tierra) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente