(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Recto
· Método de montaje: Tornillo de fijación/corte en D
· Escribe: Tipo dimensión L configurable
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [ M ] Material | [H] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies |
CLSG | Acero al carbono 1045 | - | (Óxido negro) |
CLSGH | 40~45HRC | ||
PCLSG | - | Niquelado sin electrolítico | |
PCLSGH | 40~45HRC | ||
SCLSG | Acero inoxidable 304 | - | - |
SCLSGH | Acero inoxidable 440C | 45~50HRC |
Número de parte | - | L | - | E, F | - | E, F |
CLSGH15 | - | 100.0 | - | F20 | - | E10 |
HCLSG20 | - | 120.3 | - | E10 | - | F10 |
Tolerancia D (g6) | |
3 | -0.002 -0.008 |
4~6 | -0.004 -0.012 |
8, 10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~25 | -0.007 -0.020 |
Número de parte | L = incremento de 0.1 mm | Incremento de 1 mm | N | ||
Tipo | D | F | E | ||
CLSG CLSGH PCLSG PCLSGH SCLSG SCLSGH | 3 | 5.0~50.0 | F=0 2≤F≤L/2 | 1≤E≤50 | 0.5 |
4 | |||||
5 | 10.0~60.0 | ||||
6 | 10.0~100.0 | 1 | |||
8 | |||||
10 | 15.0~100.0 | ||||
12 | 15.0~200.0 | ||||
13 | 25.0~200.0 | ||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | 30.0~200.0 | 2 | |||
17 | |||||
18 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
25 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CLSG3-[5-50/0.1]-F[0-25/1]-E[1-50/1] |
CLSG4-[5-50/0.1]-F[0-25/1]-E[1-50/1] |
CLSG5-[10-60/0.1]-F[0-30/1]-E[1-50/1] |
CLSG6-[10-100/0.1]-F[0-50/1]-E[1-50/1] |
CLSG8-[10-100/0.1]-F[0-50/1]-E[1-50/1] |
CLSG10-[15-100/0.1]-F[0-50/1]-E[1-50/1] |
CLSG12-[15-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
CLSG13-[25-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
CLSG14-[25-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
CLSG15-[25-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
CLSG16-[30-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
CLSG17-[30-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
CLSG18-[30-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
CLSG20-[30-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
CLSG22-[30-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
CLSG25-[30-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
CLSGH3-[5-50/0.1]-F[0-25/1]-E[1-50/1] |
CLSGH4-[5-50/0.1]-F[0-25/1]-E[1-50/1] |
CLSGH5-[10-60/0.1]-F[0-30/1]-E[1-50/1] |
CLSGH6-[10-100/0.1]-F[0-50/1]-E[1-50/1] |
CLSGH8-[10-100/0.1]-F[0-50/1]-E[1-50/1] |
CLSGH10-[15-100/0.1]-F[0-50/1]-E[1-50/1] |
CLSGH12-[15-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
CLSGH13-[25-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
CLSGH14-[25-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
CLSGH15-[25-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
CLSGH16-[30-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
CLSGH17-[30-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
CLSGH18-[30-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
CLSGH20-[30-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
CLSGH22-[30-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
CLSGH25-[30-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
PCLSG3-[5-50/0.1]-F[0-25/1]-E[1-50/1] |
PCLSG4-[5-50/0.1]-F[0-25/1]-E[1-50/1] |
PCLSG5-[10-60/0.1]-F[0-30/1]-E[1-50/1] |
PCLSG6-[10-100/0.1]-F[0-50/1]-E[1-50/1] |
PCLSG8-[10-100/0.1]-F[0-50/1]-E[1-50/1] |
PCLSG10-[15-100/0.1]-F[0-50/1]-E[1-50/1] |
PCLSG12-[15-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
PCLSG13-[25-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
PCLSG14-[25-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
PCLSG15-[25-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
PCLSG16-[30-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
PCLSG17-[30-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
PCLSG18-[30-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
PCLSG20-[30-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
PCLSG22-[30-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
PCLSG25-[30-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
PCLSGH3-[5-50/0.1]-F[0-25/1]-E[1-50/1] |
PCLSGH4-[5-50/0.1]-F[0-25/1]-E[1-50/1] |
PCLSGH5-[10-60/0.1]-F[0-30/1]-E[1-50/1] |
PCLSGH6-[10-100/0.1]-F[0-50/1]-E[1-50/1] |
PCLSGH8-[10-100/0.1]-F[0-50/1]-E[1-50/1] |
PCLSGH10-[15-100/0.1]-F[0-50/1]-E[1-50/1] |
PCLSGH12-[15-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
PCLSGH13-[25-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
PCLSGH14-[25-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
PCLSGH15-[25-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
PCLSGH16-[30-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
PCLSGH17-[30-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Recto | Método de montaje | Tornillo de fijación / corte en D | Tipo | Dimensión L configurable |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente