(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Recto
· Método de montaje: Pasador partido
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [ M ] Material | [H] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios | ||
Dimensión L seleccionable | Tipo dimensión L configurable | |||||
CMG | CLGN | Acero al carbono 1045 | - | (Óxido negro) | Chaveta 2 piezas | [M] SWRM o acero con bajo contenido de carbono |
CMGH | CLGHN | 40~45HRC | ||||
- | PCLGN | - | Niquelado sin electrolítico | [ M ] Acero inoxidable 304 | ||
- | PCLGHN | 40~45HRC | ||||
- | GCLGN | Acero al carbono 1045 | Dureza del enchapado: 750HV ~ | Revestimiento de cromo duro | [M] SWRM o acero con bajo contenido de carbono | |
SCMG | SCLGN | Acero inoxidable 304 | - | - | [ M ] Acero inoxidable 304 | |
- | SCLGHN | Acero inoxidable 440C | 45~50HRC |
Número de parte | - | L |
CMG8 CLGN15 | - - | 30 120.3 |
Tolerancia D (g6) | |
3 | -0.002 -0.008 |
4~6 | -0.004 -0.012 |
8, 10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~25 | -0.007 -0.020 |
Número de parte | L | L1 | N | d | Chaveta adjunta | ||||||||||||||||
Tipo | D | CMG, CMGH | SCMG | ||||||||||||||||||
CMG (Las dimensiones L marcadas con * no están disponibles). CMGH (Endurecido) SCMG (Acero inoxidable) | 3 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 * | 18 | 20 | L+4.8 | 2 | 0.8 | NPN0.8-8 | NSPN0.8-8 | ||||||||
4 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 * | 20 | L+6 | 2.5 | 1 | NPN1-10 | NSPN1-10 | |||||||||
5 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | L+7.2 | 3 | 1.2 | NPN1.2-10 | NSPN1.2-10 | |||||||||
6 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | L+8.6 | 3.5 | 1.6 | NPN1.6-10 | NSPN1.6-10 | ||||||||
8 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | L+10 | 4 | 2 | NPN2-12 | NSPN2-12 | ||||||
10 | L+12.5 | 5 | 2.5 | NPN2.5-15 | NSPN2.5-15 | ||||||||||||||||
12 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | L+15.2 | 6 | 3.2 | NPN3.2-20 | NSPN3.2-20 |
Número de parte | L = incremento de 0.1 mm | L1 | N | d | Chaveta adjunta | ||
Tipo | D | CLGN, CLGHN GCLGN | PCLGN, PCLGHN SCLGN, SCLGHN | ||||
CLGN CLGHN PCLGN PCLGHN GCLGN SCLGN SCLGHN | 3 | 5.0~50.0 | L+4.8 | 2 | 0.8 | NPN0.8-8 | NSPN0.8-8 |
4 | L+6 | 2.5 | 1 | NPN1-10 | NSPN1-10 | ||
5 | 10.0~70.0 | L+7.2 | 3 | 1.2 | NPN1.2-10 | NSPN1.2-10 | |
6 | 10.0~100.0 | L+8.6 | 3.5 | 1.6 | NPN1.6-10 | NSPN1.6-10 | |
8 | L+10 | 4 | 2 | NPN2-12 | NSPN2-12 | ||
10 | 15.0~110.0 | L+12.5 | 5 | 2.5 | NPN2.5-15 | NSPN2.5-15 | |
12 | 15.0~200.0 | L+15.2 | 6 | 3.2 | NPN3.2-20 | NSPN3.2-20 | |
13 | 25.0~200.0 | L+18 | 7 | 4 | NPN4-20 | NSPN4-20 | |
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | NPN4-25 | NSPN4-25 | |||||
17 | 30.0~200.0 | ||||||
18 | |||||||
20 | L+22 | 8.5 | 5 | NPN5-35 | NSPN5-35 | ||
22 | |||||||
25 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CLGHN3-[5-50/0.1] |
CLGHN4-[5-50/0.1] |
CLGHN5-[10-70/0.1] |
CLGHN6-[10-100/0.1] |
CLGHN8-[10-100/0.1] |
CLGHN10-[15-110/0.1] |
CLGHN12-[15-200/0.1] |
CLGHN13-[25-200/0.1] |
CLGHN14-[25-200/0.1] |
CLGHN15-[25-200/0.1] |
CLGHN16-[25-200/0.1] |
CLGHN17-[30-200/0.1] |
CLGHN18-[30-200/0.1] |
CLGHN20-[25-200/0.1] |
CLGHN22-[30-200/0.1] |
CLGHN25-[30-200/0.1] |
CLGN3-[5-50/0.1] |
CLGN4-[5-50/0.1] |
CLGN5-[10-70/0.1] |
CLGN6-[10-100/0.1] |
CLGN8-[10-100/0.1] |
CLGN10-[15-110/0.1] |
CLGN12-[15-200/0.1] |
CLGN13-[25-200/0.1] |
CLGN14-[25-200/0.1] |
CLGN15-[25-200/0.1] |
CLGN16-[25-200/0.1] |
CLGN17-[30-200/0.1] |
CLGN18-[30-200/0.1] |
CLGN20-[25-200/0.1] |
CLGN22-[30-200/0.1] |
CLGN25-[30-200/0.1] |
CMG3-10 |
CMG3-12 |
CMG3-14 |
CMG3-15 |
CMG3-18 |
CMG3-20 |
CMG4-10 |
CMG4-12 |
CMG4-14 |
CMG4-15 |
CMG4-16 |
CMG4-20 |
CMG5-10 |
CMG5-12 |
CMG5-14 |
CMG5-15 |
CMG5-16 |
CMG5-18 |
CMG5-20 |
CMG6-15 |
CMG6-16 |
CMG6-18 |
CMG6-20 |
CMG6-22 |
CMG6-24 |
CMG6-25 |
CMG6-30 |
CMG8-18 |
Cargando…
Tipo | Recto | Método de montaje | Pasador partido |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente