(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes en voladizo: montados con pernos, escalonados, con extremo roscado

Ejes en voladizo: montados con pernos, escalonados, con extremo roscado
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma del hombro: 2 Bailarinas con hombro
· Método de retención del rodamiento: Tuerca (Roscado)
· Método de retención del eje: montaje de tornillo
· Material: Acero inoxidable
· Tratamiento térmico: No endurecido

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Ejes en voladizo - Tipo de montaje de perno - escalonado, con extremo roscado: imagen relacionada
[ ! ]Consulte la tabla en Haga clic aquí para ver las dimensiones del corte del hilo.

· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
FXJCAcero al carbón 1045(Óxido negro)
PFXJCNiquelado electrolítico
SFXJCAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parteD g6Incremento de 1 mmSelección MA (gruesa)M
(Grueso)
VHWPrecio unitario
TipoNo.YFFXJCPFXJCSFXJC
FXJC

PFXJC

SFXJC
66- 0.004
- 0.012
7~605~75456         M 3 810 8   
6A121412 --
88- 0.005
- 0.014
 568        M 4101210   
8A141614 --
1010  6810       M 6131513   
10A182017 --
1212- 0.006
- 0.017
10~75  681012      M 8151714   
1313161815   
1515   81012(15)     M10182017   
1616192118   
1717    1012(15)16    202320   
181821   
2020- 0.007
- 0.020
    1012(15)1620   M12242624   
20AM 8 --
2222M12262826   
22AM 8 --
2525    1012(15)162024(25) M16293127   
25AM12   
3030     12(15)162024(25)30M20343632   
30AM16   
[ ! ] Las dimensiones MA con () (M15 y M25) son hilos finos. Especifique MSC en lugar de MA.
[ ! ] Cuando W
tabla 1
MY+F
M3Y+F≥10
M4Y+F≥12
M6Y+F≥15.5
M8Y+F≥19.5
M10Y+F≥23.5
M12Y+F≥29.5
M16Y+F≥37
M20Y+F≥45

Modificaciones

Cantilever Shafts - Bolt Mount Type - Stepped, with Threaded End:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FXJC6-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[4,​5,​6]
FXJC6-[7-60/1]-F[5-75/1]-MSC[4,​5,​6]
FXJC6A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[4,​5,​6]
FXJC6A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MSC[4,​5,​6]
FXJC8-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[5,​6,​8]
FXJC8-[7-60/1]-F[5-75/1]-MSC[5,​6,​8]
FXJC8A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[5,​6,​8]
FXJC8A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MSC[5,​6,​8]
FXJC10-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[6,​8,​10]
FXJC10-[7-60/1]-F[5-75/1]-MSC[6,​8,​10]
FXJC10A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[6,​8,​10]
FXJC10A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MSC[6,​8,​10]
FXJC12-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXJC12-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[6,​8,​10,​12]
FXJC13-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXJC13-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[6,​8,​10,​12]
FXJC15-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12]
FXJC15-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[8,​10,​12,​15]
FXJC16-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12]
FXJC16-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[8,​10,​12,​15]
FXJC17-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[10,​12,​16]
FXJC17-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[10,​12,​15]
FXJC18-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[10,​12,​16]
FXJC18-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[10,​12,​15]
FXJC20-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[10,​12,​16,​20]
FXJC20-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
FXJC20A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[10,​12,​16,​20]
FXJC20A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
FXJC22-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[10,​12,​16,​20]
FXJC22-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
FXJC22A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[10,​12,​16,​20]
FXJC22A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
FXJC25-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[10,​12,​16,​20,​24]
FXJC25-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20,​24,​25]
FXJC25A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[10,​12,​16,​20,​24]
FXJC25A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20,​24,​25]
FXJC30-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[12,​16,​20,​24,​30]
FXJC30-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[12,​15,​16,​20,​24,​25,​30]
FXJC30A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[12,​16,​20,​24,​30]
FXJC30A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[12,​15,​16,​20,​24,​25,​30]
PFXJC6-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,​5,​6]
PFXJC6-[7-60/1]-F[5-100/1]-MSC[4,​5,​6]
PFXJC8-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[5,​6,​8]
PFXJC8-[7-60/1]-F[5-100/1]-MSC[5,​6,​8]
PFXJC10-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[6,​8,​10]
PFXJC10-[7-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,​8,​10]
PFXJC12-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PFXJC12-[7-60/1]-F[10-150/1]-MSC[6,​8,​10,​12]
PFXJC13-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PFXJC13-[7-60/1]-F[10-150/1]-MSC[6,​8,​10,​12]
PFXJC15-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12]
PFXJC15-[7-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,​10,​12,​15]
PFXJC16-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12]
PFXJC16-[7-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,​10,​12,​15]
PFXJC17-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[10,​12,​16]
PFXJC17-[7-60/1]-F[10-150/1]-MSC[10,​12,​15]
PFXJC18-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[10,​12,​16]
PFXJC18-[7-60/1]-F[10-150/1]-MSC[10,​12,​15]
PFXJC20-[7-75/1]-F[10-150/1]-MA[10,​12,​16,​20]
PFXJC20-[7-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial Método de Especificación de Longitud de Rosca M (grueso) Dimensión H
(mm)
Cambiar a Rosca fina [MSC]
(mm)
F
(mm)
Selección de diámetro de hilo [MA] Y
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

106-Pavonado-M310-5 ~ 754 ~ 67 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

106-Pavonado-M3104 ~ 65 ~ 75-7 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-Pavonado-M314-5 ~ 754 ~ 67 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-Pavonado-M3144 ~ 65 ~ 75-7 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

108-Pavonado-M412-5 ~ 755 ~ 87 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

108-Pavonado-M4125 ~ 85 ~ 75-7 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM416-5 ~ 755 ~ 87 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM4165 ~ 85 ~ 75-7 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-Pavonado-M615-5 ~ 756 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-Pavonado-M6156 ~ 105 ~ 75-7 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM620-5 ~ 756 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM6206 ~ 105 ~ 75-7 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012-Pavonado-M8--10 ~ 756 ~ 127 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012-Pavonado-M8-6 ~ 1210 ~ 75-7 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-Pavonado-M8--10 ~ 756 ~ 127 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-Pavonado-M8-6 ~ 1210 ~ 75-7 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1015-Pavonado-M10--10 ~ 758 ~ 127 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1015-Pavonado-M10-8 ~ 1510 ~ 75-7 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-Pavonado-M10--10 ~ 758 ~ 127 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-Pavonado-M10-8 ~ 1510 ~ 75-7 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-Pavonado-M10--10 ~ 7510 ~ 167 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-Pavonado-M10-10 ~ 1510 ~ 75-7 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-Pavonado-M10--10 ~ 7510 ~ 167 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-Pavonado-M10-10 ~ 1510 ~ 75-7 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-Pavonado-M12--10 ~ 7510 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-Pavonado-M12-10 ~ 2010 ~ 75-7 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM8--10 ~ 7510 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM8-10 ~ 2010 ~ 75-7 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-Pavonado-M12--10 ~ 7510 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-Pavonado-M12-10 ~ 2010 ~ 75-7 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM8--10 ~ 7510 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM8-10 ~ 2010 ~ 75-7 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Pavonado-M16--10 ~ 7510 ~ 247 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Pavonado-M16-10 ~ 2510 ~ 75-7 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Pavonado-M12--10 ~ 7510 ~ 247 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Pavonado-M12-10 ~ 2510 ~ 75-7 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Pavonado-M20--10 ~ 7512 ~ 307 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Pavonado-M20-12 ~ 3010 ~ 75-7 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Pavonado-M16--10 ~ 7512 ~ 307 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Pavonado-M16-12 ~ 3010 ~ 75-7 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM3--5 ~ 1004 ~ 67 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM3-4 ~ 65 ~ 100-7 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM4--5 ~ 1005 ~ 87 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM4-5 ~ 85 ~ 100-7 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM6--5 ~ 1006 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM6-6 ~ 105 ~ 100-7 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM8--10 ~ 1506 ~ 127 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM8-6 ~ 1210 ~ 150-7 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM8--10 ~ 1506 ~ 127 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM8-6 ~ 1210 ~ 150-7 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM10--10 ~ 1508 ~ 127 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM10-8 ~ 1510 ~ 150-7 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM10--10 ~ 1508 ~ 127 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM10-8 ~ 1510 ~ 150-7 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM10--10 ~ 15010 ~ 167 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM10-10 ~ 1510 ~ 150-7 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM10--10 ~ 15010 ~ 167 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM10-10 ~ 1510 ~ 150-7 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM12--10 ~ 15010 ~ 207 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM12-10 ~ 2010 ~ 150-7 ~ 75
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial Método de Especificación de Longitud de Rosca M (grueso) Dimensión H
(mm)
Cambiar a Rosca fina [MSC]
(mm)
F
(mm)
Selección de diámetro de hilo [MA] Y
(mm)

Cargando…

Información básica

Método de retención del eje Tornillo de montaje Método de retención de rodamientos Tuerca (Roscada) Tratamiento térmico No endurecido
Forma del hombro 2 pisos con hombro

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico