(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ejes en voladizo: montados con pernos, escalonados, con extremo roscado

Ejes en voladizo: montados con pernos, escalonados, con extremo roscado
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma del hombro: 2 Bailarinas con hombro
· Método de retención del rodamiento: aplicable (Roscado interno)
· Método de retención del eje: montaje de tornillo
· Material: Acero inoxidable
· Tratamiento térmico: No endurecido

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes en voladizo - Tipo de montaje de perno - escalonado, con extremo roscado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
FXJBAcero al carbón 1045(Óxido negro)
PFXJBNiquelado electrolítico
SFXJBAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parteD g6Incremento de 1 mmMA (grueso)
Selección
M
(Grueso)
VHWPrecio unitario
TipoNo.YFFXJBPFXJBSFXJB
FXJB

PFXJB

SFXJB
6 6- 0.004
- 0.012
7~605~1003        M 3 810 8   
6A121412  -
8 8- 0.005
- 0.014
 4       M 4101210   
8A141614  -
1010 456     M 6131513   
10A182017  -
1212- 0.006
- 0.017
10~100  568    M 8151714   
1313161815   
1515   6810   M10182017   
1616192118   
1717202320   
181821   
2020- 0.007
- 0.020
7~60   681012  M12242624   
20AM 8  -
2222M12262826   
22AM 8  -
2525    8101216 M16293127   
25AM12   
3030    810121620M20343632   
30AM16   
[ ! ] Cuando W D M t 6 M 3 11 8 M 4 12.5 10 M 6 14 12, 13 M 8 17 15 M10 20 16 17 18 20 M12 25 22 25 M16 31 30 M20 37Nota: La dimensión t es variable pero no puede ser inferior a los valores que se muestran en la tabla anterior.

Modificaciones

Cantilever Shafts - Bolt Mount Type - Stepped, with Tapped End:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FXJB6-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA3
FXJB6A-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA3
FXJB8-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA4
FXJB8A-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA4
FXJB10-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,​5,​6]
FXJB10A-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,​5,​6]
FXJB12-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[5,​6,​8]
FXJB13-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[5,​6,​8]
FXJB15-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,​8,​10]
FXJB16-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,​8,​10]
FXJB17-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,​8,​10]
FXJB18-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,​8,​10]
FXJB20-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXJB20A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXJB22-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXJB22A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXJB25-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[8,​10,​12,​16]
FXJB25A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[8,​10,​12,​16]
FXJB30-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
FXJB30A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
PFXJB6-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA3
PFXJB6A-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA3
PFXJB8-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA4
PFXJB8A-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA4
PFXJB10-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,​5,​6]
PFXJB10A-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,​5,​6]
PFXJB12-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[5,​6,​8]
PFXJB13-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[5,​6,​8]
PFXJB15-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,​8,​10]
PFXJB16-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,​8,​10]
PFXJB17-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,​8,​10]
PFXJB18-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,​8,​10]
PFXJB20-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PFXJB20A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PFXJB22-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PFXJB22A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PFXJB25-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[8,​10,​12,​16]
PFXJB25A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[8,​10,​12,​16]
PFXJB30-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
PFXJB30A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
SFXJB6-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA3
SFXJB8-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA4
SFXJB10-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,​5,​6]
SFXJB12-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,​6,​8]
SFXJB13-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,​6,​8]
SFXJB15-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
SFXJB16-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
SFXJB17-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
SFXJB18-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
SFXJB20-[7-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
SFXJB22-[7-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
SFXJB25-[7-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16]
SFXJB25A-[7-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16]
SFXJB30-[7-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
SFXJB30A-[7-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial M (grueso) Dimensión H
(mm)
F
(mm)
Selección de diámetro de hilo [MA] Y
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

106-PavonadoM3105 ~ 10037 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-PavonadoM3145 ~ 10037 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

108-PavonadoM4125 ~ 10047 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-PavonadoM4165 ~ 10047 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-PavonadoM6155 ~ 1004 ~ 67 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-PavonadoM6205 ~ 1004 ~ 67 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012-PavonadoM8-10 ~ 1005 ~ 87 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-PavonadoM8-10 ~ 1005 ~ 87 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1015-PavonadoM10-10 ~ 1006 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-PavonadoM10-10 ~ 1006 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-PavonadoM10-10 ~ 1006 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-PavonadoM10-10 ~ 1006 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-PavonadoM12-10 ~ 1006 ~ 127 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoM8-10 ~ 1006 ~ 127 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoM12-10 ~ 1006 ~ 127 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoM8-10 ~ 1006 ~ 127 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-PavonadoM16-10 ~ 1008 ~ 167 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-PavonadoM12-10 ~ 1008 ~ 167 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-PavonadoM20-10 ~ 1008 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-PavonadoM16-10 ~ 1008 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

106-Niquelado sin electrodosM3105 ~ 10037 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-Niquelado sin electrodosM3145 ~ 10037 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

108-Niquelado sin electrodosM4125 ~ 10047 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-Niquelado sin electrodosM4165 ~ 10047 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010-Niquelado sin electrodosM6155 ~ 1004 ~ 67 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-Niquelado sin electrodosM6205 ~ 1004 ~ 67 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012-Niquelado sin electrodosM8-10 ~ 1005 ~ 87 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-Niquelado sin electrodosM8-10 ~ 1005 ~ 87 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015-Niquelado sin electrodosM10-10 ~ 1006 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-Niquelado sin electrodosM10-10 ~ 1006 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-Niquelado sin electrodosM10-10 ~ 1006 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-Niquelado sin electrodosM10-10 ~ 1006 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020-Niquelado sin electrodosM12-10 ~ 1006 ~ 127 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-Niquelado sin electrodosM8-10 ~ 1006 ~ 127 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-Niquelado sin electrodosM12-10 ~ 1006 ~ 127 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-Niquelado sin electrodosM8-10 ~ 1006 ~ 127 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Niquelado sin electrodosM16-10 ~ 1008 ~ 167 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Niquelado sin electrodosM12-10 ~ 1008 ~ 167 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Niquelado sin electrodosM20-10 ~ 1008 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Niquelado sin electrodosM16-10 ~ 1008 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106Acero inoxidable 304NingunoM3-5 ~ 10037 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108Acero inoxidable 304NingunoM4-5 ~ 10047 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010Acero inoxidable 304NingunoM6-5 ~ 1004 ~ 67 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Acero inoxidable 304NingunoM8-10 ~ 1505 ~ 87 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013Acero inoxidable 304NingunoM8-10 ~ 1505 ~ 87 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015Acero inoxidable 304NingunoM10-10 ~ 1506 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016Acero inoxidable 304NingunoM10-10 ~ 1506 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017Acero inoxidable 304NingunoM10-10 ~ 1506 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018Acero inoxidable 304NingunoM10-10 ~ 1506 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Acero inoxidable 304NingunoM12-10 ~ 1506 ~ 127 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022Acero inoxidable 304NingunoM12-10 ~ 1506 ~ 127 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025Acero inoxidable 304NingunoM16-10 ~ 1508 ~ 167 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025Acero inoxidable 304NingunoM12-10 ~ 1508 ~ 167 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030Acero inoxidable 304NingunoM20-10 ~ 1508 ~ 207 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030Acero inoxidable 304NingunoM16-10 ~ 1508 ~ 207 ~ 75

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Método de retención del eje Tornillo de montaje Método de retención de rodamientos Tornillo (roscado) Tratamiento térmico No endurecido
Forma del hombro 2 pisos con hombro

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico