(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ejes en voladizo: montados con pernos, cabeza hexagonal, ranura para anillo de retención

Ejes en voladizo: montados con pernos, cabeza hexagonal, ranura para anillo de retención

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

· Forma del hombro: Maleficio
· Método de retención del rodamiento: Anillo de retención
· Método de retención del eje: montaje de tornillo
· Material: Acero inoxidable
· Tratamiento térmico: No endurecido

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes en voladizo - Tipo de montaje de perno - Hexágono, con ranura de anillo de retención: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LXHAAcero al carbón 1045(Óxido negro)
PLXHANiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte-Y-F
FXHA12
PLXHA10
-
-
5
20
-
-
F15
F35
Número de parteD g6Incremento de 1 mmM (Rosca gruesa)aB(C)dmn
TipoNo.YFÁrbitro. DimensiónTolerancia
LXHA

PLXHA
66- 0.004
- 0.012
2~605~100M3589.2 5+ 0.075
0
0.72
88- 0.005
- 0.014
M410 11.5 7+ 0.090
0
0.93
1010M613 15.0 9.60
- 0.090
1.15
1212- 0.006
- 0.017
10~150M814 16.2 11.50
- 0.110
4
131317 19.6 12.4
1515M1014.3
161619 21.9 15.2
171716.2
181824 27.7 171.35
2020- 0.007
- 0.020
4~75M127 190
- 0.210
2222215
2525M1627 31.2 23.9
25AM12
3030M203236.9 28.61.65
30AM16
[ ! ]Cuando (Mx1.5) + a≥Y + F, el agujero piloto para M pasa. Cuando Mx1.5≥Y + F, M también pasa.

Modificaciones

Ejes en voladizo - tipo de montaje con perno - hexagonal, con ranura para anillo de retención: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LXHA6-[2-60/1]-F[5-100/1]
LXHA8-[2-60/1]-F[5-100/1]
LXHA10-[2-60/1]-F[5-100/1]
LXHA12-[2-60/1]-F[10-150/1]
LXHA13-[2-60/1]-F[10-150/1]
LXHA15-[2-60/1]-F[10-150/1]
LXHA16-[2-60/1]-F[10-150/1]
LXHA17-[2-60/1]-F[10-150/1]
LXHA18-[2-60/1]-F[10-150/1]
LXHA20-[4-75/1]-F[10-150/1]
LXHA22-[4-75/1]-F[10-150/1]
LXHA25-[4-75/1]-F[10-150/1]
LXHA25A-[4-75/1]-F[10-150/1]
LXHA30-[4-75/1]-F[10-150/1]
LXHA30A-[4-75/1]-F[10-150/1]
PLXHA6-[2-60/1]-F[5-100/1]
PLXHA8-[2-60/1]-F[5-100/1]
PLXHA10-[2-60/1]-F[5-100/1]
PLXHA12-[2-60/1]-F[10-150/1]
PLXHA13-[2-60/1]-F[10-150/1]
PLXHA15-[2-60/1]-F[10-150/1]
PLXHA16-[2-60/1]-F[10-150/1]
PLXHA17-[2-60/1]-F[10-150/1]
PLXHA18-[2-60/1]-F[10-150/1]
PLXHA20-[4-75/1]-F[10-150/1]
PLXHA22-[4-75/1]-F[10-150/1]
PLXHA25-[4-75/1]-F[10-150/1]
PLXHA25A-[4-75/1]-F[10-150/1]
PLXHA30-[4-75/1]-F[10-150/1]
PLXHA30A-[4-75/1]-F[10-150/1]
SLXHA6-[2-60/1]-F[5-100/1]
SLXHA8-[2-60/1]-F[5-100/1]
SLXHA10-[2-60/1]-F[5-100/1]
SLXHA12-[2-60/1]-F[10-150/1]
SLXHA13-[2-60/1]-F[10-150/1]
SLXHA15-[2-60/1]-F[10-150/1]
SLXHA16-[2-60/1]-F[10-150/1]
SLXHA17-[2-60/1]-F[10-150/1]
SLXHA18-[2-60/1]-F[10-150/1]
SLXHA20-[4-75/1]-F[10-150/1]
SLXHA22-[4-75/1]-F[10-150/1]
SLXHA25-[4-75/1]-F[10-150/1]
SLXHA25A-[4-75/1]-F[10-150/1]
SLXHA30-[4-75/1]-F[10-150/1]
SLXHA30A-[4-75/1]-F[10-150/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial Método de Especificación de Longitud de Rosca M (grueso) F
(mm)
Y
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-Pavonado-M35 ~ 1002 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-Pavonado-M45 ~ 1002 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-Pavonado-M65 ~ 1002 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012-Pavonado-M810 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-Pavonado-M810 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015-Pavonado-M1010 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-Pavonado-M1010 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-Pavonado-M1010 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-Pavonado-M1010 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-Pavonado-M1210 ~ 1504 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-Pavonado-M1210 ~ 1504 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Pavonado-M1610 ~ 1504 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Pavonado-M1210 ~ 1504 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Pavonado-M2010 ~ 1504 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Pavonado-M1610 ~ 1504 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-Niquelado sin electrodos-M35 ~ 1002 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-Niquelado sin electrodos-M45 ~ 1002 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-Niquelado sin electrodos-M65 ~ 1002 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012-Niquelado sin electrodos-M810 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-Niquelado sin electrodos-M810 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015-Niquelado sin electrodos-M1010 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-Niquelado sin electrodos-M1010 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-Niquelado sin electrodos-M1010 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-Niquelado sin electrodos-M1010 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-Niquelado sin electrodos-M1210 ~ 1504 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-Niquelado sin electrodos-M1210 ~ 1504 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Niquelado sin electrodos-M1610 ~ 1504 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Niquelado sin electrodos-M1210 ~ 1504 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Niquelado sin electrodos-M2010 ~ 1504 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Niquelado sin electrodos-M1610 ~ 1504 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

106Acero inoxidable 304NingunoTipo fijo de longitud de roscaM35 ~ 1002 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108Acero inoxidable 304NingunoTipo fijo de longitud de roscaM45 ~ 1002 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010Acero inoxidable 304NingunoTipo fijo de longitud de roscaM65 ~ 1002 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Acero inoxidable 304NingunoTipo fijo de longitud de roscaM810 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013Acero inoxidable 304NingunoTipo fijo de longitud de roscaM810 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015Acero inoxidable 304NingunoTipo fijo de longitud de roscaM1010 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016Acero inoxidable 304NingunoTipo fijo de longitud de roscaM1010 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017Acero inoxidable 304NingunoTipo fijo de longitud de roscaM1010 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018Acero inoxidable 304NingunoTipo fijo de longitud de roscaM1010 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Acero inoxidable 304NingunoTipo fijo de longitud de roscaM1210 ~ 1504 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022Acero inoxidable 304NingunoTipo fijo de longitud de roscaM1210 ~ 1504 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025Acero inoxidable 304NingunoTipo fijo de longitud de roscaM1610 ~ 1504 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025Acero inoxidable 304NingunoTipo fijo de longitud de roscaM1210 ~ 1504 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030Acero inoxidable 304NingunoTipo fijo de longitud de roscaM2010 ~ 1504 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030Acero inoxidable 304NingunoTipo fijo de longitud de roscaM1610 ~ 1504 ~ 75

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Ejes en voladizo - Tipo de montaje de perno - Hexágono, con ranura de anillo de retención: Imagen relacionada
 

Información básica

Método de retención del eje Tornillo de montaje Método de retención de rodamientos Anillo de retención Tratamiento térmico No endurecido
Forma del hombro Maleficio