(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ejes en voladizo - montados con pernos, extremo roscado

Ejes en voladizo - montados con pernos, extremo roscado
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma del hombro: 2 Pisos
· Método de retención del rodamiento: Tuerca (Roscado)
· Método de retención del eje: montaje de tornillo
· Material: Acero inoxidable
· Tratamiento térmico: No endurecido

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes en voladizo - Tipo de montaje de perno - Estándar, con extremo roscado: Imagen relacionada
[ ! ]Consulte la tabla en Haga clic aquí para ver las dimensiones del corte del hilo.

· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
FXHCAcero al carbón 1045(Óxido negro)
PFXHCNiquelado electrolítico
SFXHCAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parteD g6Incremento de 1 mmMA (grueso)
Selección
M
(Grueso)
HWPrecio unitario
TipoNo.YFFXHCPFXHCSFXHC
FXHC

PFXHC

SFXHC
6 6- 0.004
- 0.012
2~605~100456         M 310 8   
6A1412 - 
8 8- 0.005
- 0.014
 568        M 41210   
8A1614 - 
1010  6810       M 61513   
10A2017 - 
1212- 0.006
- 0.017
10~150  681012      M 81714   
13131815   
1515   81012(15)     M102017   
16162118   
1717    1012(15)16    2320   
1818   
2020- 0.007
- 0.020
    1012(15)1620   M122624   
20AM 8 - 
22224~75M162826   
22AM12 - 
2525    1012(15)162024(25) M163127   
25AM12   
3030     12(15)162024(25)30M203632   
30AM16   
[ ! ]Las dimensiones MA con () (M15 y M25) son hilos finos. Especifique MSC en lugar de MA.

tabla 1
MY+F
M3Y+F≥10
M4Y+F≥12
M6Y+F≥15.5
M8Y+F≥19.5
M10Y+F≥23.5
M12Y+F≥29.5
M16Y+F≥37
M20Y+F≥45

Modificaciones

Cantilever Shafts - Bolt Mount Type - Standard, with Threaded End:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FXHC6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,​5,​6]
FXHC6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MSC[4,​5,​6]
FXHC6A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,​5,​6]
FXHC6A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MSC[4,​5,​6]
FXHC8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[5,​6,​8]
FXHC8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MSC[5,​6,​8]
FXHC8A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[5,​6,​8]
FXHC8A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MSC[5,​6,​8]
FXHC10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[6,​8,​10]
FXHC10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,​8,​10]
FXHC10A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[6,​8,​10]
FXHC10A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,​8,​10]
FXHC12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXHC12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[6,​8,​10,​12]
FXHC13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXHC13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[6,​8,​10,​12]
FXHC15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12]
FXHC15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,​10,​12,​15]
FXHC16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12]
FXHC16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,​10,​12,​15]
FXHC17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[10,​12,​16]
FXHC17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[10,​12,​15]
FXHC18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[10,​12,​16]
FXHC18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[10,​12,​15]
FXHC20-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[10,​12,​16,​20]
FXHC20-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
FXHC20A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[10,​12,​16,​20]
FXHC20A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
FXHC22-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[10,​12,​16,​20]
FXHC22-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
FXHC22A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[10,​12,​16,​20]
FXHC22A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
FXHC25-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[10,​12,​16,​20,​24]
FXHC25-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20,​24,​25]
FXHC25A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[10,​12,​16,​20,​24]
FXHC25A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20,​24,​25]
FXHC30-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[12,​16,​20,​24,​30]
FXHC30-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[12,​15,​16,​20,​24,​25,​30]
FXHC30A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[12,​16,​20,​24,​30]
FXHC30A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[12,​15,​16,​20,​24,​25,​30]
PFXHC6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,​5,​6]
PFXHC6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MSC[4,​5,​6]
PFXHC8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[5,​6,​8]
PFXHC8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MSC[5,​6,​8]
PFXHC10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[6,​8,​10]
PFXHC10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,​8,​10]
PFXHC12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PFXHC12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[6,​8,​10,​12]
PFXHC13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PFXHC13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[6,​8,​10,​12]
PFXHC15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12]
PFXHC15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,​10,​12,​15]
PFXHC16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12]
PFXHC16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,​10,​12,​15]
PFXHC17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[10,​12,​16]
PFXHC17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[10,​12,​15]
PFXHC18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[10,​12,​16]
PFXHC18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[10,​12,​15]
PFXHC20-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[10,​12,​16,​20]
PFXHC20-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial Método de Especificación de Longitud de Rosca M (grueso) Dimensión H
(mm)
Cambiar a Rosca fina [MSC]
(mm)
F
(mm)
Selección de diámetro de hilo [MA] Y
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

106-Pavonado-M310-5 ~ 1004 ~ 62 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

106-Pavonado-M3104 ~ 65 ~ 100-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-Pavonado-M314-5 ~ 1004 ~ 62 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-Pavonado-M3144 ~ 65 ~ 100-2 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

108-Pavonado-M412-5 ~ 1005 ~ 82 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

108-Pavonado-M4125 ~ 85 ~ 100-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM416-5 ~ 1005 ~ 82 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM4165 ~ 85 ~ 100-2 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-Pavonado-M615-5 ~ 1006 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-Pavonado-M6156 ~ 105 ~ 100-2 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM620-5 ~ 1006 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM6206 ~ 105 ~ 100-2 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012-Pavonado-M8--10 ~ 1506 ~ 122 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012-Pavonado-M8-6 ~ 1210 ~ 150-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-Pavonado-M8--10 ~ 1506 ~ 122 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-Pavonado-M8-6 ~ 1210 ~ 150-2 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1015-Pavonado-M10--10 ~ 1508 ~ 122 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1015-Pavonado-M10-8 ~ 1510 ~ 150-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-Pavonado-M10--10 ~ 1508 ~ 122 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-Pavonado-M10-8 ~ 1510 ~ 150-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-Pavonado-M10--10 ~ 15010 ~ 162 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-Pavonado-M10-10 ~ 1510 ~ 150-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-Pavonado-M10--10 ~ 15010 ~ 162 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-Pavonado-M10-10 ~ 1510 ~ 150-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-Pavonado-M12--10 ~ 15010 ~ 204 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-Pavonado-M12-10 ~ 2010 ~ 150-4 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM8--10 ~ 15010 ~ 204 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM8-10 ~ 2010 ~ 150-4 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-Pavonado-M16--10 ~ 15010 ~ 204 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-Pavonado-M16-10 ~ 2010 ~ 150-4 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM12--10 ~ 15010 ~ 204 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM12-10 ~ 2010 ~ 150-4 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Pavonado-M16--10 ~ 15010 ~ 244 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Pavonado-M16-10 ~ 2510 ~ 150-4 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Pavonado-M12--10 ~ 15010 ~ 244 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Pavonado-M12-10 ~ 2510 ~ 150-4 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Pavonado-M20--10 ~ 15012 ~ 304 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Pavonado-M20-12 ~ 3010 ~ 150-4 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Pavonado-M16--10 ~ 15012 ~ 304 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Pavonado-M16-12 ~ 3010 ~ 150-4 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM3--5 ~ 1004 ~ 62 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM3-4 ~ 65 ~ 100-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM4--5 ~ 1005 ~ 82 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM4-5 ~ 85 ~ 100-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM6--5 ~ 1006 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM6-6 ~ 105 ~ 100-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM8--10 ~ 1506 ~ 122 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM8-6 ~ 1210 ~ 150-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM8--10 ~ 1506 ~ 122 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM8-6 ~ 1210 ~ 150-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM10--10 ~ 1508 ~ 122 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM10-8 ~ 1510 ~ 150-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM10--10 ~ 1508 ~ 122 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM10-8 ~ 1510 ~ 150-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM10--10 ~ 15010 ~ 162 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM10-10 ~ 1510 ~ 150-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM10--10 ~ 15010 ~ 162 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM10-10 ~ 1510 ~ 150-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM12--10 ~ 15010 ~ 204 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM12-10 ~ 2010 ~ 150-4 ~ 75

Cargando…

 

Información básica

Método de retención del eje Tornillo de montaje Método de retención de rodamientos Tuerca (Roscada) Tratamiento térmico No endurecido
Forma del hombro 2 pisos

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico