(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma del hombro: 2 Pisos
· Método de retención del rodamiento: aplicable (Roscado interno)
· Método de retención del eje: montaje de tornillo
· Material: Acero inoxidable
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
FXHB | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) |
PFXHB | Niquelado electrolítico | |
SFXHB | Acero inoxidable 304 | - |
PHFXHB | Dureza de acero de aleación 4137: 35-40 HRC | Niquelado electrolítico |
Número de parte | D g6 | Incremento de 1 mm | MA (grueso) Selección | M (Grueso) | H | W | Precio unitario | ||||||||||||||
Tipo | No. | Y | F | FXHB | PFXHB | SFXHB | PHFXHB | ||||||||||||||
FXHB PFXHB SFXHB PHFXHB | 6 | 6 | - 0.004 - 0.012 | 2~60 | 5~100 | 3 | M 3 | 10 | 8 | ||||||||||||
6A | 14 | 12 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | - 0.005 - 0.014 | 4 | M 4 | 12 | 10 | |||||||||||||||
8A | 16 | 14 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 4 | 5 | 6 | M 6 | 15 | 13 | ||||||||||||||
10A | 20 | 17 | |||||||||||||||||||
12 | 12 | - 0.006 - 0.017 | 10~150 | 5 | 6 | 8 | M 8 | 17 | 14 | ||||||||||||
13 | 13 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | 6 | 8 | 10 | M10 | 20 | 17 | ||||||||||||||
16 | 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
17 | 17 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||
20 | 20 | - 0.007 - 0.020 | 4~75 | 6 | 8 | 10 | 12 | M12 | 26 | 24 | |||||||||||
20A | M 8 | ||||||||||||||||||||
22 | 22 | M16 | 28 | 26 | |||||||||||||||||
22A | M12 | ||||||||||||||||||||
25 | 25 | 8 | 10 | 12 | 16 | M16 | 31 | 27 | |||||||||||||
25A | M12 | ||||||||||||||||||||
30 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | M20 | 36 | 32 | ||||||||||||
30A | M16 |
D | M | t |
6 | M 3 | 11 |
8 | M 4 | 12.5 |
10 | M 6 | 14 |
12, 13 | M 8 | 17 |
15 | M10 | 20 |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
20 | M12 | 25 |
22 | M16 | |
25 | 31 | |
30 | M20 | 37 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
FXHB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3 |
FXHB6A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3 |
FXHB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4 |
FXHB8A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4 |
FXHB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
FXHB10A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
FXHB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,6,8] |
FXHB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,6,8] |
FXHB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
FXHB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
FXHB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
FXHB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
FXHB20-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
FXHB20A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
FXHB22-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
FXHB22A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
FXHB25-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16] |
FXHB25A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16] |
FXHB30-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16,20] |
FXHB30A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16,20] |
PFXHB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3 |
PFXHB6A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3 |
PFXHB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4 |
PFXHB8A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4 |
PFXHB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
PFXHB10A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
PFXHB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,6,8] |
PFXHB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,6,8] |
PFXHB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
PFXHB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
PFXHB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
PFXHB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
PFXHB20-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
PFXHB20A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
PFXHB22-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
PFXHB22A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
PFXHB25-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16] |
PFXHB25A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16] |
PFXHB30-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16,20] |
PFXHB30A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16,20] |
PHFXHB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3 |
PHFXHB6A |
PHFXHB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4 |
PHFXHB8A |
PHFXHB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
PHFXHB10A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
PHFXHB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,6,8] |
PHFXHB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,6,8] |
PHFXHB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
PHFXHB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
PHFXHB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
PHFXHB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
PHFXHB20-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
PHFXHB20A |
PHFXHB22-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
PHFXHB22A |
PHFXHB25-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16] |
PHFXHB25A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16] |
PHFXHB30-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16,20] |
PHFXHB30A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16,20] |
Cargando…
Método de retención del eje | Tornillo de montaje | Método de retención de rodamientos | Tornillo (roscado) | Forma del hombro | 2 pisos |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente