(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma del hombro: 2 Bailarinas con hombro
· Método de retención del rodamiento: Tuerca (Roscado)
· Método de retención del eje: Montaje de tuerca con piloto
· Material: Acero inoxidable
· Tratamiento térmico: No endurecido
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
FXDC | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) |
PFXDC | Niquelado electrolítico | |
SFXDC | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | Dg6 | Incremento de 1 mm | Selección MA (gruesa) | P g6 | M (grueso) | V | H | W | Precio unitario | ||||||||||||||||||
Tipo | No. | Y | F | G | FXDC | PFXDC | SFXDC | ||||||||||||||||||||
FXDC PFXDC SFXDC | 3 | 3 | - 0.002 - 0.008 | 7~30 | 3~50 | 3~ 8 | 3 | 3 | M 3 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||
3A | 9 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | - 0.004 - 0.012 | 3 | 4 | 4 | M 4 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
4A | 10 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | M 5 | 7 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
5A | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7~60 | 5~75 | 5~10 | 4 | 5 | 6 | 6 | M 6 | 8 | 10 | 8 | |||||||||||||||
6A | 12 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | - 0.005 - 0.014 | 5 | 6 | 8 | 8 | M 8 | 10 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
8A | 14 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | M10 | 13 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
10A | 18 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | - 0.006 - 0.017 | 10~75 | 5~15 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | M12 | 15 | 17 | 14 | ||||||||||||||
13 | 13 | 16 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 8 | 10 | 12 | (15) | 18 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||
16 | 16 | 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 5~20 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||
18 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | - 0.007 - 0.020 | 7~60 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 20 | M20 | 24 | 26 | 24 | ||||||||||||||
20A | 16 | M16 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 20 | M20 | 26 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||
22A | 16 | M16 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 20 | M20 | 29 | 31 | 27 | ||||||||||||||
25A | 16 | M16 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 30 | 20 | M20 | 34 | 36 | 32 | ||||||||||||||
30A | 16 | M16 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
FXDC3-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MA3 |
FXDC3-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MSC3 |
FXDC3A-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MA3 |
FXDC3A-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MSC3 |
FXDC4-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MA[3,4] |
FXDC4-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MSC[3,4] |
FXDC4A-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MA[3,4] |
FXDC4A-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MSC[3,4] |
FXDC5-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MA[3,4,5] |
FXDC5-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MSC[3,4,5] |
FXDC5A-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MA[3,4,5] |
FXDC5A-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MSC[3,4,5] |
FXDC6-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,5,6] |
FXDC6-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MSC[4,5,6] |
FXDC6A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,5,6] |
FXDC6A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MSC[4,5,6] |
FXDC8-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[5,6,8] |
FXDC8-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MSC[5,6,8] |
FXDC8A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[5,6,8] |
FXDC8A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MSC[5,6,8] |
FXDC10-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[6,8,10] |
FXDC10-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MSC[6,8,10] |
FXDC10A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[6,8,10] |
FXDC10A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MSC[6,8,10] |
FXDC12-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MA[6,8,10,12] |
FXDC12-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MSC[6,8,10,12] |
FXDC13-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MA[6,8,10,12] |
FXDC13-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MSC[6,8,10,12] |
FXDC15-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MA[8,10,12] |
FXDC15-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MSC[8,10,12,15] |
FXDC16-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MA[8,10,12] |
FXDC16-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MSC[8,10,12,15] |
FXDC17-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[10,12,16] |
FXDC17-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MSC[10,12,15] |
FXDC18-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[10,12,16] |
FXDC18-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MSC[10,12,15] |
FXDC20-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[10,12,16,20] |
FXDC20-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MSC[10,12,15,16,20] |
FXDC20A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[10,12,16,20] |
FXDC20A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MSC[10,12,15,16,20] |
FXDC22-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[10,12,16,20] |
FXDC22-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MSC[10,12,15,16,20] |
FXDC22A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[10,12,16,20] |
FXDC22A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MSC[10,12,15,16,20] |
FXDC25-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[10,12,16,20,24] |
FXDC25-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MSC[10,12,15,16,20,24,25] |
FXDC25A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[10,12,16,20,24] |
FXDC25A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MSC[10,12,15,16,20,24,25] |
FXDC30-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[12,16,20,24,30] |
FXDC30-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MSC[12,15,16,20,24,25,30] |
FXDC30A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[12,16,20,24,30] |
FXDC30A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MSC[12,15,16,20,24,25,30] |
PFXDC3-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MA3 |
PFXDC3-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MSC3 |
PFXDC3A-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MA3 |
PFXDC3A-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MSC3 |
PFXDC4-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MA[3,4] |
PFXDC4-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MSC[3,4] |
PFXDC4A-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MA[3,4] |
PFXDC4A-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MSC[3,4] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Método de retención del eje | Tuerca con piloto | Método de retención de rodamientos | Tuerca (Roscada) | Tratamiento térmico | No endurecido |
---|---|---|---|---|---|
Forma del hombro | 2 pisos con hombro | Método de Especificación de Longitud de Rosca | Tipo fijo de longitud de rosca |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente