(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ejes en voladizo: piloto, cabeza hexagonal, extremo roscado

Ejes en voladizo: piloto, cabeza hexagonal, extremo roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

· Forma del hombro: Maleficio
· Método de retención del rodamiento: Tuerca (Roscado)
· Método de retención del eje: Montaje de tuerca con piloto
· Tratamiento térmico: No endurecido
· Método de especificación de la longitud del hilo: Tipo fijo de longitud de hilo

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes en voladizo - Tipo piloto - Hexágono, ambos extremos roscados: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LXCCAcero al carbón 1045(Óxido negro)

Especificaciones

Ejes en voladizo - Tipo piloto - Hexágono, ambos extremos roscados: Imagen relacionada
Número de parteDg6Incremento de 1 mmMA (grueso)
Selección
Pg6M
(Rosca gruesa)
B(C)
TipoNo.YFG
LXCC 33-0.002
-0.008
2~303~503~833M 366.9
44-0.004
-0.012
344M 4
553455M 578.1
662~605~755~104566M 689.2
88-0.005
-0.014
5688M 81011.5
1010681010M101315.0
1212-0.006
-0.017
10~755~1568101212M121416.2
13131719.6
151581012(15)
16161921.9
17175~201012(15)16
18182427.7
2020-0.007
-0.020
4~601012(15)162020M20
20A16M16
222220M20
22A16M16
25251012(15)162024(25)20M202731.2
25A16M16
303012(15)162024(25)3020M203236.9
30A16M16
[ ! ] Las dimensiones MA con () (M15 y M25) son hilos finos. Especifique MSC en lugar de MA.

Modificaciones

Ejes en voladizo - Tipo piloto - Hexágono, ambos extremos roscados: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LXCC3-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MA3
LXCC3-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MSC3
LXCC4-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MA[3,​4]
LXCC4-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MSC[3,​4]
LXCC5-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MA[3,​4,​5]
LXCC5-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MSC[3,​4,​5]
LXCC6-[2-60/1]-F[5-75/1]-G[5-10/1]-MA[4,​5,​6]
LXCC6-[2-60/1]-F[5-75/1]-G[5-10/1]-MSC[4,​5,​6]
LXCC8-[2-60/1]-F[5-75/1]-G[5-10/1]-MA[5,​6,​8]
LXCC8-[2-60/1]-F[5-75/1]-G[5-10/1]-MSC[5,​6,​8]
LXCC10-[2-60/1]-F[5-75/1]-G[5-10/1]-MA[6,​8,​10]
LXCC10-[2-60/1]-F[5-75/1]-G[5-10/1]-MSC[6,​8,​10]
LXCC12-[2-60/1]-F[10-75/1]-G[5-15/1]-MA[6,​8,​10,​12]
LXCC12-[2-60/1]-F[10-75/1]-G[5-15/1]-MSC[6,​8,​10,​12]
LXCC13-[2-60/1]-F[10-75/1]-G[5-15/1]-MA[6,​8,​10,​12]
LXCC13-[2-60/1]-F[10-75/1]-G[5-15/1]-MSC[6,​8,​10,​12]
LXCC15-[2-60/1]-F[10-75/1]-G[5-15/1]-MA[8,​10,​12]
LXCC15-[2-60/1]-F[10-75/1]-G[5-15/1]-MSC[8,​10,​12,​15]
LXCC16-[2-60/1]-F[10-75/1]-G[5-15/1]-MA[8,​10,​12]
LXCC16-[2-60/1]-F[10-75/1]-G[5-15/1]-MSC[8,​10,​12,​15]
LXCC17-[2-60/1]-F[10-75/1]-G[5-20/1]-MA[10,​12,​16]
LXCC17-[2-60/1]-F[10-75/1]-G[5-20/1]-MSC[10,​12,​15,​16]
LXCC18-[2-60/1]-F[10-75/1]-G[5-20/1]-MA[10,​12,​16]
LXCC18-[2-60/1]-F[10-75/1]-G[5-20/1]-MSC[10,​12,​15,​16]
LXCC20-[4-60/1]-F[10-75/1]-G[5-20/1]-MA[10,​12,​16,​20]
LXCC20-[4-60/1]-F[10-75/1]-G[5-20/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
LXCC20A-[4-60/1]-F[10-75/1]-G[5-20/1]-MA[10,​12,​16,​20]
LXCC20A-[4-60/1]-F[10-75/1]-G[5-20/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
LXCC22-[4-60/1]-F[10-75/1]-G[5-20/1]-MA[10,​12,​16,​20]
LXCC22-[4-60/1]-F[10-75/1]-G[5-20/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
LXCC22A-[4-60/1]-F[10-75/1]-G[5-20/1]-MA[10,​12,​16,​20]
LXCC22A-[4-60/1]-F[10-75/1]-G[5-20/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
LXCC25-[4-60/1]-F[10-75/1]-G[5-20/1]-MA[10,​12,​16,​20,​24]
LXCC25-[4-60/1]-F[10-75/1]-G[5-20/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20,​24,​25]
LXCC25A-[4-60/1]-F[10-75/1]-G[5-20/1]-MA[10,​12,​16,​20,​24]
LXCC25A-[4-60/1]-F[10-75/1]-G[5-20/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20,​24,​25]
LXCC30-[4-60/1]-F[10-75/1]-G[5-20/1]-MA[12,​16,​20,​24,​30]
LXCC30-[4-60/1]-F[10-75/1]-G[5-20/1]-MSC[12,​15,​16,​20,​24,​25,​30]
LXCC30A-[4-60/1]-F[10-75/1]-G[5-20/1]-MA[12,​16,​20,​24,​30]
LXCC30A-[4-60/1]-F[10-75/1]-G[5-20/1]-MSC[12,​15,​16,​20,​24,​25,​30]
PLXCC3-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MA3
PLXCC3-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MSC3
PLXCC4-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MA[3,​4]
PLXCC4-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MSC[3,​4]
PLXCC5-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MA[3,​4,​5]
PLXCC5-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MSC[3,​4,​5]
PLXCC6-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,​5,​6]
PLXCC6-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MSC[4,​5,​6]
PLXCC8-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[5,​6,​8]
PLXCC8-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MSC[5,​6,​8]
PLXCC10-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[6,​8,​10]
PLXCC10-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MSC[6,​8,​10]
PLXCC12-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PLXCC12-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MSC[6,​8,​10,​12]
PLXCC13-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PLXCC13-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MSC[6,​8,​10,​12]
PLXCC15-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MA[8,​10,​12]
PLXCC15-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MSC[8,​10,​12,​15]
PLXCC16-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MA[8,​10,​12]
PLXCC16-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MSC[8,​10,​12,​15]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial M (grueso) Cambiar a Rosca fina [MSC]
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Selección de diámetro de hilo [MA] Y
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

103-PavonadoM3-3 ~ 503 ~ 832 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

103-PavonadoM333 ~ 503 ~ 8-2 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

104-PavonadoM4-3 ~ 503 ~ 83 ~ 42 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

104-PavonadoM43 ~ 43 ~ 503 ~ 8-2 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

105-PavonadoM5-3 ~ 503 ~ 83 ~ 52 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

105-PavonadoM53 ~ 53 ~ 503 ~ 8-2 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

106-PavonadoM6-5 ~ 755 ~ 104 ~ 62 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

106-PavonadoM64 ~ 65 ~ 755 ~ 10-2 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

108-PavonadoM8-5 ~ 755 ~ 105 ~ 82 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

108-PavonadoM85 ~ 85 ~ 755 ~ 10-2 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010-PavonadoM10-5 ~ 755 ~ 106 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010-PavonadoM106 ~ 105 ~ 755 ~ 10-2 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012-PavonadoM12-10 ~ 755 ~ 156 ~ 122 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012-PavonadoM126 ~ 1210 ~ 755 ~ 15-2 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1013-PavonadoM12-10 ~ 755 ~ 156 ~ 122 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1013-PavonadoM126 ~ 1210 ~ 755 ~ 15-2 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015-PavonadoM12-10 ~ 755 ~ 158 ~ 122 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015-PavonadoM128 ~ 1510 ~ 755 ~ 15-2 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1016-PavonadoM12-10 ~ 755 ~ 158 ~ 122 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1016-PavonadoM128 ~ 1510 ~ 755 ~ 15-2 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1017-PavonadoM12-10 ~ 755 ~ 2010 ~ 162 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1017-PavonadoM1210 ~ 1610 ~ 755 ~ 20-2 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018-PavonadoM12-10 ~ 755 ~ 2010 ~ 162 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018-PavonadoM1210 ~ 1610 ~ 755 ~ 20-2 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020-PavonadoM20-10 ~ 755 ~ 2010 ~ 204 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020-PavonadoM2010 ~ 2010 ~ 755 ~ 20-4 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020-PavonadoM16-10 ~ 755 ~ 2010 ~ 204 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020-PavonadoM1610 ~ 2010 ~ 755 ~ 20-4 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1022-PavonadoM20-10 ~ 755 ~ 2010 ~ 204 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1022-PavonadoM2010 ~ 2010 ~ 755 ~ 20-4 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1022-PavonadoM16-10 ~ 755 ~ 2010 ~ 204 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1022-PavonadoM1610 ~ 2010 ~ 755 ~ 20-4 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025-PavonadoM20-10 ~ 755 ~ 2010 ~ 244 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025-PavonadoM2010 ~ 2510 ~ 755 ~ 20-4 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025-PavonadoM16-10 ~ 755 ~ 2010 ~ 244 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025-PavonadoM1610 ~ 2510 ~ 755 ~ 20-4 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030-PavonadoM20-10 ~ 755 ~ 2012 ~ 304 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030-PavonadoM2012 ~ 3010 ~ 755 ~ 20-4 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030-PavonadoM16-10 ~ 755 ~ 2012 ~ 304 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030-PavonadoM1612 ~ 3010 ~ 755 ~ 20-4 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

103-Niquelado sin electrodosM3-3 ~ 503 ~ 832 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

103-Niquelado sin electrodosM333 ~ 503 ~ 8-2 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

104-Niquelado sin electrodosM4-3 ~ 503 ~ 83 ~ 42 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

104-Niquelado sin electrodosM43 ~ 43 ~ 503 ~ 8-2 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

105-Niquelado sin electrodosM5-3 ~ 503 ~ 83 ~ 52 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

105-Niquelado sin electrodosM53 ~ 53 ~ 503 ~ 8-2 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

106-Niquelado sin electrodosM6-5 ~ 1005 ~ 104 ~ 62 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

106-Niquelado sin electrodosM64 ~ 65 ~ 1005 ~ 10-2 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

108-Niquelado sin electrodosM8-5 ~ 1005 ~ 105 ~ 82 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

108-Niquelado sin electrodosM85 ~ 85 ~ 1005 ~ 10-2 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010-Niquelado sin electrodosM10-5 ~ 1005 ~ 106 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010-Niquelado sin electrodosM106 ~ 105 ~ 1005 ~ 10-2 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012-Niquelado sin electrodosM12-10 ~ 1505 ~ 156 ~ 122 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012-Niquelado sin electrodosM126 ~ 1210 ~ 1505 ~ 15-2 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1013-Niquelado sin electrodosM12-10 ~ 1505 ~ 156 ~ 122 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1013-Niquelado sin electrodosM126 ~ 1210 ~ 1505 ~ 15-2 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015-Niquelado sin electrodosM12-10 ~ 1505 ~ 158 ~ 122 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015-Niquelado sin electrodosM128 ~ 1510 ~ 1505 ~ 15-2 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1016-Niquelado sin electrodosM12-10 ~ 1505 ~ 158 ~ 122 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1016-Niquelado sin electrodosM128 ~ 1510 ~ 1505 ~ 15-2 ~ 60

Cargando…

Más información

[ ! ]Para pedidos de mayor cantidad, "Días para enviar" pueden diferir del término del catálogo publicado. >> P.87

Ejemplo

Ejes en voladizo - Tipo piloto - Hexágono, ambos extremos roscados: Imagen relacionada
 

Información básica

Método de retención del eje Tuerca con piloto Método de retención de rodamientos Tuerca (Roscada) Tratamiento térmico No endurecido
Forma del hombro Maleficio Método de Especificación de Longitud de Rosca Tipo fijo de longitud de rosca

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm