(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma del hombro: 2 Bailarinas con hombro
· Método de retención del rodamiento: Tuerca (Roscado)
· Método de retención del eje: Montaje de tuerca
· Material: Acero inoxidable
· Tratamiento térmico: No endurecido
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
FXBC | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) |
PFXBC | Niquelado electrolítico | |
SFXBC | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | Y | - | F | - | N | - | MA |
FXAC12 LXNAC10 | - - | 25 30 | - - | F22 F50 | - | N10 | - - | MA8 MA6 |
Número de parte | Dg6 | Incremento de 1 mm | MA (grueso) | V | H | W | M (Rosca gruesa) | |||||||||||||||
Tipo | No. | Y | F | |||||||||||||||||||
FXBC PFXBC SFXBC | 3 | 3 | -0.002 -0.008 | 7~30 | 3~50 | 3 | 5 | 7 | 5 | M3 | ||||||||||||
3A | 9 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | -0.004 -0.012 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | M4 | ||||||||||||||
4A | 10 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | M5 | ||||||||||||||
5A | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 7~60 | 5~100 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | M6 | ||||||||||||
6A | 12 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | M8 | |||||||||||||
8A | 14 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 13 | M10 | ||||||||||||||
10A | 18 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~100 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 14 | M12 | |||||||||||
13 | 13 | 16 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | 8 | 10 | 12 | (15) | 18 | 20 | 17 | ||||||||||||||
16 | 16 | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
17 | 17 | 20 | 22 | 19 | ||||||||||||||||||
18 | 18 | 21 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | 26 | 24 | M20 | |||||||||||
20A | M16 | |||||||||||||||||||||
22 | 22 | 26 | 28 | M20 | ||||||||||||||||||
22A | M16 | |||||||||||||||||||||
25 | 25 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 29 | 31 | 27 | M20 | ||||||||||
25A | M16 | |||||||||||||||||||||
30 | 30 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 30 | 34 | 36 | 32 | M20 | ||||||||||
30A | M16 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
FXBC3-[7-30/1]-F[3-50/1]-MA3 |
FXBC3-[7-30/1]-F[3-50/1]-MSC3 |
FXBC3A-[7-30/1]-F[3-50/1]-MA3 |
FXBC3A-[7-30/1]-F[3-50/1]-MSC3 |
FXBC4-[7-30/1]-F[3-50/1]-MA[3,4] |
FXBC4-[7-30/1]-F[3-50/1]-MSC[3,4] |
FXBC4A-[7-30/1]-F[3-50/1]-MA[3,4] |
FXBC4A-[7-30/1]-F[3-50/1]-MSC[3,4] |
FXBC5-[7-30/1]-F[3-50/1]-MA[3,4,5] |
FXBC5-[7-30/1]-F[3-50/1]-MSC[3,4,5] |
FXBC5A-[7-30/1]-F[3-50/1]-MA[3,4,5] |
FXBC5A-[7-30/1]-F[3-50/1]-MSC[3,4,5] |
FXBC6-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
FXBC6-[7-60/1]-F[5-100/1]-MSC[4,5,6] |
FXBC6A-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
FXBC6A-[7-60/1]-F[5-100/1]-MSC[4,5,6] |
FXBC8-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[5,6,8] |
FXBC8-[7-60/1]-F[5-100/1]-MSC[5,6,8] |
FXBC8A-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[5,6,8] |
FXBC8A-[7-60/1]-F[5-100/1]-MSC[5,6,8] |
FXBC10-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[6,8,10] |
FXBC10-[7-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,8,10] |
FXBC10A-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[6,8,10] |
FXBC10A-[7-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,8,10] |
FXBC12-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[6,8,10,12] |
FXBC12-[7-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,8,10,12] |
FXBC13-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[6,8,10,12] |
FXBC13-[7-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,8,10,12] |
FXBC15-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[8,10,12] |
FXBC15-[7-60/1]-F[10-100/1]-MSC[8,10,12,15] |
FXBC16-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[8,10,12] |
FXBC16-[7-60/1]-F[10-100/1]-MSC[8,10,12,15] |
FXBC17-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[8,10,12] |
FXBC17-[7-60/1]-F[10-100/1]-MSC[8,10,12,15] |
FXBC18-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[8,10,12] |
FXBC18-[7-60/1]-F[10-100/1]-MSC[8,10,12,15] |
FXBC20-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[10,12,16,20] |
FXBC20-[7-60/1]-F[10-100/1]-MSC[10,12,15,16,20] |
FXBC20A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[10,12,16,20] |
FXBC20A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MSC[10,12,15,16,20] |
FXBC22-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[10,12,16,20] |
FXBC22-[7-60/1]-F[10-100/1]-MSC[10,12,15,16,20] |
FXBC22A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[10,12,16,20] |
FXBC22A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MSC[10,12,15,16,20] |
FXBC25-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[10,12,16,20,24] |
FXBC25-[7-60/1]-F[10-100/1]-MSC[10,12,15,16,20,24,25] |
FXBC25A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[10,12,16,20,24] |
FXBC25A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MSC[10,12,15,16,20,24,25] |
FXBC30-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[12,16,20,24,30] |
FXBC30-[7-60/1]-F[10-100/1]-MSC[12,15,16,20,24,25,30] |
FXBC30A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[12,16,20,24,30] |
FXBC30A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MSC[12,15,16,20,24,25,30] |
PFXBC3-[7-30/1]-F[3-50/1]-MA3 |
PFXBC3-[7-30/1]-F[3-50/1]-MSC3 |
PFXBC3A-[7-30/1]-F[3-50/1]-MA3 |
PFXBC3A-[7-30/1]-F[3-50/1]-MSC3 |
PFXBC4-[7-30/1]-F[3-50/1]-MA[3,4] |
PFXBC4-[7-30/1]-F[3-50/1]-MSC[3,4] |
PFXBC4A-[7-30/1]-F[3-50/1]-MA[3,4] |
PFXBC4A-[7-30/1]-F[3-50/1]-MSC[3,4] |
Cargando…
Método de retención del eje | Montaje de la tuerca | Método de retención de rodamientos | Tuerca (Roscada) | Tratamiento térmico | No endurecido |
---|---|---|---|---|---|
Forma del hombro | 2 pisos con hombro | Método de Especificación de Longitud de Rosca | Tipo fijo de longitud de rosca |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente