(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes en voladizo - estándar, extremo roscado

Ejes en voladizo - estándar, extremo roscado
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma del hombro: 2 Pisos
· Método de retención del rodamiento: Tuerca (Roscado)
· Método de retención del eje: Montaje de tuerca
· Material: Acero inoxidable

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes en voladizo: estándar, ambos extremos roscados: imagen relacionada
[ ! ]Consulte la tabla en >> Haga clic aquí para ver las dimensiones de socavado de hilo.
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Longitud de rosca fijaLongitud de hilo configurable
FXACFXNACAcero al carbón 1045(Óxido negro)
PFXAC-Niquelado electrolítico
SFXACSFXNACAcero inoxidable 304-
PHFXAC-Dureza de acero de aleación 4137: 35 a 40HRCNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte-Y-F-N-MA
FXAC12
LXNAC10
-
-
25
30
-
-
F22
F50

-

N10
-
-
MA8
MA6
Número de parteDg6Incremento de 1 mmMA (grueso)HWM (Rosca gruesa)
TipoNo.YFN
Longitud de rosca fija
FXAC
PFXAC
SFXAC
PHFXAC
(D≥6)

Longitud de hilo configurable
FXNAC
SFXNAC
33-0.002
-0.008
2~303~ 503~6 375M3
3A119
44-0.004
-0.012
4~8 3 486M4
4A1210
555~10 3 4 597M5
5A1311
662~605~1006~12 4 5 6108M6
6A1412
88-0.005
-0.014
8~16 5 6 81210M8
8A1614
101010~20 6 8101513M10
10A2017
1212-0.006
-0.017
10~10012~24 6 810121714M12
13131815
1515 6 81012(15)2017
16162118
1717 81012(15)2219
18182320
2020-0.007
-0.020
4~6020~401012(15)16202624M20
20AM16
222228M20
22AM16
25251012(15)162024(25)3127M20
25AM16
303012(15)162024(25)303632M20
30AM16
[ ! ]Las dimensiones MA con () (M15 y M25) son hilos finos. Especifique MSC en lugar de MA. [! ] N está disponible solo para el tipo configurable de longitud de rosca. [! ] PHFXAC es aplicable a D6 o especificaciones más grandes.

Modificaciones

Ejes en voladizo: estándar, ambos extremos roscados: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FXAC3-[2-30/1]-F[3-50/1]-MA3
FXAC3-[2-30/1]-F[3-50/1]-MSC3
FXAC3A-[2-30/1]-F[3-50/1]-MA3
FXAC3A-[2-30/1]-F[3-50/1]-MSC3
FXAC4-[2-30/1]-F[3-50/1]-MA[3,​4]
FXAC4-[2-30/1]-F[3-50/1]-MSC[3,​4]
FXAC4A-[2-30/1]-F[3-50/1]-MA[3,​4]
FXAC4A-[2-30/1]-F[3-50/1]-MSC[3,​4]
FXAC5-[2-30/1]-F[3-50/1]-MA[3,​4,​5]
FXAC5-[2-30/1]-F[3-50/1]-MSC[3,​4,​5]
FXAC5A-[2-30/1]-F[3-50/1]-MA[3,​4,​5]
FXAC5A-[2-30/1]-F[3-50/1]-MSC[3,​4,​5]
FXAC6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,​5,​6]
FXAC6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MSC[4,​5,​6]
FXAC6A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,​5,​6]
FXAC6A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MSC[4,​5,​6]
FXAC8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[5,​6,​8]
FXAC8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MSC[5,​6,​8]
FXAC8A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[5,​6,​8]
FXAC8A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MSC[5,​6,​8]
FXAC10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[6,​8,​10]
FXAC10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,​8,​10]
FXAC10A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[6,​8,​10]
FXAC10A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,​8,​10]
FXAC12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXAC12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[6,​8,​10,​12]
FXAC13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXAC13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[6,​8,​10,​12]
FXAC15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12]
FXAC15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,​10,​12,​15]
FXAC16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12]
FXAC16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,​10,​12,​15]
FXAC17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12]
FXAC17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,​10,​12,​15]
FXAC18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12]
FXAC18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,​10,​12,​15]
FXAC20-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[10,​12,​16,​20]
FXAC20-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
FXAC20A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[10,​12,​16,​20]
FXAC20A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
FXAC22-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[10,​12,​16,​20]
FXAC22-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
FXAC22A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[10,​12,​16,​20]
FXAC22A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
FXAC25-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[10,​12,​16,​20,​24]
FXAC25-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20,​24,​25]
FXAC25A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[10,​12,​16,​20,​24]
FXAC25A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20,​24,​25]
FXAC30-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[12,​16,​20,​24,​30]
FXAC30-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[12,​15,​16,​20,​24,​25,​30]
FXAC30A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[12,​16,​20,​24,​30]
FXAC30A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[12,​15,​16,​20,​24,​25,​30]
FXNAC3-[2-30/1]-F[3-50/1]-N[3-6/1]-MA3
FXNAC3-[2-30/1]-F[3-50/1]-N[3-6/1]-MSC3
FXNAC3A-[2-30/1]-F[3-50/1]-N[3-6/1]-MA3
FXNAC3A-[2-30/1]-F[3-50/1]-N[3-6/1]-MSC3
FXNAC4-[2-30/1]-F[3-50/1]-N[4-8/1]-MA[3,​4]
FXNAC4-[2-30/1]-F[3-50/1]-N[4-8/1]-MSC[3,​4]
FXNAC4A-[2-30/1]-F[3-50/1]-N[4-8/1]-MA[3,​4]
FXNAC4A-[2-30/1]-F[3-50/1]-N[4-8/1]-MSC[3,​4]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial Tratamiento térmico Método de Especificación de Longitud de Rosca M (grueso) Dimensión H
(mm)
Longitud de Rosca N
(mm)
Cambiar a Rosca fina [MSC]
(mm)
F
(mm)
Selección de diámetro de hilo [MA] Y
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

103-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM374.5-3 ~ 5032 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

103-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM374.533 ~ 50-2 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

103-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM3114.5-3 ~ 5032 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

103-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM3114.533 ~ 50-2 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

104-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM486-3 ~ 503 ~ 42 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

104-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM4863 ~ 43 ~ 50-2 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

104-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM4126-3 ~ 503 ~ 42 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

104-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM41263 ~ 43 ~ 50-2 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

105-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM597.5-3 ~ 503 ~ 52 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

105-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM597.53 ~ 53 ~ 50-2 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

105-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM5137.5-3 ~ 503 ~ 52 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

105-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM5137.53 ~ 53 ~ 50-2 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

106-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM6109-5 ~ 1004 ~ 62 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

106-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM61094 ~ 65 ~ 100-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM6149-5 ~ 1004 ~ 62 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM61494 ~ 65 ~ 100-2 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

108-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM81212-5 ~ 1005 ~ 82 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

108-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM812125 ~ 85 ~ 100-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM81612-5 ~ 1005 ~ 82 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM816125 ~ 85 ~ 100-2 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM101515-5 ~ 1006 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM1015156 ~ 105 ~ 100-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM102015-5 ~ 1006 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM1020156 ~ 105 ~ 100-2 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM12-18-10 ~ 1506 ~ 122 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM12-186 ~ 1210 ~ 150-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM12-18-10 ~ 1506 ~ 122 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM12-186 ~ 1210 ~ 150-2 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1015-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM12-18-10 ~ 1508 ~ 122 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1015-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM12-188 ~ 1510 ~ 150-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM12-18-10 ~ 1508 ~ 122 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM12-188 ~ 1510 ~ 150-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM12-18-10 ~ 1508 ~ 122 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM12-188 ~ 1510 ~ 150-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM12-18-10 ~ 1508 ~ 122 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM12-188 ~ 1510 ~ 150-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM20-30-10 ~ 15010 ~ 204 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM20-3010 ~ 2010 ~ 150-4 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM16-24-10 ~ 15010 ~ 204 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM16-2410 ~ 2010 ~ 150-4 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM20-30-10 ~ 15010 ~ 204 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM20-3010 ~ 2010 ~ 150-4 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM16-24-10 ~ 15010 ~ 204 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM16-2410 ~ 2010 ~ 150-4 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM20-30-10 ~ 15010 ~ 244 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM20-3010 ~ 2510 ~ 150-4 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM16-24-10 ~ 15010 ~ 244 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM16-2410 ~ 2510 ~ 150-4 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM20-30-10 ~ 15012 ~ 304 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM20-3012 ~ 3010 ~ 150-4 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM16-24-10 ~ 15012 ~ 304 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM16-2412 ~ 3010 ~ 150-4 ~ 75
1 Pieza(s)

8 Días o más

103-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM373 ~ 6-3 ~ 5032 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

103-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM373 ~ 633 ~ 50-2 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

103-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM3113 ~ 6-3 ~ 5032 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

103-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM3113 ~ 633 ~ 50-2 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

104-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM484 ~ 8-3 ~ 503 ~ 42 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

104-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM484 ~ 83 ~ 43 ~ 50-2 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

104-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM4124 ~ 8-3 ~ 503 ~ 42 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

104-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM4124 ~ 83 ~ 43 ~ 50-2 ~ 30

Cargando…

Ejemplo

Ejes en voladizo: estándar, ambos extremos roscados: imagen relacionada
 

Información básica

Método de retención del eje Montaje de la tuerca Método de retención de rodamientos Tuerca (Roscada) Forma del hombro 2 pisos