(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ejes Rotativos - Huecos y rectos.

Ejes Rotativos - Huecos y rectos.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Los ejes giratorios huecos rectos están disponibles en acero al carbono 1045 o equivalente y en acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Óxido negro y niquelado electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 10 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 20 mm - 600 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.

Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes rotativos huecos - Rectos: imagen relacionada
[ ! ]Circularidad / rectitud / perpendicularidad >> Haga clic aquí
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
PFRAcero al carbón 1045(Óxido negro)
PPFRNiquelado electrolítico
SPFRAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-L
PFR20-300
Número de parteLd
TipoDg6Incremento de 0.1 mm
PFR
PPFR
SPFR
10-0.005
-0.014
20.0~500.0 6
12-0.006
-0.017
30.0~600.0 6
1530.0~600.010
20-0.007
-0.020
40.0~600.011.7
2550.0~600.015.2
3060.0~600.016
35-0.009
-0.025
70.0~600.020.1
4080.0~600.022.7
50100.0~600.024

Modificaciones

Ejes rotativos huecos - Rectos: imagen relacionada
[ ! ]Para obtener detalles de Keyway, consulte >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PFR10-[20-500/0.1]
PFR12-[30-600/0.1]
PFR15-[30-600/0.1]
PFR20-[40-600/0.1]
PFR25-[50-600/0.1]
PFR30-[60-600/0.1]
PFR35-[70-600/0.1]
PFR40-[80-600/0.1]
PFR50-[100-600/0.1]
PPFR10-[20-500/0.1]
PPFR12-[30-600/0.1]
PPFR15-[30-600/0.1]
PPFR20-[40-600/0.1]
PPFR25-[50-600/0.1]
PPFR30-[60-600/0.1]
PPFR35-[70-600/0.1]
PPFR40-[80-600/0.1]
PPFR50-[100-600/0.1]
SPFR10-[20-500/0.1]
SPFR12-[30-600/0.1]
SPFR15-[30-600/0.1]
SPFR20-[40-600/0.1]
SPFR25-[50-600/0.1]
SPFR30-[60-600/0.1]
SPFR35-[70-600/0.1]
SPFR40-[80-600/0.1]
SPFR50-[100-600/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

16 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30 ~ 600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1015[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30 ~ 600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado40 ~ 600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado50 ~ 600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado60 ~ 600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1035[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado70 ~ 600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1040[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado80 ~ 600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1050[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado100 ~ 600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30 ~ 600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1015[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30 ~ 600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos40 ~ 600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos50 ~ 600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos60 ~ 600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1035[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos70 ~ 600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1040[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos80 ~ 600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1050[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos100 ~ 600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1010Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

1012Acero inoxidable 304Ninguno30 ~ 600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1015Acero inoxidable 304Ninguno30 ~ 600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1020Acero inoxidable 304Ninguno40 ~ 600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1025Acero inoxidable 304Ninguno50 ~ 600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1030Acero inoxidable 304Ninguno60 ~ 600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1035Acero inoxidable 304Ninguno70 ~ 600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1040Acero inoxidable 304Ninguno80 ~ 600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1050Acero inoxidable 304Ninguno100 ~ 600

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Hueco Extremo (izquierdo) Sin maquinado Extremo (derecho) Sin maquinado
Tratamiento térmico No endurecido Chavetero Opción de chavetero (alteración) Tolerancia de diámetro del eje (solo métrica) g6 (tierra)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm