(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ejes Rotativos - Ambos extremos cuentan con roscado interno.

Ejes Rotativos - Ambos extremos cuentan con roscado interno.
  • Menor Tiempo de Envío

Se agregan nuevos tamaños de diámetro (13, 16, 17, 18 y 22) para los tipos de tolerancia h9. [3/31/23]
Ejes giratorios rectos: ambos extremos roscados están disponibles en acero al carbono 1045 o equivalente y en acero inoxidable 304 y acero de aleación 4137 o equivalente , con las siguientes opciones de tratamiento de superficie: Óxido negro y niquelado no electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 4 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 15 mm - 1000 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.

Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes rotativos - Ambos extremos con roscado interno: Related Image
· Materiales
TipoTolerancia D[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
 EstándarLlaves planas
NSFMRWNSFMRWSh9 (estirado en frío)Acero al carbón 1045 o equivalente-
SFMRWSFMRWS(Óxido negro)
PSFMRWPSFMRWSNiquelado electrolítico
SSFMRWSSFMRWSAcero inoxidable 304-
NSFHRWNSFHRWSh7 (tierra)Acero al carbón 1045 o equivalente-
SFHRWSFHRWS(Óxido negro)
PSFHRWPSFHRWSNiquelado electrolítico
SSFHRWSSFHRWSAcero inoxidable 304-
NSFRWNSFRWSg6 (tierra)Acero al carbón 1045 o equivalente-
SFRWSFRWS(Óxido negro)
PSFRWPSFRWSNiquelado electrolítico
SSFRWSSFRWSAcero inoxidable 304-
HFRWHFRWSAleación de acero 4137 o equivalente.
Dureza: 30 a 35HRC
(Óxido negro)
PHFRW-Niquelado electrolítico

Especificaciones

 Número de parte-L-M-N-SC

 
SFMRW30
SFHRWS25
-
-
250
200
-
-
M12
M8
-
-
N10
N12

-
SC20
①h9 (Cold-drawn)
Número de parteL = incremento de 0.1 mmM (grueso)/N (grueso)
Selección
SC
Incremento de 1 mm
Tipo llave plana únicamente
W2
TipoD
EstándarLlaves planas

NSFMRW

SFMRW

PSFMRW

SSFMRW
(D4, D5 y D6 no están disponibles para SSFMRW).
NSFMRWS

SFMRWS

PSFMRWS

SSFMRWS
(D4, D5 y D6 no están disponibles para SSFMRWS).


(Las llaves planas no están disponibles para D4 y D5).
415.0~200.02           ---
515.0~250.02 2.63          
615.0~400.02.634         SC+2≤L

SC=0 o SC≥1


[ ! ]Para SC ≤ Mx3
W-M≥2
58
815.0~500.02.63456       7
1015.0~600.0 3456       8
1215.0~700.0 4568      1010
1515.0~800.0  456810     13
2030.0~1000.0  4568101216   17
2550.0~1000.0  4568101216   22
3060.0~1000.0    6810121620  2715
3570.0~1000.0   681012162024 30
4080.0~1000.0      1012162024303620
50100.0~1000.0      121620243041
②h7 (Ground)
Número de parteL = incremento de 0.1 mmM (grueso)/N (grueso)
Selección
SC
Incremento de 1 mm
Tipo llave plana únicamente
W2
TipoD
EstándarLlaves planas



NSFHRW

SFHRW

PSFHRW

SSFHRW



NSFHRWS

SFHRWS

PSFHRWS

SSFHRWS


(Las llaves planas no están disponibles para D4 y D5).
415.0~200.02           ---
515.0~250.02 2.63          
615.0~400.02.634         SC+2≤L

SC=0 o SC≥1


[ ! ]Para SC ≤ Mx3
W-M≥2
58
815.0~500.02.63456       7
1015.0~600.0 3456       8
1215.0~700.0  4568      1010
1515.0~800.0  456810     13
1730.0~900.0  45681012    14
2030.0~900.0 4568101216   17
2550.0~900.0  4568101216   22
3060.0~900.0   6810121620  2715
3570.0~1000.0    681012162024 30
4080.0~1000.0      1012162024303620
50100.0~1000.0       121620243041
③g6 (Ground)
Número de parteL = incremento de 0.1 mmM (grueso)/N (grueso)
Selección
SC
Incremento de 1 mm
Tipo llave plana únicamente
W2
TipoD
EstándarLlaves planas
NSFRW

SFRW

PSFRW

SSFRW
(D13, 16, 18 y 22 no están disponibles para SSFRW).

*HFRW
(Solo los tamaños marcados con * están disponibles.)

*PHFRW
(Solo los tamaños marcados con * están disponibles.)


NSFRWS

SFRWS

PSFRWS

SSFRWS
(D13, 16, 18 y 22 no están disponibles para SSFRWS).
*HFRWS
(Solo los tamaños marcados con * están disponibles.)



(Las llaves planas no están disponibles para D4 y D5).
 415.0~200.02           ---
 515.0~250.02 2.63          
 615.0~400.02.634         SC+2≤L
SC=0 o SC≥1


[ ! ]Para SC ≤ Mx3
W-M≥2
58
 815.0~500.02.63456       7
 1015.0~600.0 3456       8
 1215.0~700.0  4568      1010
 1315.0~700.0  4568      11
*1515.0~800.0  456810     13
 1615.0~900.0  456810     14
 1730.0~900.0 45681012    
 1830.0~900.0 45681012    15
*2030.0~1000.0 4568101216   17
 2240.0~1000.0  4568101216   19
*2550.0~1000.0  4568101216   22
*3060.0~1000.0  6810121620  2715
*3570.0~1000.0    681012162024 30
*4080.0~1000.0      1012162024303620
*50100.0~1000.0      121620243041
[ ! ] For overall length L, Mx2+Nx2≤L is required. [ ! ] When L dimension is less than the pilot hole depth of tapped hole, the pilot hole might go through.
 

Alteraciones

[ ! ]Para los detalles de Keyway, haga clic aquí .
[ ! ]Para conocer las dimensiones de la ranura del anillo de retención, haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFRW15-[30-700/0.1]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
HFRW20-[40-800/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
HFRW25-[50-800/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
HFRW30-[60-800/0.1]-M[8,​10,​12,​16,​20]-N[8,​10,​12,​16,​20]
HFRW35-[70-800/0.1]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
HFRW40-[80-800/0.1]-M[12,​16,​20,​24,​30]-N[12,​16,​20,​24,​30]
HFRW50-[100-800/0.1]-M[16,​20,​24,​30]-N[16,​20,​24,​30]
HFRWS15-[30-700/0.1]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]-SC[0-690/1]
HFRWS20-[40-800/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-790/1]
HFRWS25-[50-800/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-790/1]
HFRWS30-[60-800/0.1]-M[8,​10,​12,​16,​20]-N[8,​10,​12,​16,​20]-SC[0-785/1]
HFRWS35-[70-800/0.1]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]-SC[0-785/1]
HFRWS40-[80-800/0.1]-M[12,​16,​20,​24,​30]-N[12,​16,​20,​24,​30]-SC[0-780/1]
HFRWS50-[100-800/0.1]-M[16,​20,​24,​30]-N[16,​20,​24,​30]-SC[0-780/1]
PHFRW15-[30-700/0.1]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
PHFRW20-[20-1000/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PHFRW20-[20-1000/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PHFRW20-[20-1000/0.1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PHFRW20-[20-1000/0.1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PHFRW25-[50-800/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
PHFRW30-[60-800/0.1]-M[8,​10,​12,​16,​20]-N[8,​10,​12,​16,​20]
PHFRW35-[70-800/0.1]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
PHFRW40-[80-800/0.1]-M[10,​12,​16,​20,​24,​30]-N[10,​12,​16,​20,​24,​30]
PHFRW40-[80-800/0.1]-M[10,​12,​16,​20,​24,​30]-ND[10,​12,​16,​20]
PHFRW40-[80-800/0.1]-MD[10,​12,​16,​20]-N[10,​12,​16,​20,​24,​30]
PHFRW40-[80-800/0.1]-MD[10,​12,​16,​20]-ND[10,​12,​16,​20]
PHFRW50-[100-800/0.1]-M[16,​20,​24,​30]-N[16,​20,​24,​30]
PSFHRW4-[15-200/0.1]-M2-N2
PSFHRW5-[15-250/0.1]-M[2,​2.6,​3]-N[2,​2.6,​3]
PSFHRW5-[15-250/0.1]-M[2,​2.6,​3]-ND3
PSFHRW5-[15-250/0.1]-MD3-N[2,​2.6,​3]
PSFHRW5-[15-250/0.1]-MD3-ND3
PSFHRW6-[15-400/0.1]-M[2.6,​3,​4]-N[2.6,​3,​4]
PSFHRW6-[15-400/0.1]-M[2.6,​3,​4]-ND[3,​4]
PSFHRW6-[15-400/0.1]-MD[3,​4]-N[2.6,​3,​4]
PSFHRW6-[15-400/0.1]-MD[3,​4]-ND[3,​4]
PSFHRW8-[15-500/0.1]-M[2.6,​3,​4,​5,​6]-N[2.6,​3,​4,​5,​6]
PSFHRW8-[15-500/0.1]-M[2.6,​3,​4,​5,​6]-ND[3,​4,​5,​6]
PSFHRW8-[15-500/0.1]-MD[3,​4,​5,​6]-N[2.6,​3,​4,​5,​6]
PSFHRW8-[15-500/0.1]-MD[3,​4,​5,​6]-ND[3,​4,​5,​6]
PSFHRW10-[15-600/0.1]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]
PSFHRW10-[15-600/0.1]-M[3,​4,​5,​6]-ND[3,​4,​5,​6]
PSFHRW10-[15-600/0.1]-MD[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]
PSFHRW10-[15-600/0.1]-MD[3,​4,​5,​6]-ND[3,​4,​5,​6]
PSFHRW12-[15-700/0.1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
PSFHRW12-[15-700/0.1]-M[4,​5,​6,​8]-ND[4,​5,​6,​8]
PSFHRW12-[15-700/0.1]-MD[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
PSFHRW12-[15-700/0.1]-MD[4,​5,​6,​8]-ND[4,​5,​6,​8]
PSFHRW15-[15-800/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSFHRW15-[15-800/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-ND[4,​5,​6,​8,​10]
PSFHRW15-[15-800/0.1]-MD[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSFHRW15-[15-800/0.1]-MD[4,​5,​6,​8,​10]-ND[4,​5,​6,​8,​10]
PSFHRW17-[30-900/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFHRW17-[30-900/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-ND[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFHRW17-[30-900/0.1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFHRW17-[30-900/0.1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12]-ND[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFHRW20-[30-1000/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFHRW20-[30-1000/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFHRW20-[30-1000/0.1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFHRW20-[30-1000/0.1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Tratamiento térmico Acabado superficial Tolerancia de diámetro del eje (solo métrica) Longitud L
(mm)
Profundidad de rosca gruesa [MD] = Mx3 Grueso Roscado [M] Profundidad roscada gruesa [ND] = Nx3 Grueso Roscado [N] SC
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)30 ~ 700-5 ~ 10-5 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)40 ~ 800-5 ~ 16-5 ~ 16-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)50 ~ 800-5 ~ 16-5 ~ 16-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)60 ~ 800-8 ~ 20-8 ~ 20-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)70 ~ 800-8 ~ 24-8 ~ 24-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)80 ~ 800-12 ~ 30-12 ~ 30-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)100 ~ 800-16 ~ 30-16 ~ 30-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)30 ~ 700-5 ~ 10-5 ~ 100 ~ 690
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)40 ~ 800-5 ~ 16-5 ~ 160 ~ 790
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)50 ~ 800-5 ~ 16-5 ~ 160 ~ 790
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)60 ~ 800-8 ~ 20-8 ~ 200 ~ 785
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)70 ~ 800-8 ~ 24-8 ~ 240 ~ 785
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)80 ~ 800-12 ~ 30-12 ~ 300 ~ 780
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)100 ~ 800-16 ~ 30-16 ~ 300 ~ 780
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 700-5 ~ 10-5 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)20 ~ 1000-4 ~ 16-4 ~ 16-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)20 ~ 1000-4 ~ 164 ~ 16--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)20 ~ 10004 ~ 16--4 ~ 16-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)20 ~ 10004 ~ 16-4 ~ 16--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)50 ~ 800-5 ~ 16-5 ~ 16-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)60 ~ 800-8 ~ 20-8 ~ 20-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)70 ~ 800-8 ~ 24-8 ~ 24-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)80 ~ 800-10 ~ 30-10 ~ 30-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)80 ~ 800-10 ~ 3010 ~ 20--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)80 ~ 80010 ~ 20--10 ~ 30-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)80 ~ 80010 ~ 20-10 ~ 20--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)100 ~ 800-16 ~ 30-16 ~ 30-
1 Pieza(s)

12 Días o más

104[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 200-2-2-
1 Pieza(s)

12 Días o más

105[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 250-2 ~ 3-2 ~ 3-
1 Pieza(s)

12 Días o más

105[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 250-2 ~ 33--
1 Pieza(s)

12 Días o más

105[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 2503--2 ~ 3-
1 Pieza(s)

12 Días o más

105[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 2503-3--
1 Pieza(s)

12 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 400-2.6 ~ 4-2.6 ~ 4-
1 Pieza(s)

12 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 400-2.6 ~ 43 ~ 4--
1 Pieza(s)

12 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 4003 ~ 4--2.6 ~ 4-
1 Pieza(s)

12 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 4003 ~ 4-3 ~ 4--
1 Pieza(s)

12 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 500-2.6 ~ 6-2.6 ~ 6-
1 Pieza(s)

12 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 500-2.6 ~ 63 ~ 6--
1 Pieza(s)

12 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 5003 ~ 6--2.6 ~ 6-
1 Pieza(s)

12 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 5003 ~ 6-3 ~ 6--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 600-3 ~ 6-3 ~ 6-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 600-3 ~ 63 ~ 6--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 6003 ~ 6--3 ~ 6-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 6003 ~ 6-3 ~ 6--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 700-4 ~ 8-4 ~ 8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 700-4 ~ 84 ~ 8--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 7004 ~ 8--4 ~ 8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 7004 ~ 8-4 ~ 8--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 800-4 ~ 10-4 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 800-4 ~ 104 ~ 10--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 8004 ~ 10--4 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 8004 ~ 10-4 ~ 10--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 900-4 ~ 12-4 ~ 12-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 900-4 ~ 124 ~ 12--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 9004 ~ 12--4 ~ 12-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 9004 ~ 12-4 ~ 12--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 1000-4 ~ 16-4 ~ 16-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 1000-4 ~ 164 ~ 16--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 10004 ~ 16--4 ~ 16-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 10004 ~ 16-4 ~ 16--

Cargando…

Más información

Seleccione entre h9 (extruido en frío), h7 (tierra) y g6 (tierra) para sus aplicaciones.

Ejemplo

Ejes rotativos - Ambos extremos con roscado interno: Related Image
 

Información básica

Forma básica Recto Extremo (izquierdo) Roscado interno Extremo (derecho) Roscado interno
Chavetero Opción de chavetero (alteración)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico