(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Hay nuevos tamaños de diámetro (13, 16, 18 y 22) disponibles con material SS. [3/31/23]
Los ejes giratorios rectos (ambos extremos escalonados y un extremo roscado) están disponibles en acero al carbono 1045 o equivalente y en acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie.: Óxido negro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 6 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 15 mm - 995 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
Estándar | Llaves planas | ||
NSFRE | NSFRES | Acero al carbón 1045 o equivalente | - |
SFRE | SFRES | (Óxido negro) | |
- | SSFRES | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | L | - | F | - | P | - | T | - | S | - | Q | - | SC |
SFRE25 | - | 300 | - | F50 | - | P20 | - | T20 | - | S15 | - | Q10 | - | SC70 |
Número de parte | - | L | - | F | - | P | - | M | - | T | - | S | - | Q |
SFRB20 | - | 400 | - | F25 | - | P16 | - | M10 | - | T20 | - | S15 | - | Q10 |
Número de parte | Incremento de 0.1 mm | Incremento de 1 mm | Q | Incremento de 1 mm | W | ℓ2 | (Y) máx. | |||||||||||||||
Tipo | D | L | F | T | P | S | Tipo de planos de llave inglesa SC solamente | |||||||||||||||
Estándar | Llaves planas | |||||||||||||||||||||
NSFRE SFRE | NSFRES SFRES SSFRES (D13, 16, 18 y 22 no están disponibles para SSFRES). | 6 | 15.0~395.0 | 2≤F≤Px5 | 5≤T≤Qx7 | 3≤P <D | Cuando Q≤6 S≤Qx3 Y S≤T-2 Cuando Q = 8 o 10 S≤Qx3 Y S≤T-3 Cuando Q≥12 S≤Qx3 Y S≤T-5 | 3 | 4 | 5 | SC+ℓ2≤L SC=0 o SC≥1 | 5 | 8 | 400 | ||||||||
8 | 15.0~495.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 500 | |||||||||||||||
10 | 15.0~595.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 600 | |||||||||||||||
12 | 15.0~695.0 | 5≤P <D | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 700 | |||||||||||||
13 | 15.0~695.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
15 | 15.0~795.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 800 | ||||||||||||||
16 | 15.0~895.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 900 | ||||||||||||||
17 | 30.0~895.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
18 | 30.0~895.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||||
20 | 30.0~995.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 1000 | ||||||||||||||
22 | 40.0~995.0 | 10≤P <D | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | ||||||||||||||
25 | 30.0~995.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | |||||||||||||||
30 | 30.0~995.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | |||||||||||||
35 | 40.0~995.0 | 16≤P <D | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | |||||||||||||
40 | 40.0~995.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||||
50 | 40.0~995.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SFRE6-[15-395/0.1]-F[2-25/0.1]-P[3-5/1]-T[2-35/0.1]-S[2-15/1]-Q[3,4,5] |
SFRE6-[15-395/0.1]-F[2-25/0.1]-P[3-5/1]-T[2-35/0.1]-S[2-15/1]-QMC[3,4,5] |
SFRE8-[15-495/0.1]-F[2-35/0.1]-P[3-7/1]-T[2-42/0.1]-S[2-18/1]-Q[3,4,5,6] |
SFRE8-[15-495/0.1]-F[2-35/0.1]-P[3-7/1]-T[2-42/0.1]-S[2-18/1]-QMC[3,4,5,6] |
SFRE10-[15-595/0.1]-F[2-45/0.1]-P[3-9/1]-T[2-56/0.1]-S[2-24/1]-Q[4,5,6,8] |
SFRE10-[15-595/0.1]-F[2-45/0.1]-P[3-9/1]-T[2-56/0.1]-S[2-24/1]-QMC[4,5,6,8] |
SFRE12-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-11/1]-T[2-70/0.1]-S[2-30/1]-Q[5,6,8,10] |
SFRE12-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-11/1]-T[2-70/0.1]-S[2-30/1]-QMC[5,6,8,10] |
SFRE13-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-12/1]-T[2-70/0.1]-S[2-30/1]-Q[5,6,8,10] |
SFRE13-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-12/1]-T[2-70/0.1]-S[2-30/1]-QMC[5,6,8,10] |
SFRE15-[15-795/0.1]-F[2-70/0.1]-P[5-14/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-Q[5,6,8,10,12] |
SFRE15-[15-795/0.1]-F[2-70/0.1]-P[5-14/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-QMC[5,6,8,10,12] |
SFRE16-[15-895/0.1]-F[2-75/0.1]-P[5-15/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-Q[5,6,8,10,12] |
SFRE16-[15-895/0.1]-F[2-75/0.1]-P[5-15/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-QMC[5,6,8,10,12] |
SFRE17-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[5-16/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-Q[5,6,8,10,12] |
SFRE17-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[5-16/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-QMC[5,6,8,10,12,15] |
SFRE18-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[5-17/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-Q[5,6,8,10,12] |
SFRE18-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[5-17/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-QMC[5,6,8,10,12,15] |
SFRE20-[30-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[5-19/1]-T[2-112/0.1]-S[2-50/1]-Q[6,8,10,12,16] |
SFRE20-[30-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[5-19/1]-T[2-112/0.1]-S[2-50/1]-QMC[6,8,10,12,15,17] |
SFRE22-[40-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[10-21/1]-T[2-112/0.1]-S[2-50/1]-Q[6,8,10,12,16] |
SFRE22-[40-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[10-21/1]-T[2-112/0.1]-S[2-50/1]-QMC[6,8,10,12,15,17] |
SFRE25-[30-995/0.1]-F[2-120/0.1]-P[10-24/1]-T[3-140/0.1]-S[2-60/1]-Q[8,10,12,16,20] |
SFRE25-[30-995/0.1]-F[2-120/0.1]-P[10-24/1]-T[3-140/0.1]-S[2-60/1]-QMC[8,10,12,15,17,20] |
SFRE30-[30-995/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-T[3-168/0.1]-S[2-95/1]-Q[8,10,12,16,20,24] |
SFRE30-[30-995/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-T[3-168/0.1]-S[2-95/1]-QMC[8,10,12,15,17,20,25] |
SFRE35-[40-995/0.1]-F[2-170/0.1]-P[16-34/1]-T[3-210/0.1]-S[2-90/1]-Q[10,12,16,20,24,30] |
SFRE35-[40-995/0.1]-F[2-170/0.1]-P[16-34/1]-T[3-210/0.1]-S[2-90/1]-QMC[10,12,15,17,20,25,30] |
SFRE40-[40-995/0.1]-F[2-195/0.1]-P[16-39/1]-T[5-210/0.1]-S[2-90/1]-Q[12,16,20,24,30] |
SFRE40-[40-995/0.1]-F[2-195/0.1]-P[16-39/1]-T[5-210/0.1]-S[2-90/1]-QMC[12,15,17,20,25,30] |
SFRE50-[40-995/0.1]-F[2-245/0.1]-P[16-49/1]-T[5-210/0.1]-S[2-205/1]-Q[16,20,24,30] |
SFRE50-[40-995/0.1]-F[2-245/0.1]-P[16-49/1]-T[5-210/0.1]-S[2-205/1]-QMC[15,17,20,25,30,35,40] |
SFRES6-[15-395/0.1]-F[2-25/0.1]-P[3-5/1]-T[2-35/0.1]-S[2-15/1]-Q[3,4,5]-SC[0-387/1] |
SFRES6-[15-395/0.1]-F[2-25/0.1]-P[3-5/1]-T[2-35/0.1]-S[2-15/1]-QMC[3,4,5]-SC[0-387/1] |
SFRES8-[15-495/0.1]-F[2-35/0.1]-P[3-7/1]-T[2-42/0.1]-S[2-18/1]-Q[3,4,5,6]-SC[0-487/1] |
SFRES8-[15-495/0.1]-F[2-35/0.1]-P[3-7/1]-T[2-42/0.1]-S[2-18/1]-QMC[3,4,5,6]-SC[0-487/1] |
SFRES10-[15-595/0.1]-F[2-45/0.1]-P[3-9/1]-T[2-56/0.1]-S[2-24/1]-Q[4,5,6,8]-SC[0-587/1] |
SFRES10-[15-595/0.1]-F[2-45/0.1]-P[3-9/1]-T[2-56/0.1]-S[2-24/1]-QMC[4,5,6,8]-SC[0-587/1] |
SFRES12-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-11/1]-T[2-70/0.1]-S[2-30/1]-Q[5,6,8,10]-SC[0-685/1] |
SFRES12-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-11/1]-T[2-70/0.1]-S[2-30/1]-QMC[5,6,8,10]-SC[0-685/1] |
SFRES13-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-12/1]-T[2-70/0.1]-S[2-30/1]-Q[5,6,8,10]-SC[0-685/1] |
SFRES13-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-12/1]-T[2-70/0.1]-S[2-30/1]-QMC[5,6,8,10]-SC[0-685/1] |
SFRES15-[15-795/0.1]-F[2-70/0.1]-P[5-14/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-Q[5,6,8,10,12]-SC[0-785/1] |
SFRES15-[15-795/0.1]-F[2-70/0.1]-P[5-14/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-QMC[5,6,8,10,12]-SC[0-785/1] |
SFRES16-[15-895/0.1]-F[2-70/0.1]-P[5-15/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-Q[5,6,8,10,12]-SC[0-885/1] |
SFRES16-[15-895/0.1]-F[2-70/0.1]-P[5-15/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-QMC[5,6,8,10,12]-SC[0-885/1] |
SFRES17-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[5-16/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-Q[5,6,8,10,12]-SC[0-885/1] |
SFRES17-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[5-16/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-QMC[5,6,8,10,12,15]-SC[0-885/1] |
SFRES18-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[5-17/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-Q[5,6,8,10,12]-SC[0-885/1] |
SFRES18-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[5-17/1]-T[2-84/0.1]-S[2-36/1]-QMC[5,6,8,10,12,15]-SC[0-885/1] |
SFRES20-[30-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[5-19/1]-T[2-112/0.1]-S[2-50/1]-Q[6,8,10,12,16]-SC[0-985/1] |
SFRES20-[30-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[5-19/1]-T[2-112/0.1]-S[2-50/1]-QMC[6,8,10,12,15,17]-SC[0-985/1] |
SFRES22-[40-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[10-21/1]-T[2-112/0.1]-S[2-50/1]-Q[6,8,10,12,16]-SC[0-985/1] |
SFRES22-[40-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[10-21/1]-T[2-112/0.1]-S[2-50/1]-QMC[6,8,10,12,15,17]-SC[0-985/1] |
SFRES25-[30-995/0.1]-F[2-120/0.1]-P[10-24/1]-T[3-140/0.1]-S[2-60/1]-Q[8,10,12,16,20]-SC[0-985/1] |
SFRES25-[30-995/0.1]-F[2-120/0.1]-P[10-24/1]-T[3-140/0.1]-S[2-60/1]-QMC[8,10,12,15,17,20]-SC[0-985/1] |
SFRES30-[30-995/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-T[3-168/0.1]-S[2-95/1]-Q[8,10,12,16,20,24]-SC[0-980/1] |
SFRES30-[30-995/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-T[3-168/0.1]-S[2-95/1]-QMC[8,10,12,15,17,20,25]-SC[0-980/1] |
SFRES35-[40-995/0.1]-F[2-170/0.1]-P[16-34/1]-T[3-210/0.1]-S[2-90/1]-Q[10,12,16,20,24,30]-SC[0-980/1] |
SFRES35-[40-995/0.1]-F[2-170/0.1]-P[16-34/1]-T[3-210/0.1]-S[2-90/1]-QMC[10,12,15,17,20,25,30]-SC[0-980/1] |
Cargando…
Diámetro del eje | b | t | r | ||
---|---|---|---|---|---|
Dimensión de referencia | Tolerancia (N9) | Dimensión de referencia | Tolerancia | ||
6-7 | 2 | -0.004 -0.029 | 1.2 | 0.1 -0 | 0.08- 0.16 |
8-10 | 3 | 1.8 | |||
11-12 | 4 | 0 -0.03 | 2.5 | ||
13-17 | 5 | 3.0 | 0.16- 0.25 | ||
18-22 | 6 | 3.5 | |||
23-30 | 8 | 0 -0.036 | 4.0 | +0.2 0 | |
31-38 | 10 | 5.0 | 0.25- 0.4 | ||
39-44 | 12 | 0 -0.043 | 5.0 | ||
45-50 | 14 | 5.0 |
[ ! ] El siguiente ejemplo muestra la forma del chavetero para las especificaciones KC, WKC, K=0, KC+A ≥ L y WKC+C+K+E > L.
Cuando se especifica el mecanizado de socavado de rosca (PC/QC), la dimensión de PC/QC se muestra en la siguiente tabla.
En cuanto a las dimensiones de PC y QC para la alteración de rosca fina (PMC/QMC), consulte también las tablas siguientes.
P (=M) Q (=N) | PC QC |
---|---|
3 | 2.4 |
4 | 3.2 |
5 | 4.1 |
6 | 4.4 |
7 | 6.0 |
10 | 7.7 |
12 | 9.4 |
16 | 13.0 |
20 | 16.4 |
24 | 19.6 |
30 | 25.0 |
PMC QMC | PC QC |
---|---|
3 | 2.4 |
4 | 3.2 |
5 | 4.1 |
6 | 4.8 |
8 | 6.4 |
10 | 8.4 |
12 | 10.4 |
15 | 13.4 |
17 | 15.4 |
20 | 18.4 |
25 | 22.7 |
30 | 27.7 |
Diámetro del eje | Tolerancia d | Tolerancia del ancho de ranura (m) | Anillo de retención aplicable | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1.2 | +0.06 0 | 0.4 | +0.05 0 | JIS E tipo 1.2 |
2.5 | 1.5 | 0.5 | JIS E tipo 1.5 | ||
3 | 2 | JIS E tipo 2 | |||
4 | 3 | 0.7 | +0.1 0 | JIS E tipo 3 | |
5 | 4 | +0.075 0 | JIS E tipo 4 | ||
6 | 5 | JIS E tipo 5 | |||
7 | 6 | 0.9 | JIS E tipo 6 | ||
8 | 7 | +0.09 0 | JIS E tipo 7 | ||
9 | 8 | JIS E tipo 8 | |||
10 | 9.6 | 0/ - 0.09 | 1.15 | +0.14 0 | JIS C tipo 10 |
11 | 10.5 | 0 -0.11 | JIS C tipo 11 | ||
12 | 11.5 | JIS C tipo 12 | |||
13 | 12.4 | JIS C tipo 13 | |||
14 | 13.4 | JIS C tipo 14 | |||
15 | 14.3 | JIS C tipo 15 | |||
16 | 15.2 | JIS C tipo 16 | |||
17 | 16.2 | JIS C tipo 17 | |||
18 | 17 | 1.35 | JIS C tipo 18 | ||
19 | 18 | JIS C tipo 19 |
[ ! ] Se adjunta un anillo de retención aplicable.
Diámetro del eje | Tolerancia d | Tolerancia del ancho de ranura (m) | Anillo de retención aplicable | ||
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 0 -0.21 | 1.35 | +0.14 0 | JIS C tipo 20 |
21 | 20 | JIS C tipo 21 | |||
22 | 21 | JIS C tipo 22 | |||
23 | 22 | JIS C tipo 23 | |||
24 | 22.9 | JIS C tipo 24 | |||
25 | 23.9 | JIS C tipo 25 | |||
26 | 24.9 | JIS C tipo 26 | |||
28 | 26.6 | 1.65 | JIS C tipo 28 | ||
29 | 27.6 | JIS C tipo 29 | |||
30 | 28.6 | JIS C tipo 30 | |||
32 | 30.3 | 0 -0.25 | JIS C tipo 32 | ||
35 | 33 | JIS C tipo 35 | |||
40 | 38 | 1.9 | JIS C tipo 40 | ||
45 | 42.5 | JIS C tipo 45 | |||
50 | 47 | 2.2 | JIS C tipo 50 |
[!] No aplicable a h9 (Estirado en frío)
[ ! ] La rectitud del tamaño D2, D2.5 es 0,1/100.
D | Circularidad M | |
---|---|---|
Más de | A | |
2 | 2.5 | 0.006 (0.003) |
3 | 13 | 0.004 (0.003) |
13 | 20 | 0.005 (0.003) |
20 | 40 | 0.006 (0.005) |
40 | 50 | 0.007 (0.005) |
Dimensión | Tolerancia de dimensión | |
---|---|---|
Más de | A | |
2 | 6 | ±0.1 (±0.1) |
6 | 30 | ±0.2 (±0.1) |
30 | 120 | ±0.3 (±0.1) |
120 | 400 | ±0.5 (±0.2) |
400 | 1000 | ±0.8 (±0.2) |
Haga clic aquí para obtener la información
Comparación de especificaciones entre ejes lineales y ejes para ejes rotativos
Especificaciones | Ejes rotativos | Ejes lineales | ||
---|---|---|---|---|
Material | Acero al carbono 1045 o acero inoxidable 304 equivalente | Aleación de acero 4137 o equivalente. | 52100 Equivalente a acero para rodamientos Equivalente a acero inoxidable SUS440C (13Cr) | Equivalente a acero al carbono 1045 o acero inoxidable 304 |
Temple/dureza | — | Dureza 30-35HRC | Temple de alta frecuencia | — |
Tolerancia del diámetro exterior | h9/h7 | g6 | g6/h5 | f8 |
Tratamiento de superficies | Sin enchapado (Óxido negro) Niquelado sin electrolítico | (Óxido negro) Niquelado sin electrolítico | Sin enchapado Revestimiento de cromo duro Revestimiento de cromo negro de baja temperatura Niquelado sin electrolítico (Solo tratamiento de superficie tipo totalmente chapado) | Revestimiento de cromo duro |
Modificaciones | Ejes rotativos | Ejes lineales |
---|---|---|
Tolerancia de la dimensión L | L<500: L±0.05 L≧500: L±0.1 L≧800: No aplica | L<200: L±0.03 200≦L<500: L±0.05 L≧500: L±0.1 |
Ranuras planas para llaves | Hasta 1 ubicación especificada | Hasta 2 ubicaciones especificadas |
Tornillo de fijación plano | Hasta 3 ubicaciones especificadas | Hasta 2 ubicaciones especificadas |
2 tornillos planos | Hasta 1 ubicación especificada Especificación del ángulo: 15 grados. Cª | Hasta 2 ubicaciones especificadas Especificación del ángulo: Fijo |
ranura en V | — | Hasta 2 ubicaciones especificadas |
Chavetero | Hasta 4 ubicaciones especificadas Especificado en el paso: Tornillo | Hasta 2 ubicaciones especificadas Especificado en el paso: No aplica |
Cambiar a hilos finos | 1 tipo | 2 tipo |
Cambiar a grifo de hilos finos | — | 1 tipo |
Vender a menor precio que | M3 to M30 | M6 to M30 |
profundidad roscada | Aplicable | Aplicable |
Ranura del anillo de retención | Hasta 2 ubicaciones en D y 1 ubicación en cada paso *Se pueden elegir juntos | Hasta 2 ubicaciones especificadas (Solo se aplica el tipo de anillo de retención) |
Ranura de leva hendida | Hasta 1 ubicación especificada | — |
Concentricidad | Aplicable | — |
hilo de mano izquierda | Aplicable | — |
Corte | Hasta 1 ubicación especificada | — |
Ancho de biselado C | Aplicable | — |
* Haga clic aquí para obtener información sobre la guía de alteración del eje giratorio o la guía de alteración del eje
Información general sobre materiales
Información general sobre el tratamiento de superficies.
Comparaciones de materiales entre JIS y estándares extranjeros.
Categoría | Rodamientos de Bolas | Rodamientos con Carcasa | Coples Flexibles | Poleas de Tiempo | Bandas de Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Forma básica | Ambos extremos escalonados | Extremo (izquierdo) | Sin maquinado | Extremo (derecho) | Roscado |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento térmico | No endurecido | Chavetero | Opción de chavetero (alteración) | Tolerancia de diámetro del eje (solo métrica) | g6 (tierra) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente