(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se agregan nuevos tamaños de diámetro (13, 16, 17, 18 y 22) para los tipos de tolerancia h9. [3/31/23]
Los ejes giratorios rectos: un extremo escalonado están disponibles en acero al carbono 1045 o equivalente y en acero inoxidable 304 y acero de aleación 4137 o equivalente , con las siguientes opciones de tratamiento de superficie: Óxido negro y niquelado no electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 6 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 15 mm - 998 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Tolerancia | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | ||
D | P | ||||
① | NSFRMHP | h9 (Estirado en frío) | h7 | Acero al carbón 1045 o equivalente | - |
SFRMHP | (Óxido negro) | ||||
PSFRMHP | Niquelado electrolítico | ||||
SSFRMHP | Acero inoxidable 304 | - | |||
② | NSFRMGP | g6 | Acero al carbón 1045 o equivalente | - | |
SFRMGP | (Óxido negro) | ||||
PSFRMGP | Niquelado electrolítico | ||||
SSFRMGP | Acero inoxidable 304 | - | |||
③ | NSFRHP | h7 (Suelo) | h7 | Acero al carbón 1045 o equivalente | - |
SFRHP | (Óxido negro) | ||||
PSFRHP | Niquelado electrolítico | ||||
SSFRHP | Acero inoxidable 304 | - | |||
④ | NSFRP | g6 (Suelo) | g6 | Acero al carbón 1045 o equivalente | - |
SFRP | (Óxido negro) | ||||
PSFRP | Niquelado electrolítico | ||||
SSFRP | Acero inoxidable 304 | - | |||
HFRP | Aleación de acero 4137 o equivalente. Dureza: 30 a 35HRC | (Óxido negro) |
Número de parte | - | L | - | F | - | P | |
①D parte h9 / P parte h7 ③h7 (Tierra) | SFRMHP30 SFRHP25 | - - | 250 200 | - - | F30 F25 | - - | P10 P15 |
Número de parte | Incremento de 0.1 mm | Incremento de 1 mm | (Y) máx. | ||
Tipo | D | L | F | P | |
①D parte h9 / P parte h7 NSFRMHP SFRMHP PSFRMHP SSFRMHP ②D parte h9 / P parte g6 NSFRMGP SFRMGP PSFRMGP SSFRMGP (D6 no está disponible para SSFRMHP y SSFRMGP). | 6 | 15.0~398.0 | 2≤F≤Px5 | 3 4 5 | 400 |
8 | 15.0~498.0 | 3≤P <D | 500 | ||
10 | 15.0~598.0 | 600 | |||
12 | 15.0~698.0 | 5≤P <D | 700 | ||
15 | 15.0~798.0 | 800 | |||
20 | 30.0~998.0 | 900 | |||
25 | 30.0~998.0 | 10≤P <D | |||
30 | 30.0~998.0 | ||||
35 | 40.0~998.0 | 16≤P <D |
Número de parte | Incremento de 0.1 mm | Incremento de 1 mm | (Y) máx. | ||
Tipo | D | L | F | P | |
NSFRHP SFRHP PSFRHP SSFRHP | 6 | 15.0~398.0 | 2≤F≤Px5 | 3 4 5 | 400 |
8 | 15.0~498.0 | 3≤P <D | 500 | ||
10 | 15.0~598.0 | 600 | |||
12 | 15.0~698.0 | 5≤P <D | 700 | ||
15 | 15.0~798.0 | 800 | |||
17 | 30.0~898.0 | 900 | |||
20 | 30.0~998.0 | ||||
25 | 30.0~998.0 | 10≤P <D | |||
30 | 30.0~998.0 | ||||
35 | 40.0~998.0 | 16≤P <D | |||
40 | 40.0~998.0 | ||||
50 | 40.0~998.0 |
Número de parte | Incremento de 0.1 mm | Incremento de 1 mm | (Y) máx. | |||
Tipo | D | L | F | P | ||
NSFRP SFRP PSFRP SSFRP (D13, 16, 18 y 22 no están disponibles para SSFRP). *HFRP (Solo los tamaños marcados con * están disponibles.) | 6 | 15.0~398.0 | 2≤F≤Px5 | 3 4 5 | 400 | |
8 | 15.0~498.0 | 3≤P <D | 500 | |||
10 | 15.0~598.0 | 600 | ||||
12 | 15.0~698.0 | 5≤P <D | 700 | |||
13 | 15.0~698.0 | |||||
* | 15 | 15.0~798.0 | 800 | |||
16 | 15.0~898.0 | 900 | ||||
17 | 30.0~898.0 | |||||
18 | 30.0~898.0 | |||||
* | 20 | 30.0~998.0 | ||||
22 | 30.0~998.0 | 10≤P <D | ||||
* | 25 | 30.0~998.0 | ||||
* | 30 | 30.0~998.0 | ||||
* | 35 | 40.0~998.0 | 16≤P <D | |||
* | 40 | 40.0~998.0 | ||||
* | 50 | 40.0~998.0 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HFRP15-[25-698/0.1]-F[2-70/0.1]-P[5-14/1] |
HFRP20-[30-798/0.1]-F[2-95/0.1]-P[5-19/1] |
HFRP25-[30-798/0.1]-F[2-120/0.1]-P[10-24/1] |
HFRP30-[30-798/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1] |
HFRP35-[40-798/0.1]-F[2-170/0.1]-P[16-34/1] |
HFRP40-[40-798/0.1]-F[2-195/0.1]-P[16-39/1] |
HFRP50-[40-798/0.1]-F[2-245/0.1]-P[16-49/1] |
PSFRHP6-[15-398/0.1]-F[2-25/0.1]-P[3-5/1] |
PSFRHP8-[15-498/0.1]-F[2-35/0.1]-P[3-7/1] |
PSFRHP10-[15-598/0.1]-F[2-45/0.1]-P[3-9/1] |
PSFRHP12-[15-698/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-11/1] |
PSFRHP15-[15-798/0.1]-F[2-70/0.1]-P[5-14/1] |
PSFRHP17-[30-898/0.1]-F[2-80/0.1]-P[5-16/1] |
PSFRHP20-[30-998/0.1]-F[2-95/0.1]-P[5-19/1] |
PSFRHP25-[30-998/0.1]-F[2-120/0.1]-P[10-24/1] |
PSFRHP30-[30-998/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1] |
PSFRHP35-[40-998/0.1]-F[2-170/0.1]-P[16-34/1] |
PSFRHP40-[40-998/0.1]-F[2-195/0.1]-P[16-39/1] |
PSFRHP50-[40-998/0.1]-F[2-245/0.1]-P[16-49/1] |
PSFRMGP6-[15-398/0.1]-F[2-25/0.1]-P[3-5/1] |
PSFRMGP8-[15-498/0.1]-F[2-35/0.1]-P[3-7/1] |
PSFRMGP10-[15-598/0.1]-F[2-45/0.1]-P[3-9/1] |
PSFRMGP12-[15-698/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-11/1] |
PSFRMGP15-[15-798/0.1]-F[2-70/0.1]-P[5-14/1] |
PSFRMGP20-[30-998/0.1]-F[2-95/0.1]-P[5-19/1] |
PSFRMGP25-[30-998/0.1]-F[2-120/0.1]-P[10-24/1] |
PSFRMGP30-[30-998/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1] |
PSFRMGP35-[40-998/0.1]-F[2-170/0.1]-P[16-34/1] |
PSFRMHP6-[20-298/0.1]-F[2-25/0.1]-P[3-5/1] |
PSFRMHP8-[20-398/0.1]-F[2-35/0.1]-P[3-7/1] |
PSFRMHP10-[20-498/0.1]-F[2-45/0.1]-P[3-9/1] |
PSFRMHP12-[25-598/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-11/1] |
PSFRMHP15-[25-698/0.1]-F[2-70/0.1]-P[5-14/1] |
PSFRMHP20-[30-798/0.1]-F[2-95/0.1]-P[5-19/1] |
PSFRMHP25-[30-798/0.1]-F[2-120/0.1]-P[10-24/1] |
PSFRMHP30-[30-798/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1] |
PSFRMHP35-[40-798/0.1]-F[2-170/0.1]-P[16-34/1] |
PSFRP6-[20-298/0.1]-F[2-25/0.1]-P[3-5/1] |
PSFRP8-[20-398/0.1]-F[2-35/0.1]-P[3-7/1] |
PSFRP10-[20-498/0.1]-F[2-45/0.1]-P[3-9/1] |
PSFRP12-[25-598/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-11/1] |
PSFRP13-[25-598/0.1]-F[2-60/0.1]-P[5-12/1] |
PSFRP15-[25-698/0.1]-F[2-70/0.1]-P[5-14/1] |
PSFRP16-[15-998/0.1]-F[2-75/0.1]-P[4-15/1] |
PSFRP17-[30-798/0.1]-F[2-80/0.1]-P[5-16/1] |
PSFRP18-[30-798/0.1]-F[2-85/0.1]-P[5-17/1] |
PSFRP20-[30-798/0.1]-F[2-95/0.1]-P[5-19/1] |
PSFRP22-[30-798/0.1]-F[2-105/0.1]-P[5-21/1] |
PSFRP25-[30-798/0.1]-F[2-120/0.1]-P[10-24/1] |
PSFRP30-[30-798/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1] |
PSFRP35-[40-798/0.1]-F[2-170/0.1]-P[16-34/1] |
PSFRP40-[40-798/0.1]-F[2-195/0.1]-P[16-39/1] |
PSFRP50-[40-798/0.1]-F[2-245/0.1]-P[16-49/1] |
SFRHP6-[15-398/0.1]-F[2-25/0.1]-P[3-5/1] |
SFRHP8-[15-498/0.1]-F[2-35/0.1]-P[3-7/1] |
SFRHP10-[15-598/0.1]-F[2-45/0.1]-P[3-9/1] |
SFRHP12-[15-698/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-11/1] |
SFRHP15-[15-798/0.1]-F[2-70/0.1]-P[5-14/1] |
SFRHP17-[30-898/0.1]-F[2-80/0.1]-P[5-16/1] |
SFRHP20-[30-998/0.1]-F[2-95/0.1]-P[5-19/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Diámetro del eje | b | t | r | ||
---|---|---|---|---|---|
Dimensión de referencia | Tolerancia (N9) | Dimensión de referencia | Tolerancia | ||
6-7 | 2 | -0.004 -0.029 | 1.2 | 0.1 -0 | 0.08- 0.16 |
8-10 | 3 | 1.8 | |||
11-12 | 4 | 0 -0.03 | 2.5 | ||
13-17 | 5 | 3.0 | 0.16- 0.25 | ||
18-22 | 6 | 3.5 | |||
23-30 | 8 | 0 -0.036 | 4.0 | +0.2 0 | |
31-38 | 10 | 5.0 | 0.25- 0.4 | ||
39-44 | 12 | 0 -0.043 | 5.0 | ||
45-50 | 14 | 5.0 |
[ ! ] El siguiente ejemplo muestra la forma del chavetero para las especificaciones KC, WKC, K=0, KC+A ≥ L y WKC+C+K+E > L.
Diámetro del eje | Tolerancia d | Tolerancia del ancho de ranura (m) | Anillo de retención aplicable | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1.2 | +0.06 0 | 0.4 | +0.05 0 | JIS E tipo 1.2 |
2.5 | 1.5 | 0.5 | JIS E tipo 1.5 | ||
3 | 2 | JIS E tipo 2 | |||
4 | 3 | 0.7 | +0.1 0 | JIS E tipo 3 | |
5 | 4 | +0.075 0 | JIS E tipo 4 | ||
6 | 5 | JIS E tipo 5 | |||
7 | 6 | 0.9 | JIS E tipo 6 | ||
8 | 7 | +0.09 0 | JIS E tipo 7 | ||
9 | 8 | JIS E tipo 8 | |||
10 | 9.6 | 0/ - 0.09 | 1.15 | +0.14 0 | JIS C tipo 10 |
11 | 10.5 | 0 -0.11 | JIS C tipo 11 | ||
12 | 11.5 | JIS C tipo 12 | |||
13 | 12.4 | JIS C tipo 13 | |||
14 | 13.4 | JIS C tipo 14 | |||
15 | 14.3 | JIS C tipo 15 | |||
16 | 15.2 | JIS C tipo 16 | |||
17 | 16.2 | JIS C tipo 17 | |||
18 | 17 | 1.35 | JIS C tipo 18 | ||
19 | 18 | JIS C tipo 19 |
[ ! ] Se adjunta un anillo de retención aplicable.
Diámetro del eje | Tolerancia d | Tolerancia del ancho de ranura (m) | Anillo de retención aplicable | ||
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 0 -0.21 | 1.35 | +0.14 0 | JIS C tipo 20 |
21 | 20 | JIS C tipo 21 | |||
22 | 21 | JIS C tipo 22 | |||
23 | 22 | JIS C tipo 23 | |||
24 | 22.9 | JIS C tipo 24 | |||
25 | 23.9 | JIS C tipo 25 | |||
26 | 24.9 | JIS C tipo 26 | |||
28 | 26.6 | 1.65 | JIS C tipo 28 | ||
29 | 27.6 | JIS C tipo 29 | |||
30 | 28.6 | JIS C tipo 30 | |||
32 | 30.3 | 0 -0.25 | JIS C tipo 32 | ||
35 | 33 | JIS C tipo 35 | |||
40 | 38 | 1.9 | JIS C tipo 40 | ||
45 | 42.5 | JIS C tipo 45 | |||
50 | 47 | 2.2 | JIS C tipo 50 |
[!] No aplicable a h9 (Estirado en frío)
[ ! ] La rectitud del tamaño D2, D2.5 es 0,1/100.
D | Circularidad M | |
---|---|---|
Más de | A | |
2 | 2.5 | 0.006 (0.003) |
3 | 13 | 0.004 (0.003) |
13 | 20 | 0.005 (0.003) |
20 | 40 | 0.006 (0.005) |
40 | 50 | 0.007 (0.005) |
Dimensión | Tolerancia de dimensión | |
---|---|---|
Más de | A | |
2 | 6 | ±0.1 (±0.1) |
6 | 30 | ±0.2 (±0.1) |
30 | 120 | ±0.3 (±0.1) |
120 | 400 | ±0.5 (±0.2) |
400 | 1000 | ±0.8 (±0.2) |
Haga clic aquí para obtener la información
Comparación de especificaciones entre ejes lineales y ejes para ejes rotativos
Especificaciones | Ejes rotativos | Ejes lineales | ||
---|---|---|---|---|
Material | Acero al carbono 1045 o acero inoxidable 304 equivalente | Aleación de acero 4137 o equivalente. | 52100 Equivalente a acero para rodamientos Equivalente a acero inoxidable SUS440C (13Cr) | Equivalente a acero al carbono 1045 o acero inoxidable 304 |
Temple/dureza | — | Dureza 30-35HRC | Temple de alta frecuencia | — |
Tolerancia del diámetro exterior | h9/h7 | g6 | g6/h5 | f8 |
Tratamiento de superficies | Sin enchapado (Óxido negro) Niquelado sin electrolítico | (Óxido negro) Niquelado sin electrolítico | Sin enchapado Revestimiento de cromo duro Revestimiento de cromo negro de baja temperatura Niquelado sin electrolítico (Solo tratamiento de superficie tipo totalmente chapado) | Revestimiento de cromo duro |
Modificaciones | Ejes rotativos | Ejes lineales |
---|---|---|
Tolerancia de la dimensión L | L<500: L±0.05 L≧500: L±0.1 L≧800: No aplica | L<200: L±0.03 200≦L<500: L±0.05 L≧500: L±0.1 |
Ranuras planas para llaves | Hasta 1 ubicación especificada | Hasta 2 ubicaciones especificadas |
Tornillo de fijación plano | Hasta 3 ubicaciones especificadas | Hasta 2 ubicaciones especificadas |
2 tornillos planos | Hasta 1 ubicación especificada Especificación del ángulo: 15 grados. Cª | Hasta 2 ubicaciones especificadas Especificación del ángulo: Fijo |
ranura en V | — | Hasta 2 ubicaciones especificadas |
Chavetero | Hasta 4 ubicaciones especificadas Especificado en el paso: Tornillo | Hasta 2 ubicaciones especificadas Especificado en el paso: No aplica |
Cambiar a hilos finos | 1 tipo | 2 tipo |
Cambiar a grifo de hilos finos | — | 1 tipo |
Vender a menor precio que | M3 to M30 | M6 to M30 |
profundidad roscada | Aplicable | Aplicable |
Ranura del anillo de retención | Hasta 2 ubicaciones en D y 1 ubicación en cada paso *Se pueden elegir juntos | Hasta 2 ubicaciones especificadas (Solo se aplica el tipo de anillo de retención) |
Ranura de leva hendida | Hasta 1 ubicación especificada | — |
Concentricidad | Aplicable | — |
hilo de mano izquierda | Aplicable | — |
Corte | Hasta 1 ubicación especificada | — |
Ancho de biselado C | Aplicable | — |
* Haga clic aquí para obtener información sobre la guía de alteración del eje giratorio o la guía de alteración del eje
Información general sobre materiales
Información general sobre el tratamiento de superficies.
Comparaciones de materiales entre JIS y estándares extranjeros.
Categoría | Rodamientos de Bolas | Rodamientos con Carcasa | Coples Flexibles | Poleas de Tiempo | Bandas de Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Forma básica | Un extremo escalonado | Extremo (izquierdo) | Sin maquinado | Extremo (derecho) | Sin maquinado |
---|---|---|---|---|---|
Chavetero | Opción de chavetero (alteración) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente